(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

511シリーズ 短脚シリンダーゲージ CGB-X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

511シリーズ 短脚シリンダーゲージ CGB-X

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
17,720円 ~ 32,102円
税込価格
19,492円 ~ 35,312円

【特長】・握り下長さが短く軽量なので、狭い場所や卓上での測定に便利です。・測定...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 広範囲精度(μm):
    2
  • 隣接誤差(μm):
    1
  • 繰り返し精度(μm):
    0.5

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
測定子の有効ストローク(mm)
標準付属品
アンビル(本)
換えワッシャ数(個)
測定力(N)
ガイド支持力(N)
A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18~35
511-761
1.2
-
9
2
4以下
6以下
-

1個

17,720( 19,492円 )

3日目

35~60
511-762
1.2
-
6
4
4以下
6以下
-

1個

19,027( 20,930円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100~160
511-764
1.6
-
13
4
5以下
10以下
50

1個

32,102( 35,312円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・握り下長さが短く軽量なので、狭い場所や卓上での測定に便利です。
・測定子の有効ストロークが従来品より拡大されました。(一部機種を除く。)
・測定子とアンビルの先端は超硬合金ボールですので、耐久性・耐摩耗性に優れています。
・短脚シリンダーゲージ
・511シリーズ

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

511シリーズ 短脚シリンダーゲージ CGB-X

511シリーズ 短脚シリンダーゲージ CGB-X

    511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X

    511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X

      テクロック シリンダゲージ 標準型シリンダゲージ

      テクロック シリンダゲージ 標準型シリンダゲージ

        511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X

        511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X

          177シリーズ セットリング

          177シリーズ セットリング

            339・139・140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ-MJ・IMJ

            339・139・140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ-MJ・IMJ

              337・137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-MJ・IMZ

              337・137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-MJ・IMZ

                511シリーズ シリンダゲージ

                511シリーズ シリンダゲージ

                  368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R

                  368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R

                    シリンダゲージテスタ  

                    シリンダゲージテスタ  

                      テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲10~18.5mm

                      テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲10~18.5mm

                        短脚シリンダゲージ本体+校正文書

                        短脚シリンダゲージ本体+校正文書

                          139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体 IMJ-M

                          139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体 IMJ-M

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ テクロック ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 尾崎製作所 テクロック ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 17,720円 29,756円 18,903円 1,736円 8,353円 64,083円 25,771円 20,398円 52,747円 455,411円 21,321円 26,235円 22,681円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   3日目   26日目   3日目  
                            校正証明書 - - - -
                            広範囲精度(μm) 2 2 - - - - - - - - - 2 -
                            隣接誤差(μm) 1 1 - - - - - - - - - 1 -
                            繰り返し精度(μm) 0.5 0.5 - - - - - - - - - 0.5 -

                            511シリーズ 短脚シリンダーゲージ CGB-Xのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました