(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
28,696円 ~ 30,151円
税込価格
31,566円 ~ 33,166円

【特長】・小さな穴の径を高精度に測定できます。・小口径シリンダゲージ・526シ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 繰り返し精度(μm):
    2
  • 測定針(本):
    1

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A 関連画像4

外形図

単位:mm
526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A 外形図

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. 乾いた布で測定子(アンビル)を清掃してください。
2. 室内から室外への移動時等による急激な温度変化は、結露して測定子(アンビル)が錆びてしまい作動不具合の要因になりますので、気を付けてください。
3. 測定器を揺り動かした際、指示器が動かないようクランプねじを確実に締めてください。クランプねじを締めても指示器が動く場合は、指示器やクランプねじを清掃してください。
4. 測定開始前には、必ず基点調整を行ってください。外側マイクロメータによる基点調整をする場合、マイクロメータは縦姿勢となるように保持してください。(図1)
526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A 関連画像1

ご使用中

1. 測定子(アンビル)を交換して使用される場合は、専用スパナを使用し測定子を交換してください。(図2)

526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A 関連画像2

2. 測定子(アンビル)を取り外す際は、なるべくねじ側を持ち、測定子が閉じない方向で持ってください。(写真1)

526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A 2 関連画像3

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷等が無いか確認して全体を乾いた布等で清掃してください。
2. 測定子(アンビル)の内部に汚れが付着した場合は、専用スパナを使用し測定子を取り外し、アルコール等に浸漬させ洗浄してください。測定針の先端は必ずミクロール(コードNo.207000)を薄く塗布してください。(図2)
3. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
広範囲精度(μm)
測定子(個)
測定深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7~10
526-101
108-7568
4
6
32

1個

28,696( 31,566円 )

2日目

10~18
526-102
108-7576
6
8
62

1個

30,151( 33,166円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さな穴の径を高精度に測定できます。
・小口径シリンダゲージ
・526シリーズ

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A

526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A

    小口径シリンダゲージ本体+校正文書

    小口径シリンダゲージ本体+校正文書

      マイクロゲージセット

      マイクロゲージセット

        浅穴シリンダーゲージ CGFシリーズ

        浅穴シリンダーゲージ CGFシリーズ

          シリンダゲージテスタ  

          シリンダゲージテスタ  

            シチズン スタンド内径測定器 BST-3LB

            シチズン スタンド内径測定器 BST-3LB

              シリンダゲージ CG-Rシリーズ

              シリンダゲージ CG-Rシリーズ

                スタンド内径測定器 BST-1B

                スタンド内径測定器 BST-1B

                  シリンダゲージ CC-Rシリーズ

                  シリンダゲージ CC-Rシリーズ

                    短脚シリンダゲージ本体+校正文書

                    短脚シリンダゲージ本体+校正文書

                      511シリーズ 短脚シリンダーゲージ CGB-X

                      511シリーズ 短脚シリンダーゲージ CGB-X

                        深穴内径測定器

                        深穴内径測定器

                          368シリーズ Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R

                          368シリーズ Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ バウアーズ アズワン 尾崎製作所 シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) 尾崎製作所 シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) 尾崎製作所 ミツトヨ ミツトヨ 尾崎製作所 ミツトヨ
                            通常価格 28,696円 43,596円 184,248円 36,727円 455,411円 734,094円 28,537円 312,486円 28,384円 26,235円 17,720円 81,175円 40,401円
                            通常出荷日 2日目~   26日目   1日目   7日目~   18日目   3日目   7日目~   3日目   7日目   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            校正証明書 - - - - - - - - -
                            繰り返し精度(μm) 2 2 - - - - - - - 0.5 0.5 - -
                            測定針(本) 1 1 - - - - - - - - - - -

                            526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-Aのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            内径測定
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/15
                            使用には問題ないが、余分なものが多い。
                            セットのリングマスターは、ジョーで寸法を組むため不要。
                            また、各寸法ごとばら売りしたものがほしい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            計測
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/22
                            小径の穴計測で使用しています。使い勝手もよく精度も安定してます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました