(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノギス 500シリーズ 長尺タイプABSデジマチックキャリパ CD-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノギス 500シリーズ 長尺タイプABSデジマチックキャリパ CD-C

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
85,860円 ~ 138,510円
税込価格
94,446円 ~ 152,361円

絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。・段...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 出力端子付
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • データ出力機能:
    内蔵
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 量子化誤差:
    ±1カウント含まず
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池 SR44 1個
  • 最大応答速度:
    制限なし
  • 繰返し精度(mm):
    0.01
  • 電池寿命:
    通常使用状態で約3.5年

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
500シリーズ 長尺タイプABSデジマチックキャリパ CD-C 関連画像5

外形図

単位:mm
500シリーズ 長尺タイプABSデジマチックキャリパ CD-C 外形図1

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. 少量のミクロール(コードNo.207000)を使用して、基準端面および摺動部を拭いてください。
2. スライダを全行程にわたって動かし、引っ掛かり等が無いことを確認してください。
3. 電池はSR44(コードNo.938882)を使用し、+端子を押しつけるようにスライドさせながら挿入してください。(図1)
4. ご使用開始時および電池交換時には測定面を清掃の上、合致させて測定する姿勢でORIGINスイッチを押し、原点設定を行ってください。
5. 測定面を清掃の上、合致させて下記を確認してください。
・外側測定面:照明にかざした際に光が見えなければ正常です。(図2)
・ゴミやバリが発生していると合致せずに光が見えることがあります。(図3)
・内側測定面:照明にかざして僅かな光が見える状態が正常です。
6. 油(ミスト)・汚れが多い環境でご使用する場合は、クーラントプルーフ(防水・防塵タイプ)を推奨いたします。

500シリーズ 長尺タイプABSデジマチックキャリパ CD-C 関連画像1
500シリーズ 長尺タイプABSデジマチックキャリパ CD-C 関連画像2

ご使用中

1. ジョウの先端で測定しますと精度に影響しますので、なるべく根元で一定の力で測定してください。(図4)
2. 大形ノギスは、本尺基準端面がたわみ、測定誤差が生じないよう測定者1名、操作者1名で測定することを推奨いたします。
3. 測定面が傾いた状態で測定しないでください。(図5)

500シリーズ 長尺タイプABSデジマチックキャリパ CD-C 関連画像3

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認し、全体を清掃してください。
防水・防塵タイプでも水溶性切削油等が付着する場所でご使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. 外側用測定面を0.2~2mm程度開き、止めねじは締めないで保管してください。(図6)
3. 保管は、高温や高湿になる場所を避けてください。
4. 長期間保管される場合は、電池を取り外してください。
500シリーズ 長尺タイプABSデジマチックキャリパ CD-C 関連画像4

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
商品コード
トラスココード
重量(g)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
測定面厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
450
±0.05
±0.07
500-500-10
105-2195
1170
90
47
630
25
6

1個

85,860( 94,446円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

600
±0.05
±0.07
500-501-10
105-2209
1350
90
47
780
25
6

1個

89,910( 98,901円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1000
±0.07
±0.09
500-502-10
105-2217
3300
130
60
1240
32
8

1個

138,510( 152,361円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。
・段差測定も可能です。
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノギス 500シリーズ 長尺タイプABSデジマチックキャリパ CD-C

ノギス 500シリーズ 長尺タイプABSデジマチックキャリパ CD-C

    ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GU

    ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GU

      573・536シリーズ インサイドノギス

      573・536シリーズ インサイドノギス

        573・536シリーズ ネックノギス NTD15/15P・NT15/15P

        573・536シリーズ ネックノギス NTD15/15P・NT15/15P

          ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ

          ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ

            550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C

            550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C

              カノン 大型ノギス EMA

              カノン 大型ノギス EMA

                573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

                573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

                  カノン ピタノギス E-PITA

                  カノン ピタノギス E-PITA

                    ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GC

                    ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GC

                      573・536シリーズ ポイントノギス NT12

                      573・536シリーズ ポイントノギス NT12

                        ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL

                        ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL

                          デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

                          デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 中村製作所 ミツトヨ 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ シンワ測定
                            通常価格 85,860円 98,010円 39,204円 34,182円 110,160円 90,720円 60,297円 23,976円 13,979円 136,890円 19,035円 136,890円 49,340円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準ノギス - インサイドノギス ネックノギス 標準ノギス - 標準ノギス - 標準ノギス 標準ノギス ポイントノギス ロングジョウノギス 標準ノギス
                            表示方式 デジタル デジタル - - デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル - デジタル デジタル
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 - - 0.01 - 0.01 - 0.01 0.01 - 0.01 0.01
                            校正証明書 なし なし - - なし - なし - なし なし - なし -
                            ソーラーパネル なし なし - - なし - なし - なし なし - なし なし

                            ノギス 500シリーズ 長尺タイプABSデジマチックキャリパ CD-Cのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            部品の測定
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/30
                            ずっとこのシリーズを使用してます。測定器はやはりミツトヨに限りますね。使いややすいのはもちろん、長尺でも狂いがないのが一番です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の測定
                            評価 3.0満足度:3.02020/06/27
                            測定器はミツトヨがいいですね。動かしたときのかっちりとした感じが他にはない精度を感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            長尺品測定用
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/26
                            特に大きな問題なく使用できております。また、納期も早く良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラ型の測定
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/31
                            プラ型の部品特に旋盤加工時の測定に使用しています。
                            大きい寸法でも正確に測れます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました