(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

339・139・140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ-MJ・IMJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

339・139・140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ-MJ・IMJ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
64,083円 ~ 497,769円  特別価格 
税込価格
70,491円 ~ 547,546円  特別価格 

【特長】・1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 補足説明:
    測定面:超硬合金チップ付

(i)ご注意

  • 掲載画像は代表画像です。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

339・139・140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ-MJ・IMJ IMJ-1000MJ

339-301 IMJ-1000MJ

 
339・139・140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ-MJ・IMJ IMJ-2100

139-177 IMJ-2100

 
339・139・140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ-MJ・IMJ IMJ-3000

140-158 IMJ-3000

 

■特長 IMJ-MJ(デジマチック(LCD))

  • 保護等級IP65の防水形デジマチックつきだしパイプ形内側マイクロメータです。切削液がかかるような環境でも使用可能です。
  • LCD表示に従来品と比べ文字面積比が35%アップしたデカ文字を採用し操作性がさらに向上しています。
  • 基点設定用のプリセット値を2個記憶でき、効率的に測定の準備ができます。
  • 測定中に誤って基点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。
 

※保護等級IP65は、ドイツ認定機関・テュフラインランド社のIP試験に合格しています。
  レベル6:耐じん形外来固形物に対する保護等級。じんあいの侵入があってはならない。
  レベル5:噴流(Water jet)に対して保護する水に対する保護等級。あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。

 

●測定データ出力機能付きの製品は、計測データネットワークシステム MeasurLink に接続可能です。

 

■IMJ-MJ (デジマチック(LCD))の共通仕様

  • 電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
  • 電池寿命:通常の使用状態で約1.2年
  • 位置検出方式:電磁誘導式ロータリエンコーダ
 

■仕様 IMJ-MJ(デジマチック(LCD))

型番コード№測定範囲
(mm)
最小表示量
(mm)
マイクロメータヘッドの
ストローク(mm)
パイプ本数本体
(mm)
IMJ-1000MJ339-301200~10000.001255本(25、50、100、200、400mm)200~225
IMJ-2000MJ339-302200~20008本(25、50、100、200、200、400、400、400mm)
 

■精度

●器差
339・139・140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ-MJ・IMJ 器差
●量子化誤差(デジマチックのみ)±1カウント含まず
339・139・140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ-MJ・IMJ 量子化誤差

■機能 IMJ-MJ (デジマチック(LCD))

  • ゼロセット機能
  • 原点復帰機能
  • ホールド機能
  • ファンクションロック機能
  • オートパワーON/OFF機能
  • プリセット機能(2個記憶可能)
  • エラー警報
  • 出力機能
 

■仕様 IMJ(アナログ)

型番コード№測定範囲
(mm)
最小表示量
(mm)
マイクロメータヘッドの
ストローク(mm)
パイプ本数本体
(mm)
IMJ-500139-173100~5000.01254本(25、50、100、200mm)100~125
IMJ-900139-174100~9005本(25、50、100、200、400mm)
IMJ-1300139-175100~13006本(25、50、100、200、400、400mm)
IMJ-1700139-176100~17007本(25、50、100、200、400、400、400mm)
IMJ-2100139-177100~21008本(25、50、100、200、400、400、400、400mm)
IMJ-2000140-1571000~20000.01505本(50、100、100、200、500mm)1000~1050
IMJ-3000140-1581000~30006本(50、100、100、200、500、1000mm)
IMJ-4000140-1591000~40007本(50、100、100、200、500、1000、1000mm)
IMJ-5000140-1601000~50008本(50、100、100、500、500、1000、1000、1000mm)
 

メーカー紹介

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては"インダストリー4.0"に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。
「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
商品タイプ
最小表示値(mm)
器差(μm)
量子化誤差
電源
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
保護等級
ロッド/パイプ本数
機能
本体(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200~1000
339-301
防水形デジマチック(LCD)
0.001
±(3+パイプの本数+最大測定長/50)(端数切上げ)
±1カウントを含まず
ボタン形酸化銀電池 SR44 1個
25
IP65
5本(25、50、100、200、400mm)
ゼロセット機能、原点復帰機能、ホールド機能、プリセット機能(2個記憶可能)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、出力機能
200~225

1個

94,559( 104,015円 )

4日目

100~1300
139-175
アナログ
0.01
±(3+パイプの本数+最大測定長/50)(端数切上げ)
-
-
25
-
6本(25、50、100、200、400、400mm)
-
100~125

1個

82,727( 91,000円 )

3日目

100~1700
139-176
アナログ
0.01
±(3+パイプの本数+最大測定長/50)(端数切上げ)
-
-
25
-
7本(25、50、100、200、400、400、400mm)
-
100~125

1個

95,314( 104,845円 )

3日目

1000~2000
140-157
アナログ
0.01
±(7+パイプの本数+最大測定長/50)(端数切上げ)
-
-
50
-
5本(50、100、100、200、500mm)
-
1000~1050

1個

212,477円

189,083

( 207,991円 )

3日目

200~2000
339-302
防水形デジマチック(LCD)
0.001
±(3+パイプの本数+最大測定長/50)(端数切上げ)
±1カウントを含まず
ボタン形酸化銀電池 SR44 1個
25
IP65
8本(25、50、100、200、200、400、400、400mm)
ゼロセット機能、原点復帰機能、ホールド機能、プリセット機能(2個記憶可能)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、出力機能
200~225

1個

116,849( 128,534円 )

3日目

100~2100
139-177
アナログ
0.01
±(3+パイプの本数+最大測定長/50)(端数切上げ)
-
-
25
-
8本(25、50、100、200、400、400、400、400mm)
-
100~125

1個

109,995( 120,995円 )

1日目

1000~3000
140-158
アナログ
0.01
±(7+パイプの本数+最大測定長/50)(端数切上げ)
-
-
50
-
6本(50、100、100、200、500、1000mm)
-
1000~1050

1個

302,763( 333,039円 )

3日目

  • 注文停止中
1000~4000
140-159
アナログ
0.01
±(7+パイプの本数+最大測定長/50)(端数切上げ)
-
-
50
-
7本(50、100、100、200、500、1000、1000mm)
-
1000~1050

1個

397,283円

353,621

( 388,983円 )

-

100~500
139-173
アナログ
0.01
±(3+パイプの本数+最大測定長/50)(端数切上げ)
-
-
25
-
4本(25、50、100、200mm)
-
100~125

1個

64,083( 70,491円 )

4日目

1000~5000
140-160
アナログ
0.01
±(7+パイプの本数+最大測定長/50)(端数切上げ)
-
-
50
-
8本(50、100、100、200、500、1000、1000、1000mm)
-
1000~1050

1個

497,769( 547,546円 )

3日目

100~900
139-174
アナログ
0.01
±(3+パイプの本数+最大測定長/50)(端数切上げ)
-
-
25
-
5本(25、50、100、200、400mm)
-
100~125

1個

70,106( 77,117円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。
・測定面超硬合金チップ付
・基点調整が必要です。
・基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。

(i)ご注意

  • 掲載画像は代表画像です。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

339・139・140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ-MJ・IMJ

339・139・140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ-MJ・IMJ

    つぎたしパイプ形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    つぎたしパイプ形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      337・137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-MJ・IMZ

      337・137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-MJ・IMZ

        133シリーズ 棒形内側マイクロメータ(単体形) IM

        133シリーズ 棒形内側マイクロメータ(単体形) IM

          139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体 IMJ-M

          139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体 IMJ-M

            つぎたしロット形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            つぎたしロット形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              棒形内側マイクロメータ(単体形)/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              棒形内側マイクロメータ(単体形)/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                345・145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP

                345・145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP

                  141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータ IMS

                  141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータ IMS

                    137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体 IMZ-M・IMZ-MW

                    137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体 IMZ-M・IMZ-MW

                      177シリーズ セットリング

                      177シリーズ セットリング

                        替えロッド形内側マイクロ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        替えロッド形内側マイクロ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          短脚シリンダゲージ本体+校正文書

                          短脚シリンダゲージ本体+校正文書

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 64,083円 88,650円 25,771円 11,869円 22,681円 36,882円 19,755円 31,126円 14,464円 14,464円 8,353円 22,635円 26,235円
                            通常出荷日 1日目~   19日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   19日目~   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   26日目  
                            校正証明書 - - - -
                            補足説明 測定面:超硬合金チップ付 測定面:超硬合金チップ付 - - - - - - - - - - -

                            339・139・140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ-MJ・IMJのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました