(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

337・137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-MJ・IMZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

337・137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-MJ・IMZ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,771円 ~ 101,640円  特別価格 
税込価格
28,348円 ~ 111,804円  特別価格 

【特長】・1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組み合わせて、広範囲の...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 器差(μm):
    ±(3+ロッドの本数+最大測定長/50)(端数切上げ)

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
商品タイプ
トラスココード
最小表示値(mm)
量子化誤差
電源
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
保護等級
ロッド/パイプ本数
機能
本体(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50~1000
137-204
アナログ
423-6840
0.01
-
-
13
-
8本(13、25、50、50、100、200、200、300mm)
-
50~63

1個

52,406( 57,647円 )

3日目

200~1000
337-301
防水形デジマチック(LCD)超硬合金チップ付
-
0.001
±1カウントを含まず
ボタン形酸化銀電池 SR44 1個
25
IP65
6本(25、50、100、100、200、300mm)
ゼロセット機能、原点復帰機能、ホールド機能、プリセット機能(2個記憶可能)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、出力機能
200~225

1個

90,345( 99,380円 )

5日目

50~1000
137-209
超硬合金チップ付
-
0.01
-
-
13
-
8本(13、25、50、50、100、200、200、300mm)
-
50~63

1個

67,672円

63,205

( 69,526円 )

4日目

50~150
137-201
アナログ
423-6858
0.01
-
-
13
-
3本(13、25、50mm)
-
50~63

1個

25,771( 28,348円 )

2日目

50~1500
137-205
アナログ
423-6866
0.01
-
-
13
-
10本(13、25、50、50、100、200、200、200、300、300mm)
-
50~63

1個

54,306( 59,737円 )

4日目

200~1500
337-302
防水形デジマチック(LCD)超硬合金チップ付
-
0.001
±1カウントを含まず
ボタン形酸化銀電池 SR44 1個
25
IP65
7本(25、50、100、200、300、300、300mm)
ゼロセット機能、原点復帰機能、ホールド機能、プリセット機能(2個記憶可能)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、出力機能
200~225

1個

101,640( 111,804円 )

5日目

50~1500
137-210
超硬合金チップ付
-
0.01
-
-
13
-
10本(13、25、50、50、100、200、200、200、300、300mm)
-
50~63

1個

76,332( 83,965円 )

4日目

50~150
137-206
超硬合金チップ付
-
0.01
-
-
13
-
3本(13、25、50mm)
-
50~63

1個

31,375( 34,513円 )

4日目

50~300
137-202
アナログ
108-7002
0.01
-
-
13
-
5本(13、25、50、50、100mm)
-
50~63

1個

31,126円

30,593

( 33,652円 )

4日目

50~300
137-207
超硬合金チップ付
-
0.01
-
-
13
-
5本(13、25、50、50、100mm)
-
50~63

1個

43,710( 48,081円 )

4日目

50~500
137-203
アナログ
108-7011
0.01
-
-
13
-
6本(13、25、50、50、100、200mm)
-
50~63

1個

39,674( 43,641円 )

2日目

50~500
137-208
超硬合金チップ付
-
0.01
-
-
13
-
6本(13、25、50、50、100、200mm)
-
50~63

1個

52,358( 57,594円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。
・測定面は超硬合金チップなしと超硬合金チップ付があります。
・基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。
・つぎたしロッド形内側マイクロメータ
・337、137シリーズ

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

337・137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-MJ・IMZ

337・137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-MJ・IMZ

    339・139・140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ-MJ・IMJ

    339・139・140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ-MJ・IMJ

      つぎたしロット形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      つぎたしロット形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        つぎたしパイプ形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        つぎたしパイプ形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          133シリーズ 棒形内側マイクロメータ(単体形) IM

          133シリーズ 棒形内側マイクロメータ(単体形) IM

            141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータ IMS

            141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータ IMS

              棒形内側マイクロメータ(単体形)/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              棒形内側マイクロメータ(単体形)/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体 IMZ-M・IMZ-MW

                137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体 IMZ-M・IMZ-MW

                  345・145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP

                  345・145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP

                    替えロッド形内側マイクロ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    替えロッド形内側マイクロ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体 IMJ-M

                      139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体 IMJ-M

                        177シリーズ セットリング

                        177シリーズ セットリング

                          セットリング/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          セットリング/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 25,771円 64,083円 36,882円 88,650円 11,869円 14,464円 19,755円 14,464円 31,126円 22,635円 22,681円 8,353円 16,443円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   19日目~   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~  
                            校正証明書 - - - -
                            器差(μm) ±(3+ロッドの本数+最大測定長/50)(端数切上げ) - ±(3+ロッドの本数+最大測定長/50)(端数切上げ) - - ±(6+最大測定長/50)(端数切上げ) - ±3 - ±(6+最大測定長/50)(端数切上げ) ±3 - -

                            337・137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-MJ・IMZのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました