(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

133シリーズ 棒形内側マイクロメータ(単体形) IM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IM-275
133シリーズ 棒形内側マイクロメータ(単体形) IM ボウガタウチガワマイクロタンタイケイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,935円
税込単価
17,529円

【特長】・標準タイプの棒形内側マイクロメータです。・測定面は超硬合金チップ付で...

詳細情報を確認する

Loading...

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

IM-275 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
校正証明書
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
商品タイプ
セット内容
器差(μm)
A(mm)
B(mm)
L(mm)
目量(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IM-275

250~275
133-151
単品
-
±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)
18
15
150~975
0.01

1個

15,935( 17,529円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準タイプの棒形内側マイクロメータです。
・測定面は超硬合金チップ付です。
・基点調整が必要です。
・棒形内側マイクロメータの標準タイプです。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

133シリーズ 棒形内側マイクロメータ(単体形) IMの型番IM-275のページです。
型番IM-275に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

133シリーズ 棒形内側マイクロメータ(単体形) IM

133シリーズ 棒形内側マイクロメータ(単体形) IM

    棒形内側マイクロメータ(単体形)/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    棒形内側マイクロメータ(単体形)/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      337・137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-MJ・IMZ

      337・137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-MJ・IMZ

        つぎたしパイプ形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        つぎたしパイプ形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          339・139・140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ-MJ・IMJ

          339・139・140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ-MJ・IMJ

            345・145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP

            345・145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP

              つぎたしロット形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              つぎたしロット形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                キャリパー形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                キャリパー形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体 IMJ-M

                  139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体 IMJ-M

                    177シリーズ セットリング

                    177シリーズ セットリング

                      141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータ IMS

                      141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータ IMS

                        セットリング/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        セットリング/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          515シリーズ セラ内側マイクロチェッカCI

                          515シリーズ セラ内側マイクロチェッカCI

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 11,869円 19,755円 25,771円 88,650円 64,083円 31,126円 36,882円 41,085円 22,681円 8,353円 14,464円 16,443円 999,999円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   2日目~   19日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   26日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   19日目~   5日目~  

                            133シリーズ 棒形内側マイクロメータ(単体形) IMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IM-150
                            IM-175
                            IM-200
                            IM-325
                            IM-350
                            IM-375
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            校正証明書 測定範囲
                            (mm)
                            コードNo・符号・パーツNo 商品タイプ セット内容 器差
                            (μm)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            L
                            (mm)
                            目量
                            (mm)

                            13,175円

                            ( 14,493円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            125~150133-146単品-±5531250.01

                            13,901円

                            ( 15,291円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            150~175133-147単品-±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)1815150~9750.01

                            14,298円

                            ( 15,728円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            175~200133-148単品-±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)1815150~9750.01

                            17,076円

                            ( 18,784円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            300~325133-153単品-±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)1815150~9750.01

                            17,720円

                            ( 19,492円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            325~350133-154単品-±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)1815150~9750.01

                            18,364円

                            ( 20,200円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            350~375133-155単品-±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)1815150~9750.01

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました