(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

536シリーズ フックノギス NT17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NT17G-20
536シリーズ フックノギス NT17 フックノギス

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,890円
税込単価
61,479円

円筒内径の段付部が測定できます。ノギス一覧 インサイドノギスの一覧 ノ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    インサイドノギス
  • 表示方式:
    アナログ(バーニヤ)
  • 最大測定長(mm):
    200
  • 最小読取値(mm):
    0.02
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 最大許容誤差 EMPE(mm):
    ±0.03
  • 最大許容誤差 SMPE(mm):
    ±0.03
  • A(mm):
    320
  • B(mm):
    28
  • E(mm):
    12
  • F(mm):
    4
  • H(mm):
    3.5

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

NT17G-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

NT17G-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品コード
最小内側測定長(mm)
C(mm)
D(mm)
G(mm)
補足説明
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NT17G-20

536-172
2.1
28.5
20
1
グルーブ用、内側測定面:フラット

1個

55,890( 61,479円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

円筒内径の段付部が測定できます。
ノギス一覧 インサイドノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

536シリーズ フックノギス NT17の型番NT17G-20のページです。
型番NT17G-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

536シリーズ フックノギス NT17

536シリーズ フックノギス NT17

    普及ノギス

    普及ノギス

      ポケットノギス

      ポケットノギス

        536シリーズ スイベルノギス NT21-20

        536シリーズ スイベルノギス NT21-20

          573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

          573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

            573・536シリーズ 管用ノギス NTD16・NT16

            573・536シリーズ 管用ノギス NTD16・NT16

              573・536シリーズ ブレードノギス NTD13・NT13

              573・536シリーズ ブレードノギス NTD13・NT13

                高級ミニノギス

                高級ミニノギス

                  デジタルノギス DTタイプ

                  デジタルノギス DTタイプ

                    551シリーズ CN形ノギス CDN-PPMX/C

                    551シリーズ CN形ノギス CDN-PPMX/C

                      カノン インサイドノギス ICM

                      カノン インサイドノギス ICM

                        573・536シリーズ ポイントノギス NT12

                        573・536シリーズ ポイントノギス NT12

                          ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL

                          ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL

                            メーカー ミツトヨ シンワ測定 シンワ測定 ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ シンワ測定 新潟精機(SK) ミツトヨ 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 38,232円 5,962円 1,701円 31,104円 23,976円 25,596円 34,182円 3,985円 12,194円 99,630円 48,830円 19,035円 136,890円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   1日目~   2日目   4日目   9日目   4日目   4日目  
                            種類 インサイドノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - 管用ノギス - 標準ノギス - - ロングジョウノギス ポイントノギス ロングジョウノギス
                            表示方式 アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) - - - アナログ(バーニヤ) デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) - デジタル
                            最大測定長(mm) 200 - 100 200 - 150 - - - - 200 150 -
                            最小読取値(mm) 0.02 0.05 0.1 0.05 - - - 0.05 0.01 - 0.05 - 0.01
                            校正証明書 なし - なし なし - - - - なし - なし - なし

                            536シリーズ フックノギス NT17のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NT17-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品コード 最小内側測定長
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            補足説明

                            38,232円

                            ( 42,055円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            536-17110.1--5内側測定面:R5

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました