(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

573・536シリーズ ネックノギス NTD15/15P・NT15/15P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NT15P-15
573・536シリーズ ネックノギス NTD15/15P・NT15/15P ネックノギス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,712円
税込単価
49,183円

凹部の肉厚などの外径が測定できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

NT15P-15 解除

Loading...

製品特長・仕様

573・536シリーズ ネックノギス NTD15/15P・NT15/15P 製品画像

NT15-15

573・536シリーズ ネックノギス NTD15/15P・NT15/15P 製品画像

NT15P-15

型番測定範囲(mm)最小表示量(mm)器差(mm)
NT15-150~1500.05±0.05
NT15P-15

※1:量子化誤差±1カウント含まず

外形図

573・536シリーズ ネックノギス NTD15/15P・NT15/15P 外形図

NT15-15

573・536シリーズ ネックノギス NTD15/15P・NT15/15P 外形図

NT15P-15

 
商品仕様を表示

NT15P-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示方式
最小読取値(mm)
校正証明書
保護等級(防水)
ソーラーパネル
測定データ出力端子
右勝手・左勝手
最大許容誤差 SMPE(mm)
商品コード
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NT15P-15

アナログ(バーニヤ)
0.05
なし
-
なし
なし
右勝手
±0.05
536-152
ポイント用 アナログ

1個

44,712( 49,183円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

凹部の肉厚などの外径が測定できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ノギス一覧 ネックノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

573・536シリーズ ネックノギス NTD15/15P・NT15/15Pの型番NT15P-15のページです。
型番NT15P-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

573・536シリーズ ネックノギス NTD15/15P・NT15/15P

573・536シリーズ ネックノギス NTD15/15P・NT15/15P

    管用ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    管用ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      573・536シリーズ 管用ノギス NTD16・NT16

      573・536シリーズ 管用ノギス NTD16・NT16

        573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

        573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

          オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            573・536シリーズ ポイントノギス NT12

            573・536シリーズ ポイントノギス NT12

              ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                ケガキノギス

                ケガキノギス

                  ケガキノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                  ケガキノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                    シルバー標準型ノギス TVC-60・TVC-100 本体+校正文書

                    シルバー標準型ノギス TVC-60・TVC-100 本体+校正文書

                      M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        531シリーズ M形自動ストップノギス NE

                        531シリーズ M形自動ストップノギス NE

                          536シリーズ スイベルノギス NT21-20

                          536シリーズ スイベルノギス NT21-20

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 34,182円 35,055円 25,596円 23,976円 33,255円 19,035円 27,765円 17,663円 38,933円 66,541円 14,886円 7,444円 31,104円
                            通常出荷日 4日目   26日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   4日目   26日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   10日目   19日目~   4日目   4日目  
                            種類 ネックノギス - 管用ノギス - - ポイントノギス - ケガキノギス ケガキノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス
                            最大測定長(mm) 150 - 150 - - 150 - 150 150 - - - 200
                            デプスバー なし - なし - - あり - あり あり なし あり あり あり

                            573・536シリーズ ネックノギス NTD15/15P・NT15/15Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NT15-15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示方式 最小読取値
                            (mm)
                            校正証明書 保護等級(防水) ソーラーパネル 測定データ出力端子 右勝手・左勝手 最大許容誤差 SMPE
                            (mm)
                            商品コード 商品タイプ

                            34,182円

                            ( 37,600円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            アナログ(バーニヤ)0.05なし-なしなし右勝手±0.05536-151アナログ

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました