(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

573・536シリーズ ブレードノギス NTD13・NT13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

573・536シリーズ ブレードノギス NTD13・NT13

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
34,182円 ~ 43,254円
税込価格
37,600円 ~ 47,579円

【特長】・ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます・外側用測定...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • IP67(耐じん型、防浸型)
  • デプスバー:
    あり

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
種類
表示方式
最大測定長(mm)
最小読取値(mm)
校正証明書
保護等級(防水)
ソーラーパネル
測定データ出力端子
データ出力機能
右勝手・左勝手
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
量子化誤差
電源
D(mm)
d(mm)
e(mm)
t(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準ノギス
アナログ(バーニヤ)
150
0.05
なし
-
なし
なし
-
右勝手
536-134
±0.05
±0.07
-
-
40
20
0.75
3

1個

34,182( 37,600円 )

4日目

標準ノギス
アナログ(バーニヤ)
200
0.05
なし
-
なし
なし
-
右勝手
536-135
±0.05
±0.07
-
-
50
25
0.75
3

1個

38,232( 42,055円 )

4日目

標準ノギス
アナログ(バーニヤ)
300
0.05
なし
-
なし
なし
-
右勝手
536-136
±0.08
±0.10
-
-
64
30
1
3.8

1個

40,500( 44,550円 )

4日目

標準ノギス
デジタル
150
0.01
なし
IP67(防水)
なし
あり
内蔵
右勝手
573-634-20
±0.02
±0.04
±1カウント含まず
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
40
20
0.75
-

1個

43,254( 47,579円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます
・外側用測定面は超硬合金チップ付です
・段差測定も可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

ノギス一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

573・536シリーズ ブレードノギス NTD13・NT13

573・536シリーズ ブレードノギス NTD13・NT13

    ブレードノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    ブレードノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      536シリーズ スイベルノギス NT21-20

      536シリーズ スイベルノギス NT21-20

        スイベルノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        スイベルノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          ケガキノギス

          ケガキノギス

            ケガキノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

            ケガキノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

              573・536シリーズ ポイントノギス NT12

              573・536シリーズ ポイントノギス NT12

                ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  573・536シリーズ インサイドノギス

                  573・536シリーズ インサイドノギス

                    インサイドノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    インサイドノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

                      573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

                        573シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス(校正文書付)

                        573シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス(校正文書付)

                          M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 34,182円 44,595円 31,104円 41,175円 17,663円 38,933円 19,035円 27,765円 39,204円 50,175円 36,855円 47,565円 14,886円
                            通常出荷日 3日目~   26日目   4日目   26日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   4日目   26日目   3日目~   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   19日目~  
                            デプスバー あり - あり あり あり あり あり - なし - なし - あり

                            573・536シリーズ ブレードノギス NTD13・NT13のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました