(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

573・536シリーズ ポイントノギス NT12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

573・536シリーズ ポイントノギス NT12

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,035円
税込単価
20,939円

【特長】・不定形の狭い寸法間の測定などに使用できます・段差測定も可能です・測定...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

NT12-15 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • 量子化誤差:±1カウント含まず
  • 保護等級:IP67(IEC60529)※1
  • 電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属
    (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
    電池寿命は通常使用で約5年です。
  • 位置検出方式:電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
  • 最大応答速度:無制限
    ※1:耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。

外形図

単位:mm
573・536シリーズ ポイントノギス NT12 外観寸法図

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示方式
最小読取値(mm)
校正証明書
保護等級(防水)
ソーラーパネル
測定データ出力端子
右勝手・左勝手
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NT12-15

アナログ(バーニヤ)
0.05
なし
-
なし
なし
右勝手
±0.05
±0.07
536-121

1個

19,035( 20,939円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不定形の狭い寸法間の測定などに使用できます
・段差測定も可能です
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

573・536シリーズ ポイントノギス NT12の型番NT12-15のページです。
型番NT12-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

573・536シリーズ ポイントノギス NT12

573・536シリーズ ポイントノギス NT12

    カノン ピタノギス E-PITA

    カノン ピタノギス E-PITA

      573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

      573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

        573・536シリーズ ブレードノギス NTD13・NT13

        573・536シリーズ ブレードノギス NTD13・NT13

          573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

          573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

            カノン 大型ノギス EMA

            カノン 大型ノギス EMA

              カノン デジタルブレードノギス E-BL15B

              カノン デジタルブレードノギス E-BL15B

                ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ

                ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ

                  550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C

                  550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C

                    573・536シリーズ インサイドノギス

                    573・536シリーズ インサイドノギス

                      デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

                      デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

                        551シリーズ CN形ノギス CDN-PPMX/C

                        551シリーズ CN形ノギス CDN-PPMX/C

                          573・536シリーズ 管用ノギス NTD16・NT16

                          573・536シリーズ 管用ノギス NTD16・NT16

                            メーカー ミツトヨ 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 中村製作所 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ シンワ測定 ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 19,035円 13,979円 36,855円 34,182円 23,976円 60,297円 40,420円 110,160円 90,720円 39,204円 4,255円 99,630円 25,596円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            種類 ポイントノギス 標準ノギス 穴ピッチノギス - - 標準ノギス ポイントノギス 標準ノギス - インサイドノギス 標準ノギス - 管用ノギス
                            最大測定長(mm) 150 - - - - - 150 - - - 150 - 150
                            デプスバー あり - なし あり - なし あり なし なし なし - なし なし

                            573・536シリーズ ポイントノギス NT12のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました