(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス CM-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CM50L
534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス CM-L ロングジョウチョウジャクノギス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,439円
税込単価
81,883円

ジョウが長くなっています。スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

Loading...

 
カタログを表示

CM50L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
商品コード
最小内側測定長(mm)
重量(g)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
K(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CM50L

500
±0.06
±0.06
534-114
20
1500
682
225
200
-
112
51
25
18.5
12
6
R10

1個

74,439( 81,883円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ジョウが長くなっています。スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。
ノギス一覧 ロングジョウノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス CM-Lの型番CM50Lのページです。
型番CM50Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス CM-L

534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス CM-L

    534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L

    534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L

      ノギス(バーニヤ目盛)

      ノギス(バーニヤ目盛)

        160シリーズ C・CM形長尺ノギス C・CM

        160シリーズ C・CM形長尺ノギス C・CM

          カノン ロバノギス ROBA

          カノン ロバノギス ROBA

            ロングジョウ長尺ノギス CM-Lシリーズ 本体+校正文書

            ロングジョウ長尺ノギス CM-Lシリーズ 本体+校正文書

              531シリーズ M形自動ストップノギス NE

              531シリーズ M形自動ストップノギス NE

                標準型ノギス

                標準型ノギス

                  ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書

                  ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書

                    カノン ピタノギス PITA

                    カノン ピタノギス PITA

                      ノギス カノン バーニャキャリパー SCM

                      ノギス カノン バーニャキャリパー SCM

                        ノギス カノン バーニャキャリパー SCML

                        ノギス カノン バーニャキャリパー SCML

                          カノン ロングジョウノギス LSM

                          カノン ロングジョウノギス LSM

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ SK-11 ミツトヨ 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ トラスコ中山 ミツトヨ 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所
                            通常価格 49,815円 43,092円 1,976円 42,768円 46,805円 62,145円 7,444円 5,981円 54,675円 6,493円 30,038円 43,263円 32,571円
                            通常出荷日 4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   3日目   19日目~   4日目   1日目   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ロングジョウノギス ロングジョウノギス 標準ノギス 標準ノギス ロングジョウノギス ロングジョウノギス 標準ノギス 標準ノギス ロングジョウノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス ロングジョウノギス
                            表示方式 アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ)
                            最小読取値(mm) 0.02 0.05 0.05 - 0.05 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 - 0.02 0.05
                            校正証明書 なし なし - なし なし あり なし - あり なし なし なし なし
                            ソーラーパネル なし なし - なし なし なし なし - なし なし なし なし なし

                            534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス CM-Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CM100L
                            CM30L
                            CM75L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長
                            (mm)
                            最大許容誤差 EMPE
                            (mm)
                            最大許容誤差 SMPE
                            (mm)
                            商品コード 最小内側測定長
                            (mm)
                            重量
                            (g)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            I
                            (mm)
                            J
                            (mm)
                            K
                            (mm)

                            141,750円

                            ( 155,925円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1000±0.10±0.10534-1162035001230232200-15062.53218.5128R10

                            49,815円

                            ( 54,797円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            300±0.04±0.04534-1131040044511090-10338201273.8R5

                            121,500円

                            ( 133,650円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            750±0.08±0.08534-1152029009952322006415062.53218.5128R10

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました