(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,092円 ~ 66,825円  特別価格 
税込価格
47,401円 ~ 73,508円  特別価格 

スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。ノギス一覧 ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ジョウが長くなっています。
  • 内側は最小内側測定長から測定可能です。
 
型番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
最小内側測定長
(mm)
器差
(mm)
質量
(kg)
C30L0~3000.0510.1±0.070.4
C50L0~5000.0520.1±0.131.4
534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L 製品特長

誤差の少ない内側測定

外形図

534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L 外形図

規格表

単位:mm
型番DEFHLMRSt
C30L9076.5-204457R5123.8
C50L20089-2568212R1018.56

メーカー紹介

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。現代においては”インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、ミツトヨが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。
「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
商品コード
トラスココード
最小内側測定長(mm)
重量(g)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
E(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
K(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
±0.07
±0.07
534-109
-
10
400
445
110
90
76.5
20
12
7
3.8
R5

1個

43,092円

42,437

( 46,681円 )

3日目

500
±0.13
±0.13
534-110
107-7911
20
1400
682
225
200
89
25
18.5
12
6
R10

1個

66,825( 73,508円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。
ノギス一覧 ロングジョウノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L

534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L

    534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス CM-L

    534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス CM-L

      160シリーズ C・CM形長尺ノギス C・CM

      160シリーズ C・CM形長尺ノギス C・CM

        531シリーズ M形自動ストップノギス NE

        531シリーズ M形自動ストップノギス NE

          ノギス(バーニヤ目盛)

          ノギス(バーニヤ目盛)

            標準型ノギス

            標準型ノギス

              ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書

              ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書

                カノン ロバノギス ROBA

                カノン ロバノギス ROBA

                  ロングジョウ長尺ノギス CM-Lシリーズ 本体+校正文書

                  ロングジョウ長尺ノギス CM-Lシリーズ 本体+校正文書

                    536シリーズ スイベルノギス NT21-20

                    536シリーズ スイベルノギス NT21-20

                      カノン ロングジョウノギス LSM

                      カノン ロングジョウノギス LSM

                        ノギス カノン バーニャキャリパー SCM

                        ノギス カノン バーニャキャリパー SCM

                          C・CM形長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          C・CM形長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ SK-11 トラスコ中山 ミツトヨ 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ 中村製作所 中村製作所 ミツトヨ
                            通常価格 43,092円 49,815円 42,768円 7,444円 1,976円 5,981円 54,675円 46,805円 62,145円 31,104円 32,571円 30,038円 54,315円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   26日目   3日目   19日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   26日目  
                            種類 ロングジョウノギス ロングジョウノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス ロングジョウノギス ロングジョウノギス ロングジョウノギス 標準ノギス ロングジョウノギス 標準ノギス 標準ノギス
                            表示方式 アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ)
                            最小読取値(mm) 0.05 0.02 - 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.02 0.05 0.05 - -
                            校正証明書 なし なし なし なし - - あり なし あり なし なし なし あり
                            ソーラーパネル なし なし なし なし - - なし なし なし なし なし なし なし

                            534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました