(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
110,160円 ~ 385,560円
税込価格
121,176円 ~ 424,116円

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。【特長】・測定デー...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 出力端子付
  • IP66(耐じん型、耐水型)
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • 保護等級(防水):
    IP66(防滴)
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • データ出力機能:
    内蔵
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 量子化誤差:
    ±1カウント含まず
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池 SR44 1個
  • J(mm):
    8
  • K(mm):
    R10
  • 最大応答速度:
    無制限
  • 繰返し精度(mm):
    0.01
  • 補足説明:
    測定面の材質:ステンレス焼入れ鋼
  • 電池寿命:
    連続5000時間

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ 関連画像5

外形図

単位:mm
552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ 外形図
型番DEGHJLNRSt
CFC-45G10091.835256564041.2R10188
CFC-60G10091.835256579041.2R10188
CFC-100G150113.84532100123062.8R10248
CFC-150G150113.84532100174062.8R10248
CFC-200G150113.84532100225062.8R10248

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. 少量のミクロール(コードNo.207000)を使用して、基準端面および摺動部を拭いてください。
2. スライダを全行程にわたって動かし、引っ掛かり等が無いことを確認してください。
3. 電池はSR44(コードNo.938882)を使用し、+端子を押しつけるようにスライドさせながら挿入してください。(図1)
4. ご使用開始時および電池交換時には測定面を清掃の上、合致させて測定する姿勢でORIGINスイッチを押し、原点設定を行ってください。
5. 測定面を清掃の上、合致させて下記を確認してください。
・外側測定面:照明にかざした際に光が見えなければ正常です。(図2)
・ゴミやバリが発生していると合致せずに光が見えることがあります。(図3)
・内側測定面:照明にかざして僅かな光が見える状態が正常です。
6. 油(ミスト)・汚れが多い環境でご使用する場合は、クーラントプルーフ(防水・防塵タイプ)を推奨いたします。

552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ 関連画像1
552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ 関連画像2

ご使用中

1. ジョウの先端で測定しますと精度に影響しますので、なるべく根元で一定の力で測定してください。(図4)
2. 大形ノギスは、本尺基準端面がたわみ、測定誤差が生じないよう測定者1名、操作者1名で測定することを推奨いたします。
3. 測定面が傾いた状態で測定しないでください。(図5)

552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ 関連画像3

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認し、全体を清掃してください。
防水・防塵タイプでも水溶性切削油等が付着する場所でご使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. 外側用測定面を0.2~2mm程度開き、止めねじは締めないで保管してください。(図6)
3. 保管は、高温や高湿になる場所を避けてください。
4. 長期間保管される場合は、電池を取り外してください。
552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ 関連画像4

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
商品コード
トラスココード
重量(g)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
470
±0.04
±0.04
552-302-10
-
715
640
100
18
41.2
25
91.8
35
65

1個

110,160( 121,176円 )

2日目

620
±0.04
±0.04
552-303-10
337-2090
790
790
100
18
41.2
25
91.8
35
65

1個

114,210( 125,631円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1020
±0.05
±0.05
552-304-10
337-2103
1760
1230
150
24
62.8
32
113.8
45
100

1個

176,580( 194,238円 )

2日目

1520
±0.09
±0.09
552-305-10
-
2160
1740
150
24
62.8
32
113.8
45
100

1個

277,830( 305,613円 )

2日目

2020
±0.12
±0.12
552-306-10
-
2560
2250
150
24
62.8
32
113.8
45
100

1個

385,560( 424,116円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。
【特長】
・測定データの出力端子があり、ノギス本体の購入も、部品のみの購入も可能です。
・部品はクランプボックス、穴ピッチジョウ、ポイント・インサイドジョウなどがございます。

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ

ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ

    デジタルロングジョウノギス

    デジタルロングジョウノギス

      デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

      デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

        左勝手デジタルノギス

        左勝手デジタルノギス

          左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            デジタルノギス DTタイプ

            デジタルノギス DTタイプ

              デジタルノギス(最大測定長150~200mm)

              デジタルノギス(最大測定長150~200mm)

                ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL

                ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL

                  デジタル長尺ノギス

                  デジタル長尺ノギス

                    デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                    デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                      デジタルノギス DC-150

                      デジタルノギス DC-150

                        デジタルノギス DTタイプ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                        デジタルノギス DTタイプ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                          デジタルノギス超硬チップ付

                          デジタルノギス超硬チップ付

                            メーカー ミツトヨ 新潟精機(SK) シンワ測定 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミスミ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) TONE 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 110,160円 59,837円 49,340円 17,604円 38,933円 12,194円 5,623円 136,890円 59,964円 135,200円 6,440円 13,588円 17,611円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   5日目   8日目~   2日目~  
                            種類 標準ノギス ロングジョウノギス 標準ノギス 標準ノギス - - 標準ノギス ロングジョウノギス 標準ノギス - - - 標準ノギス
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
                            校正証明書 なし なし - なし あり なし なし なし なし あり - あり なし
                            保護等級(防水) IP66(防滴) - - - - - - IP66(防滴) - - - - -

                            ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました