(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

551シリーズ CN形ノギス CDN-PPMX/C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CDN-50C
551シリーズ CN形ノギス CDN-PPMX/C デジマチックCNガタノギス

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
99,630円
税込単価
109,593円

0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。ノギス一覧...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 出力端子付
  • 表示方式:
    デジタル
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    あり

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

CDN-50C 解除

Loading...

外形図

単位:mm
551シリーズ CN形ノギス CDN-PPMX/C 外形図
型番BCDGSHtR
CDN-P30PMX40.132.490510203.85
CDN-50C5644.9150101525610
CDN-75C
CDN-100C43.820328

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

CDN-50C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
最大測定長(mm)
最小読取値(mm)
校正証明書
保護等級(防水)
ソーラーパネル
データ出力機能
右勝手・左勝手
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
量子化誤差
商品コード
最小内側測定長(mm)
電源
商品タイプ
A(mm)
D(mm)
J(mm)
位置検出方式
最大応答速度
S(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDN-50C

標準ノギス
520
0.01
なし
-
なし
内蔵
右勝手
±0.06
±0.06
±1カウント含まず
551-204-10
20
ボタン形酸化銀電池 SR44 1個
デジマチック(LCD)
56
150
115
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
制限なし
15

1個

99,630( 109,593円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。
ノギス一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

551シリーズ CN形ノギス CDN-PPMX/Cの型番CDN-50Cのページです。
型番CDN-50Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

551シリーズ CN形ノギス CDN-PPMX/C

551シリーズ CN形ノギス CDN-PPMX/C

    CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C

      550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C

        C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM

          ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM

            デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

            デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

              531シリーズ M形自動ストップノギス NE

              531シリーズ M形自動ストップノギス NE

                M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                  デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                    デジタル長尺ノギス

                    デジタル長尺ノギス

                      デジタルロングジョウノギス

                      デジタルロングジョウノギス

                        デジタルノギス(ハイスピードモデル液晶)

                        デジタルノギス(ハイスピードモデル液晶)

                          クーラントプルーフデジタルノギス CD-P15S

                          クーラントプルーフデジタルノギス CD-P15S

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ シンワ測定 ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 99,630円 118,143円 90,720円 108,243円 18,873円 4,255円 7,444円 14,886円 135,200円 59,964円 59,837円 9,160円 24,200円
                            通常出荷日 4日目   26日目   2日目~   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   19日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            表示方式 デジタル - デジタル - デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            デプスバー なし - なし - あり - あり あり なし なし なし あり あり
                            測定データ出力端子 あり - あり - - - なし なし なし なし なし なし -

                            551シリーズ CN形ノギス CDN-PPMX/Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDN
                            CDN-100C
                            CDN-75C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 最大測定長
                            (mm)
                            最小読取値
                            (mm)
                            校正証明書 保護等級(防水) ソーラーパネル データ出力機能 右勝手・左勝手 最大許容誤差 EMPE
                            (mm)
                            最大許容誤差 SMPE
                            (mm)
                            量子化誤差 商品コード 最小内側測定長
                            (mm)
                            電源 商品タイプ A
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            J
                            (mm)
                            位置検出方式 最大応答速度 S
                            (mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---------------------

                            158,760円

                            ( 174,636円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            標準ノギス10200.01なし-なし内蔵右勝手±0.07±0.07±1カウント含まず551-207-1020.1ボタン形酸化銀電池 SR44 1個デジマチック(LCD)56150115電磁誘導式アブソリュートエンコーダ制限なし20

                            135,270円

                            ( 148,797円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            標準ノギス7700.01なし-なし内蔵右勝手±0.06±0.06±1カウント含まず551-206-1020.1ボタン形酸化銀電池 SR44 1個デジマチック(LCD)56150115電磁誘導式アブソリュートエンコーダ制限なし15

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました