(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

531シリーズ M形自動ストップノギス NE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NE15
531シリーズ M形自動ストップノギス NE Mガタジドウストップノギス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,444円
税込単価
8,188円

指かけ部が自動クランプになっています。段差測定も可能です。ノギス一覧 標準...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

Loading...

外形図

単位:mm
531シリーズ M形自動ストップノギス NE 外形図
型番ABDHL
NE151721.54016229
NE2020.5255016288
NE302227.56420404

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. 少量のミクロール(コードNo.207000)を使用して、基準端面および摺動部を拭いてください。
2. スライダを全行程にわたって動かし、引っ掛かり等が無いことを確認してください。
3. 測定面を清掃の上、合致させ以下の内容を確認してください。
・外側測定面:照明にかざした際に光が見えなければ正常です。(図1)
ゴミやホコリ・バリ等が発生していると合致せず光が見えることがあります。(図2)
・内側測定面:照明にかざして僅かな光が見える状態が正常です。(図1)
・基点を確認してください。(図3)

531シリーズ M形自動ストップノギス NE 関連画像1
531シリーズ M形自動ストップノギス NE 関連画像2

ご使用中

1. 目盛の読取りは、正面に視線を置いて視差に注意してください。(図4)
2. ジョウの先端で測定しますと精度に影響しますので、一定の力で測定を行い、なるべく根元で測定してください。(図5)
3. 測定面が傾いた状態で、測定しないでください。(図6)

531シリーズ M形自動ストップノギス NE 関連画像3

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いかを確認して全体を清掃してください。水溶性切削油等が付着する場所でご使用した場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. 外側ジョウを0.2~2mm程度開き、止めねじは締めないで保管してください。(図7)
3. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。

531シリーズ M形自動ストップノギス NE 関連画像4

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

NE15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NE15

150
±0.05
±0.07
531-101

1個

7,444( 8,188円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

指かけ部が自動クランプになっています。段差測定も可能です。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

531シリーズ M形自動ストップノギス NEの型番NE15のページです。
型番NE15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

531シリーズ M形自動ストップノギス NE

531シリーズ M形自動ストップノギス NE

    532シリーズ M形微動送り付ノギス NM

    532シリーズ M形微動送り付ノギス NM

      536シリーズ スイベルノギス NT21-20

      536シリーズ スイベルノギス NT21-20

        カノン ピタノギス PITA

        カノン ピタノギス PITA

          デジタル長尺ノギス

          デジタル長尺ノギス

            573・536シリーズ ブレードノギス NTD13・NT13

            573・536シリーズ ブレードノギス NTD13・NT13

              534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L

              534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L

                550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C

                550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C

                  ノギス カノン バーニャキャリパー SCML

                  ノギス カノン バーニャキャリパー SCML

                    カノン インサイドノギス ICM

                    カノン インサイドノギス ICM

                      ノギス カノン バーニャキャリパー SCM

                      ノギス カノン バーニャキャリパー SCM

                        573・536シリーズ ポイントノギス NT12

                        573・536シリーズ ポイントノギス NT12

                          551シリーズ CN形ノギス CDN-PPMX/C

                          551シリーズ CN形ノギス CDN-PPMX/C

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 中村製作所 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 中村製作所 中村製作所 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 7,444円 8,829円 31,104円 6,493円 59,964円 34,182円 43,092円 90,720円 43,263円 48,830円 30,038円 19,035円 99,630円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目   2日目~   3日目   9日目   3日目   4日目   4日目  
                            種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - ロングジョウノギス - 標準ノギス ロングジョウノギス 標準ノギス ポイントノギス -
                            表示方式 アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) デジタル - アナログ(バーニヤ) デジタル アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) - デジタル
                            最小読取値(mm) 0.05 0.02 0.05 0.05 0.01 - 0.05 - 0.02 0.05 - - -
                            校正証明書 なし なし なし なし なし - なし - なし なし なし - -
                            ソーラーパネル なし なし なし なし なし - なし - なし なし なし - -

                            531シリーズ M形自動ストップノギス NEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NE20
                            NE30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長
                            (mm)
                            最大許容誤差 EMPE
                            (mm)
                            最大許容誤差 SMPE
                            (mm)
                            商品コード

                            10,530円

                            ( 11,583円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            200±0.05±0.07531-102

                            21,870円

                            ( 24,057円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            300±0.08±0.10531-103

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました