(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル角度計レベルニック DP-10S・DP-10D セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル角度計レベルニック DP-10S・DP-10D セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
243,888円
税込単価
268,277円

【特長】・X・Y方向の傾斜角度を同時に表示するため、水平出し作業が簡単になりま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル角度計
  • 測定範囲:
    0~90°
  • 最小表示(°):
    0.01
  • 製品寸法(mm):
    DP-10S:L85×W85×H73、DP-10D:L145×W76×H30
  • 材質:
    アルミ
  • 測定範囲詳細:
    ±9.99
  • 電源:
    単3形乾電池×各2、ACアダプタ(3V出力)
  • 使用温度範囲(℃):
    0~40
  • 読取精度(°):
    ±0.01(測定範囲±2゜以内の場合)、±0.05(測定範囲±2゜を超えた場合)
  • 繰り返し精度:
    ±0.01゜
  • 本体材質:
    DP-10S ケース:アルミ、ベース:ジュラルミン/DP-10D ケース:ABS
  • 質量(g):
    DP-10S:540、DP-10D:230
  • XY直交精度:
    1%
  • 応答時間(測定周期):
    約2.5s/1回
  • 外部出力信号:
    RS-232C準拠(DP-10D)
  • 連続使用時間:
    DP-10S:約8時間(通信中)、約4時間(通信待ち)/DP-10D:約10時間
  • 特長:
    ・X、Y方向の傾斜角度を同時に表示するため、水平出し作業が簡単/・表示はXY、Xのみ、Yのみ表示の切替可能/・0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める、表示を半分にするなどの操作がワンタッチ/・センサーモード時、測定範囲:±9.998゜、最小読取値:0.002゜に変更。(0コール、1/2コールは使用不可)内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力/・測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属
  • 型式:
    センサー:DP-10S、表示器:DP-10D
  • 無線方式:
    Bluetooth Class1
  • 通信距離:
    30~50m

型番

DP-10S-DP-10D-SET 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

本器は1セットでX方向とY方向の傾斜を測定できる2軸デジタル角度計です。
センサー(DP-10S)と、表示器(DP-10D)が無線で接続されているセパレートタイプです。

  • X方向、Y方向の傾斜を液晶パネルに2行で表示します。
    1軸測定だけを行いたい場合は、スイッチ操作で一方の表示のみとすることができます。
  • センサーと表示器が無線で接続されているので、測定湯所から離れた所でも傾斜の確認ができます。
  • 精密な傾斜測定が出来るように、レベルニックシリーズの電子水準器同様に0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める、表示を半分にするなどの作業がワンタッチでできます。
  • 暗がりでも測定できるように液晶パネルはバックライト付です。
  • 信号出力(RS-232C準拠)を使ってコンピュータヘのデータ出力ができます。
    専用ソフトのデータ記録機能を使って測定値の収集ができます。
  • 測定器ではなく、傾斜センサーとして使えるセンサーモードに切り換えができます。
    センサーモードの場合は、分解能は0.002°となります。
    (不用意なスイッチ操作で表示値が変わらないように、0コール、1/2コールが無効になります。)
  • センサーのベース底面に、治具固定などに使えるネジ穴(M5)があります。

DP-10D 表示器

DP-10S センサー

デジタル角度計レベルニックの材質
DP-10S:ケース/アルミ、ベース/ジュラルミン

DP-10S:ケース/アルミ、ベース/ジュラルミン

DP-10D:ケース/ABS

DP-10D:ケース/ABS

商品コード品番
010094DP-10S・DP-10Dセット
型式センサー:DP-10S/表示器:DP-10D
測定範囲±9.99°(測定範囲を越えた場合Error表示)※1
最小読取0.01°
読取精度±0.01°(測定範囲±2°以内の場合)
±0.05°(測定範囲±2°を越えた場合)
繰返し精度±0.01°
XY直交精度1%
無線方式Bluetooth クラス1
通信距離30~50m
使用温度範囲0~+40℃
応答時間(測定周期)約2.5秒/1回
出力RS-232C準拠
電源単三形乾電池×2個
ACアダプタ(3V 出力)
連続使用時間(アルカリ乾電池の場合)※2DP-10S:約8時間(通信中)
約4時間(通信待ち)
DP-10D:約10時間
外形寸法DP-10S:85(L)×85(W)×73(H)mm
DP-10D:145(L)×76(W)×30(H)mm
ベース寸法85(L)×85(W)
質量(電池含む)DP-10S:540g
DP-10D:230g

センサーモード時

測定範囲±9.998°(測定範囲を越えた場合9.999表示、Errorにはなりません)
最小読取0.002°
機能制限0コール、1/2コール、表示切替機能無効
付属品ACアダプタ(3V 出力)×2個
単三乾電池×4個
収納ケース
パソコン接続ケーブル
角度計専用ソフト
取扱説明書

※1:専用ソフトを使ってmm/M(勾配)表示ができます。

※2:気温などの使用条件により多少異なります。公称1.2Vの単三型充電電池も使用可能ですが、放電電圧カーブの特性により、 「1LED:CHK」(DP-10S)や「B:CHK」(DP-10D)の表示から電池切れまでの時間が短いので注意してください。

注意・禁止事項

  • 本器(センサー、表示器)は精密な測定器ですので、作業中や持ち運びのときに、ぶつけたり落としたりなど、測定面や本体へ衝撃や過大な圧力を加えないように、取扱いには十分注意をしてください。
  • ベース底の測定面は機能上重要な部分ですので、打痕などの変形には注意してください。使用後はゴミや汚れを除去し、ケースに収納してください。
  • 長期にわたり使用しない場合は、電池液漏れによる故障を避けるために電池を取り外してください。
  • 保存場所には直射日光の当る場所や高温になる場所は避け、温度変化及び湿気の少ない所を選んでください。
  • 使用箇所にゴミなどがあると、測定面や被測定物にキズのつく原因になりますので、取り除いてください。
  • 測定目的以外の補助用具的な使い方をすると、キズや故障の原因になりますので注意をしてください。

メーカー紹介

新潟精機について
JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DP-10S-DP-10D-SET

1個

243,888( 268,277円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・X・Y方向の傾斜角度を同時に表示するため、水平出し作業が簡単になります
・表示は、XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切り替え可能です
・0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める、表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます
・センサーモード時、測定範囲:± 9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール・1/2コールは使用不可)内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示・出力します
・測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属
【用途】
・定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル角度計レベルニック DP-10S・DP-10D セットの型番DP-10S-DP-10D-SETのページです。
型番DP-10S-DP-10D-SETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル角度計レベルニック DP-10S・DP-10D セット

デジタル角度計レベルニック DP-10S・DP-10D セット

    デジタル角度計レベルニック DP-10XY

    デジタル角度計レベルニック DP-10XY

      デジタル角度計レベルニック DP-10XY(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      デジタル角度計レベルニック DP-10XY(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        デジタル角度計レベルニック DP-10S・10D セット 本体+校正文書

        デジタル角度計レベルニック DP-10S・10D セット 本体+校正文書

          デジタルアングルメーター

          デジタルアングルメーター

            デジタル角度センサ

            デジタル角度センサ

              デジタル傾斜レベル PRO-3600型

              デジタル傾斜レベル PRO-3600型

                デジタル角度計レベルニック DP-50

                デジタル角度計レベルニック DP-50

                  レベルプロトラクター

                  レベルプロトラクター

                    ベベルボックス BB-180L

                    ベベルボックス BB-180L

                      デジタルアングルメーターII防塵防水

                      デジタルアングルメーターII防塵防水

                        100mm プロトラクター(デジタル)

                        100mm プロトラクター(デジタル)

                          ベベルボックス BB-180

                          ベベルボックス BB-180

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定 新潟精機(SK) 大菱計器製作所 新潟精機(SK) 東栄工業 新潟精機(SK) シンワ測定 エスコ 新潟精機(SK)
                            通常価格 243,888円 198,888円 190,869円 241,139円 10,235円 169,998円 131,310円 49,023円 78,800円 9,600円 12,413円 7,980円 10,703円
                            通常出荷日 2日目   2日目   13日目   13日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 25日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 プロトラクター(分度器) デジタル角度計 デジタル角度計 - デジタル角度計
                            測定範囲 0~90° 0~90° 0~90° 0~90° 0~360° - 0~360° - 0~360° 0~180° 0~90° - 0~180°
                            最小表示(°) 0.01 0.01 0.01 0.01 - 0.002 - ±0.1 0.05°・立ち上がり1mm/M・勾配0.1% 0.1 0.05 - 0.1
                            製品寸法(mm) DP-10S:L85×W85×H73、DP-10D:L145×W76×H30 L88×W85×H73 L88×W85×H73 DP-10S:L85×W85×H73、DP-10D:L145×W76×H30 - L105×W75×H53 - 141×47×109(突起物は除く) - L59×W28×H59 - - -
                            材質 アルミ アルミ アルミ アルミ - ケース:アルミ - アルミ - - - - アルミ(正面と裏面はプラスチック)底面マグネット付

                            デジタル角度計レベルニック DP-10S・DP-10D セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました