(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル角度計レベルニック DP-10XY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル角度計レベルニック DP-10XY

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
198,888円
税込単価
218,777円

【特長】・X・Y方向の傾斜角度を同時に表示するため、水平出し作業が簡単になりま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル角度計
  • 測定範囲:
    0~90°
  • 最小表示(°):
    0.01
  • 製品寸法(mm):
    L88×W85×H73
  • 材質:
    アルミ
  • 測定範囲詳細:
    ±9.99
  • 電源:
    単3形乾電池×2、ACアダプタ(3V出力)
  • 使用温度範囲(℃):
    0~40
  • 読取精度(°):
    ±0.01(測定範囲±2゜以内の場合)、±0.05(測定範囲±2゜を超えた場合)
  • 繰り返し精度:
    ±0.01゜
  • 本体材質:
    ケース:アルミ、ベース:ジュラルミン
  • 質量(g):
    560
  • XY直交精度:
    1%
  • 応答時間(測定周期):
    約2.5s/1回
  • 外部出力信号:
    RS-232C準拠
  • 連続使用時間:
    アルカリ乾電池 約10時間

(i)ご注意

  • 測定範囲±9.99°となり、センサーモード時測定範囲±9.998°、最小表示0.002°に変更となります。

型番

DP-10XY 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示・出力

 

  • 0コール、1/2 コールスイッチにより、基準を決める、表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行える。
  • センサーモード時、測定範囲: ±9.998°、最小読取値: 0.002°に変更になります。(0コール・1/2コールは使用不可)
    内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示・出力
パソコンへ表示・出力可能なセンサーモード記録もできる専用ソフト付

パソコンへ表示・出力可能なセンサーモード記録もできる専用ソフト付

測定範囲±9.99°
最小読取値0.01°
使用温度範囲0~40℃
読取精度±0.01°(測定範囲±2°以内の場合)
±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
繰り返し精度±0.01°
XY直交精度1%
応答時間(測定周期)約2.5s/1回
外部出力信号RS-232C準拠
電源単3形乾電池×2
ACアダプタ(3V出力)
連続使用時間アルカリ乾電池 約10時間
※測定条件により多少異なります。
外形寸法L88×W85×H73mm
付属品●ACアダプタ(3V出力)  ●単3形乾電池×2個  ●収納ケース
●パソコン接続ケーブルDL-P6  ●角度計専用ソフト  ●保証書・取扱説明書・検査成績表
 

材質

  • ケース:アルミ
  • ベース:ジュラルミン
型番商品コード付属ソフト言語質量
DP-10XY010093日本語560g
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DP-10XY

1個

198,888( 218,777円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・X・Y方向の傾斜角度を同時に表示するため、水平出し作業が簡単になります
・表示は、XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切り替え可能です
・0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める、表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます
・センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール・1/2コールは使用不可)内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示・出力します
・表示部バックライト付
・測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属
・レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取り付けができます
【用途】
・定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定

(i)ご注意

  • 測定範囲±9.99°となり、センサーモード時測定範囲±9.998°、最小表示0.002°に変更となります。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル角度計レベルニック DP-10XYの型番DP-10XYのページです。
型番DP-10XYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル角度計レベルニック DP-10XY

デジタル角度計レベルニック DP-10XY

    デジタル角度計レベルニック DP-10S・DP-10D セット

    デジタル角度計レベルニック DP-10S・DP-10D セット

      デジタル角度計レベルニック DP-10XY(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      デジタル角度計レベルニック DP-10XY(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        デジタル角度センサ

        デジタル角度センサ

          デジタル角度計レベルニック DP-10S・10D セット 本体+校正文書

          デジタル角度計レベルニック DP-10S・10D セット 本体+校正文書

            シングルプロトラクター

            シングルプロトラクター

              デジタルアングルメーター

              デジタルアングルメーター

                レベルポイントM

                レベルポイントM

                  デジタル角度計レベルニック DP-50

                  デジタル角度計レベルニック DP-50

                    デジタル傾斜レベル PRO-3600型

                    デジタル傾斜レベル PRO-3600型

                      レベルプロトラクター

                      レベルプロトラクター

                        ベベルボックス BB-180

                        ベベルボックス BB-180

                          デジタルアングルメーターII防塵防水

                          デジタルアングルメーターII防塵防水

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 丸井計器 シンワ測定 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 大菱計器製作所 東栄工業 新潟精機(SK) シンワ測定
                            通常価格 198,888円 243,888円 190,869円 169,998円 241,139円 7,613円 10,235円 31,685円 49,023円 131,310円 78,800円 10,703円 12,413円
                            通常出荷日 2日目   2日目   13日目   2日目   13日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   25日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 プロトラクター(分度器) デジタル角度計 スラントルール(ダイヤル式) デジタル角度計 デジタル角度計 プロトラクター(分度器) デジタル角度計 デジタル角度計
                            測定範囲 0~90° 0~90° 0~90° - 0~90° 0~360° 0~360° 0~360° - 0~360° 0~360° 0~180° 0~90°
                            最小表示(°) 0.01 0.01 0.01 0.002 0.01 0.16 - 1 ±0.1 - 0.05°・立ち上がり1mm/M・勾配0.1% 0.1 0.05
                            製品寸法(mm) L88×W85×H73 DP-10S:L85×W85×H73、DP-10D:L145×W76×H30 L88×W85×H73 L105×W75×H53 DP-10S:L85×W85×H73、DP-10D:L145×W76×H30 - - 130×125×25 141×47×109(突起物は除く) - - - -
                            材質 アルミ アルミ アルミ ケース:アルミ アルミ - - アルミ アルミ - - アルミ(正面と裏面はプラスチック)底面マグネット付 -

                            デジタル角度計レベルニック DP-10XYのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用しているセンサーの種類は何でしょうか?
                            A
                            傾斜センサーを搭載しております。

                            角度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました