(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルSラインインジケータ(IP65)

デジタルSラインインジケータ(IP65)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,058円
税込単価
49,564円

防水保護等級IP65の防水・防じん性能を備えたダイヤルゲージ。【特長】・小型タ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 測定力(N):
    0.5~0.9
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 重量(g):
    70
  • 電源:
    CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
  • 測定範囲(mm):
    0~12.5
  • 繰返精度(μm):
    2
  • 材質:
    ステム・スピンドル:ステンレス
  • 量子誤差:
    ±1カウント含まず

型番

DEI-233S2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

全長109mm・厚さ19mm の小型タイプ

全長109mm・厚さ19mm の小型タイプ

材質: ステム・スピンドル: ステンレス 電源: CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属

材質: ステム・スピンドル: ステンレス
電源: CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属

DEI-23352:109×19mm DEI-127(当社従来品):114×26mm

DEI-23352:109×19mm
DEI-127(当社従来品):114×26mm

人体及び固形異物に対する保護
第1記号記述保護の程度試験条件
6耐じん形粉じんが内部に侵入しない。粉じんの侵入が完全に防護されている。
水の侵入に対する保護
第2記号記述保護の程度試験方法
5噴流水に対する保護いかなる方向からの水の直接噴流 によっても有害な影響を受けない。回転している器具に12.5L/minの水を 1分間、2.5~3mの距離から注水する。
 
  • IPとはIEC60529規格に基づいて規定された固形異物、水に対する電気機器、キャビネットの保護等級表示。
  • IP表示

第1記号:接触・固形異物浸入保護の等級
第2記号:防水保護の等級

型番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
最小表示値
(mm)
最大誤差
(μm)
測定力(N)繰返し精度
(μm)
質量
DEI-233S10-12.50.010.01201.5以下270g
DEI-233S20-12.50.0010.01/0.001(切替可)51.5以下270g

※量子化誤差(±1カウント含まず)

外形図

単位:mm
寸法図
単位: mm

Q:測定子取付部分はねじ式ですか。
A:ねじ式で、M2.5×P0.45です。

型番リスト

型番
目量(mm)
トラスココード
最大誤差(μm)
最小読取値(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DEI-233S2

0.01/0.001(切替可)
418-7261
5
0.001

1個

45,058( 49,564円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防水保護等級IP65の防水・防じん性能を備えたダイヤルゲージ。
【特長】
・小型タイプで狭い場所での使用にも適しているデジタルインジケータ。
・最小表示は0.01mmと0.001mmで切替可能。(DEI-233S2のみ)
・測定方向(+ -)の切り替え機能付。
・プリセット機能付。
・オートオフ機能付。(約4時間)
【用途】
・ホコリや切削液がかかる現場でも安心。
・平面の凹凸、工作物の取付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に使用。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

カタログ

 

DEI-233S2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルSラインインジケータ(IP65)の型番DEI-233S2のページです。
型番DEI-233S2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルSラインインジケータ(IP65)

デジタルSラインインジケータ(IP65)

    デジタルSラインテストインジケータ(IP65)

    デジタルSラインテストインジケータ(IP65)

      標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)

      標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)

        シグナルゲージ S-5・S-7・S-9・SC-2A

        シグナルゲージ S-5・S-7・S-9・SC-2A

          指針1回転未満ダイヤルゲージ

          指針1回転未満ダイヤルゲージ

            テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-37

            テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-37

              テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1251

              テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1251

                テクロック 標準型ダイヤルゲージ(TM-110/逆目盛タイプ)

                テクロック 標準型ダイヤルゲージ(TM-110/逆目盛タイプ)

                  デジタルインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                  デジタルインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                    テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1201PW

                    テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1201PW

                      テクロック 一回転未満ダイヤルゲージ

                      テクロック 一回転未満ダイヤルゲージ

                        長ストロークダイヤルゲージ 目量0.01mm・0.05mm・0.1mm

                        長ストロークダイヤルゲージ 目量0.01mm・0.05mm・0.1mm

                          テクロック 小型ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)

                          テクロック 小型ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 尾崎製作所 尾崎製作所 テクロック テクロック テクロック 新潟精機(SK) テクロック テクロック 尾崎製作所 テクロック
                            通常価格 45,058円 3,903円 10,580円 38,238円 4,937円 9,999円 9,888円 5,045円 19,600円 11,616円 12,517円 7,139円 10,695円
                            通常出荷日 6日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   10日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし 標準添付 なし なし なし なし
                            デジタル/ダイヤル デジタル デジタル ダイヤル ダイヤル ダイヤル - - - デジタル - - ダイヤル -
                            測定力(N) 0.5~0.9 0.2 2 1.2 - - - - 1.5 - - - -
                            測定データ出力端子 なし あり なし あり - - - - なし - - - -
                            重量(g) 70 - 190 - - - - - - - - - -

                            デジタルSラインインジケータ(IP65)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q PCへのデータ転送は可能か。
                            A
                            別売のDTC-2を使用して接続可能です。

                            ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました