(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MCD-66IP67S
デジタルSラインマイクロ(IP67) NGS デジタルソトガワマイクロメータ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,440円
税込単価
68,684円

【特長】・高機能・高性能を追求したハイエンドモデルSラインシリーズ!水や切削液...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 電源:
    CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
  • 量子誤差:
    ±1カウント含まず
  • 最小読取値(mm):
    0.001
  • 材質:
    フレーム:スチール、スピンドル:ステンレス

型番

MCD-66IP67S 解除

Loading...

 

 
商品仕様を表示

MCD-66IP67S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
トラスココード
最大許容誤差(μm)
特長1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCD-66IP67S

51~100
30~66
74.5
43
75
12.5
85
231
418-7334
4
・防水保護等級IP67/・冷却水、切削液、潤滑油などがかかる現場での使用に最適/・シンブル1回転12mmの高速移動スピンドル/・測定面超硬チップ付/・スリープモード付(約20分)/・ホールド機能付

1個

62,440( 68,684円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能・高性能を追求したハイエンドモデルSラインシリーズ!水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様。
・防水保護等級IP67の防水・防じん性能を備えたデジタルマイクロメータです。
・冷却水、切削液、潤滑油などがかかる現場での使用に最適です。
・シンブル1回転12mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。
・1台の測定範囲が広く、0-102mmを3サイズのマイクロメータでカバーできます。
・MCD-30IP67Sは測定力調整機能付(5N/10N)。
・測定面超硬チップ付。
・スリープモード付(約20 分)
・ホールド機能付。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルSラインマイクロ(IP67)の型番MCD-66IP67Sのページです。
型番MCD-66IP67Sに関する仕様情報を記載しております。

デジタルSラインマイクロ(IP67)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MCD-30IP67S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択)
(mm)
測定範囲
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
トラスココード 最大許容誤差
(μm)
特長1

59,899円

( 65,889円 )
1個 あり

6日目

26~500~3038.527.56311.563176418-73263・測定力調整機能付(5N/10N)/・防水保護等級IP67/・冷却水、切削液、潤滑油などがかかる現場での使用に最適/・シンブル1回転12mmの高速移動スピンドル/・測定面超硬チップ付/・スリープモード付(約20分)/・ホールド機能付

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました