(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDライト付き拡大鏡

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDライト付き拡大鏡

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
25,000円 ~ 25,405円  特別価格 
税込価格
27,500円 ~ 27,946円  特別価格 

【特長】・レンズ中心部を明るく照らすLEDライト付なので、周りの照明を心配せず...

詳細情報を確認する

  • レンズ径(mm):
    53.5
  • 倍率(倍):
    5
  • LEDライト有無:
  • 電源:
    AC100V用アダプタ-付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

LED5000P

 

LED5000M

LEDライト付き拡大鏡

使用イメージ

使用イメージ。

  • レンズ中心部を明るく照らすLEDライト付。
  • 周りの照明を心配せず検査作業が可能。
  • 倍率5倍の高級国産レンズを使用。

LED5000P

  • 150×80×15㎜のスチールプレート(LED0200)を付けたLEDライト付拡大鏡。
  • 直径53.5mm×5倍のダブルレンズ付。
  • AC100V用アダプター付。

LED5000M

  • 80kgf.のオンオフマグネットを付けたLEDライト付拡大鏡。
  • 直径53.5mm×5倍のダブルレンズ付。
  • AC100V用アダプター付。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
マグネット幅×奥行×高さ(mm)
設置タイプ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50×60×55
マグネットホルダ
355-7740

1個

25,405( 27,946円 )

1日目

150×80×15
スチールプレート
-

1個

25,000円

22,667

( 24,934円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズ中心部を明るく照らすLEDライト付なので、周りの照明を心配せず検査作業ができます。
・倍率5倍の高級日本国産レンズを使用しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDライト付き拡大鏡

LEDライト付き拡大鏡

    マグネットルーペ(2X)

    マグネットルーペ(2X)

      “フレックスルーペマグネット”

      “フレックスルーペマグネット”

        マグネット付拡大鏡(2X)

        マグネット付拡大鏡(2X)

          “ハイパワーフレックスルーペマグネット”

          “ハイパワーフレックスルーペマグネット”

            マグネットレンズ CMR-2A

            マグネットレンズ CMR-2A

              NA3VCSB UL規格 シールド付

              NA3VCSB UL規格 シールド付

                NA3MFSB UL規格シールド付

                NA3MFSB UL規格シールド付

                  NA20276 UL規格  シールド付 AWG28

                  NA20276 UL規格 シールド付 AWG28

                    NA20276RSB 30V UL シールド付

                    NA20276RSB 30V UL シールド付

                      NAVCSB UL規格 シールド付

                      NAVCSB UL規格 シールド付

                        NA3UCSB UL対応 シールド付

                        NA3UCSB UL対応 シールド付

                          NARVCTFSB PSE対応 シールド付

                          NARVCTFSB PSE対応 シールド付

                            メーカー ノガ・ウォーターズ 池田レンズ工業 京葉光器 トラスコ中山 京葉光器 テクノプラン ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 25,000円 6,060円 16,715円 10,328円 25,072円 11,670円 1,404円 935円 1,645円 988円 1,021円 3,672円 1,179円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            レンズ径(mm) 53.5 100 53.5 100 53.5 103 - - - - - - -
                            倍率(倍) 5 - - 2 - 2 - - - - - - -
                            LEDライト有無 - - - - - - -
                            電源 AC100V用アダプタ-付 - - - - - - - - - - - -

                            LEDライト付き拡大鏡のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡大鏡付きマグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました