(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
軸付砥石 MWシリーズ WA(白) ビトリファイド
  • 数量スライド割引

軸付砥石 MWシリーズ WA(白) ビトリファイド【1~100個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
163円 ~ 16,120円
税込価格
179円 ~ 17,732円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
合金鋼・工具鋼・炭素鋼に適した、一般加工用の軸付砥石。
砥粒:WA(白)
結合剤:V(ビトリファイド)
用途:一般
適合材質:合金鋼/工具鋼/炭素鋼

軸付砥石 MWシリーズ WA(白) ビトリファイドのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品加工に使用しています
    評価 3.0満足度:3.02020/04/08
    当社で製作している金型製品のミガキ、バリ取り等に使用しています。金型製品のミガキ、バリ取り等の部分、場所等により、サイズ、粒度、価格、納期を加味して、この軸付砥石をネットのミスミから手配、購入しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸付砥石 MWシリーズ WA(白) ビトリファイド

軸付砥石 MWシリーズ WA(白) ビトリファイド

    軸付砥石 MOシリーズ WA(赤) ビトリファイド

    軸付砥石 MOシリーズ WA(赤) ビトリファイド

      MWシリーズ WA(白) ビトリファイド

      MWシリーズ WA(白) ビトリファイド

        軸付砥石 MMシリーズ WA(赤) ステンレス軸 ビトリファイド

        軸付砥石 MMシリーズ WA(赤) ステンレス軸 ビトリファイド

          軸付砥石 MHシリーズ SPH(ブルー) ビトリファイド

          軸付砥石 MHシリーズ SPH(ブルー) ビトリファイド

            軸付砥石 SPシリーズ SP(ピンク) ビトリファイド

            軸付砥石 SPシリーズ SP(ピンク) ビトリファイド

              軸付砥石 MPシリーズ PA(ピンク) ビトリファイド

              軸付砥石 MPシリーズ PA(ピンク) ビトリファイド

                軸付砥石 MSシリーズ SA(ブルー) ビトリファイド

                軸付砥石 MSシリーズ SA(ブルー) ビトリファイド

                  リューター 精密加工用軸付砥石 ホワイトポイント

                  リューター 精密加工用軸付砥石 ホワイトポイント

                    軸付砥石 WA(赤)

                    軸付砥石 WA(赤)

                      軸付砥石(ブラック砥石) 軸径3mm

                      軸付砥石(ブラック砥石) 軸径3mm

                        軸付砥石 SG砥粒

                        軸付砥石 SG砥粒

                          セパレートロングシャフトゴム砥石 WAミディアム

                          セパレートロングシャフトゴム砥石 WAミディアム

                            メーカー エフエスケー エフエスケー エフエスケー エフエスケー エフエスケー エフエスケー エフエスケー エフエスケー 日本精密機械工作 エフエスケー ミニター ミスミ ミニター
                            通常価格 163円 126円 4,792円 6,291円 3,198円 2,015円 198円 2,114円 1,590円 151円 3,584円 4,532円 2,920円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目   8日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            形状 円筒 - - 円筒 円筒 円筒 円筒 円筒 - - 円筒 - 円筒
                            種類 砥石 砥石 砥石 砥石 砥石 砥石 砥石 砥石 砥石 砥石 砥石 砥石 ゴム砥石
                            砥粒 WA WA WA WA SPH SP PA - WA WA A - WA
                            軸径(mm) 3 3 6 3 3 3 3 3 2.34 6 3 - M1.7
                            適合材質 合金鋼 / 工具鋼 / 炭素鋼 合金鋼 / 工具鋼 / 炭素鋼 合金鋼 / 工具鋼 / 炭素鋼 合金鋼 / 工具鋼 合金鋼 / 工具鋼 合金鋼 / 工具鋼 合金鋼 / 工具鋼 / ステンレス鋼 合金鋼 - 合金鋼 / 工具鋼 / 炭素鋼 - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。