(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーXG No.777

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーXG No.777

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,806円
税込単価
1,987円

セメダイン スーパーXシリーズの即硬化タイプ。【特長】・環境対応、速硬化性、接...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
  • 粘度(Pa・s):
    82
  • 性能:
    変成シリコン系
  • トラスココード:
    356-3901
  • 硬化後の色:
    白色
  • 入り数:
    1
  • 用途:
    電子部品の接着・固定
  • 特徴:
    一液常温硬化タイプ、無溶剤、弾性接着剤で異種材料の接着に適する、シロキサンフリー、速硬化タイプ
  • ROHS対応品:
  • 適用材質:
    各種金属・プラスチック、ゴム、セラミックまで幅広い材質に適用
  • 耐熱温度(℃):
    -60~120
  • 成分:
    アクリル変成シリコーン樹脂
  • 危険物種別:
    第4類引火性液体第3石油類非水溶性
  • 危険物容量(ml):
    135
  • 内容量:
    1本(135ml)

Loading...

無溶剤タイプ

環境対応
  • 環境対策品(厚生労働省指針値策定14物質不使用)。
  • 毒物、劇物物質を使用していない。
  • ホルムアルデヒド規制対象外日本接着剤工業会自主登録品「JAIA F☆☆☆☆・4VOC基準適合」(使用無制限)。
速硬化性
  • 即硬化(塗布後約1分のオープンタイムで、ハンドリング可能時間約1~2分/23℃。塗布後約2分のオープンタイムで、ハンドリング可能時間約30秒~1分/23℃)。
  • 低温での硬化性、接着性良好。
  • ※ ポリエチレン、ポリプロピレン、ふっ素樹脂などは表面処理なしでは接着できません。その他接着が難しい材料がありますので事前にご確認ください。

速硬化形・スーパーXG No.777
「瞬間弾性」という新たなコンセプトで、短時間接着ニーズにお応えした新タイプスーパーX。

代表的試験データ

初期硬化過程

初期硬化過程

使用方法

使用方法

環境温度による硬化特性

環境温度による硬化特性

温度による初期硬化速度

温度による初期硬化速度

各種被着体に対する接着性

各種被着体に対する接着性

 

熱間接着強さ

分類被着材7日養生後の引張りせん断接着強さ(N/mm2)
オープンタイム2分
金属軟鋼板3.32CF
アルミムニウム(※1)4.26CF
ステンレス2.24AF
3.62CF
プラスチック類ポリカーボネート3.29CF
ベークライト4.43CF
ABS3.10CF
硬質塩ビ3.08CF
ポリスチレン2.40C5A5
アクリル3.22CF
6・ナイロン3.28CF
FRP(※2)2.92CF
ポリプロピレン(※3)2.77C5A5
PET(ポリエチレンテレフタレート)2.22C3A7
PPS(ポリフェニレンスルフィド)1.60AF
PPO(ポリフェニレンオキシド)3.16CF
PAR(ポリアリレート)1.10AF
その他スレート1.01MF
合板3.60CF
試験条件
  • 各被着材同士の塗布厚片面50μmで両面塗布。
  • 引張り速度:50mm/分。
  • ※ 1、※2:表面処理によって接着強さがバラツキますので事前に確認してください。
  • ※ 3:プライマー(セメダインPP-7F)使用。

各種ゴムに対する接着性

分類被着材7日養生後の引張りせん断接着強さ(N/mm)
ゴム類NBR0.27AF
シリコーンゴム0.45AF
EPDM0.60AF
EPDM(*)2.73CF
CR(クロロプレンゴム)(*)0.43AF

(*): サンドペーパー(#120)処理後MEK脱脂

耐薬品性

薬品薬品浸漬後の引張りせん断接着強さ(N/mm2)
常態2.24AF
3.00C5A5
酢酸(1%水溶液)2.05C4A6
酢酸(10%水溶液)1.22C3A7
硫酸(3%水溶液)2.93C2A8
硫酸(30%水溶液)2.05AF
水酸化ナトリウム(1%水溶液)2.84C5A5
水酸化ナトリウム(10%水溶液)3.29C2A8
マシン油(出光:メカニックオイル)2.96C5A5
食塩(10%水溶液)3.16C4A6
MEK*0.11AF
n-ヘキサン*0.56AF
試験条件
  • 塗布厚片面50μm両面塗布/オープンタイム3分
  • ステンレス×ステンレス 圧締 クリップ1日
  • 養生 7日
  • 各薬品への浸漬日数 7日
  • 引張り速度 50mm/分
*: 溶剤に関しては低下が認められるが、洗浄等短時間の接触の場合は問題なし
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AX-112

1本(135ml)
10

1個

1,806( 1,987円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

セメダイン スーパーXシリーズの即硬化タイプ。
【特長】
・環境対応、速硬化性、接着耐久性能
・高接着性(木材、無機質ボード、金属、プラスチック等幅広い接着材料に対応)
・高耐久性(熱、冷熱衝撃等耐久性良好)
・低温硬化性良好
・幅広い素材に接着出来る多用途性
【用途】
・初期立ち上がり強度を必要とする多用途の接着に適します
・冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着に適します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーXG No.777の型番AX-112のページです。
型番AX-112に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーXG No.777

スーパーXG No.777

    高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤

    高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤

      ボンド ウルトラ多用途SU スタンダード

      ボンド ウルトラ多用途SU スタンダード

        ボンド多用途屋外用

        ボンド多用途屋外用

          変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1

          変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1

            内装用PX8000アプリパック

            内装用PX8000アプリパック

              車止め用接着剤

              車止め用接着剤

                ボンド ウルトラ多用途SU プレミアムハード

                ボンド ウルトラ多用途SU プレミアムハード

                  速乾GF

                  速乾GF

                    ボンド木工用 白・クリーム

                    ボンド木工用 白・クリーム

                      ボンド SU200

                      ボンド SU200

                        ロックタイト 構造用アクリル系接着剤 330

                        ロックタイト 構造用アクリル系接着剤 330

                          タイル張り用弾力性接着剤 フレックスマルチ

                          タイル張り用弾力性接着剤 フレックスマルチ

                            メーカー セメダイン スリーボンド コニシ コニシ コニシ コニシ セメダイン コニシ セメダイン コニシ コニシ ヘンケル タイルメント
                            通常価格 1,806円 1,774円 610円 1,342円 1,487円 2,435円 1,392円 2,428円 689円 753円 3,326円 18,751円 1,723円
                            通常出荷日 1日目   6日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品種類 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ
                            淡黄色 - - その他 その他 - - その他 琥珀色 -
                            粘度(Pa・s) 82 - - - - - - - - - - - -
                            性能 変成シリコン系 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 356-3901 - - - - - 127-0800 - - - - - -

                            スーパーXG No.777のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            SUSとABSの接着
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/21
                            シロキサンフリーの接着剤はあまりないので、よく使用させていただいております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            補修
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/08
                            冬場なので速乾を使って見ました。
                            結果、満足のいく速乾性でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q スーパーXで貼り付けたものを剥がすにはどうしたらよいか?
                            A
                            ・シンナー類に漬けると接着部にシンナーが浸透し膨潤、溶解します。
                            ※通常日単位の浸漬が必要です。
                            ・接着物に熱をかけることができる場合は、120℃以上の高温下で、楔を入れると剥がしやすくなります。
                            ・硬化物はゴム状ですので、隙間があればカッターできることができます。
                            ※ただし、以上の方法では、シンナーや熱で、接着物も壊れてしまいますので、剥離方法はよく手順を検討してください。

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました