(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルミニデプス DMD-25G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルミニデプス DMD-25G

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,880円
税込単価
2,068円

【特長】・デジタル表示で見やすい・ホールド機能付・簡易測定に最適なプラスチック...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    0~25
  • 最小読取値(mm):
    0.1
  • 器差(mm):
    ±0.2
  • 測定データ出力端子 有無:
  • トラスココード:
    362-2533
  • ベースの長さ ℓ(mm):
    61
  • 全長 L(mm):
    86
  • 質量(g):
    40
  • 電源:
    CR2032(リチウム電池)1個付属

型番

DMD-25G 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

デジタル表示で見やすく、簡易な測定にも扱えます。

デジタル表示で見やすく、簡易な測定にも扱えます。

商品コード型番最小読取値
(mm)
器差
(mm)
質量
151195DMD-25G0.1± 0.240g

※ 量子化誤差(±1カウント)含まず。

外形図

デジタルミニデプス DMD-25G 外形図
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMD-25G

1個

1,880( 2,068円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル表示で見やすい
・ホールド機能付
・簡易測定に最適なプラスチック製
・オートディスプレイオフ機能付(約5分)
・測定範囲は0~25mmで最小読取値は0.1mm
【用途】
・深さの測定

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルミニデプス DMD-25Gの型番DMD-25Gのページです。
型番DMD-25Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルミニデプス DMD-25G

デジタルミニデプス DMD-25G

    デジタルミニデプスゲージ DMD-25G/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

    デジタルミニデプスゲージ DMD-25G/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

      25mm デプスゲージ(デジタル)

      25mm デプスゲージ(デジタル)

        タイヤ溝測定ゲージ

        タイヤ溝測定ゲージ

          デプスゲージ(ディジタル)

          デプスゲージ(ディジタル)

            テクロック デプスゲージ

            テクロック デプスゲージ

              デジタルミニデプス

              デジタルミニデプス

                デプスマイクロメータ

                デプスマイクロメータ

                  テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ

                  テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ

                    7シリーズダイヤルデプスゲージ

                    7シリーズダイヤルデプスゲージ

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mm

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mm

                        【エスコ】デプスゲージ

                        【エスコ】デプスゲージ

                          アナログ細穴デプスゲージ

                          アナログ細穴デプスゲージ

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エスコ シンワ測定 エスコ テクロック ミスミ 新潟精機(SK) テクロック ミツトヨ テクロック エスコ 中村製作所
                            通常価格 1,880円 6,291円 2,230円 5,718円 17,850円 14,578円 8,281円 10,974円 13,882円 25,134円 20,822円 8,950円 28,004円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            校正証明書 - - - - - -
                            商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ
                            表示形式 デジタル デジタル デジタル アナログ デジタル ダイヤル デジタル アナログ ダイヤル ダイヤル ダイヤル アナログ アナログ
                            測定範囲(mm) 0~25 0~25 0~25 0~20 - - 0~25 0~25 0~10 - 0〜30 - 0~150
                            最小読取値(mm) 0.1 0.1 0.1 - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05

                            デジタルミニデプス DMD-25Gのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            タイヤの溝測定
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/20
                            タイヤの溝の深さを測定するのに使用しました。プラスチックでできているのでとても軽くデジタル表示なので老眼でも見やすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タイヤの溝測定
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/20
                            タイヤの溝の深さを測定するのに使用しました。プラスチックでできているのでとても軽くデジタル表示なので老眼でも見やすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の加工寸法の確認に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/10/25
                            製品の溝、穴の深さ、段差の加工寸法の測定に使用しています。測定部位の高さ方向にスペースのない空間でしたので、コンパクトな商品が欲しくて選びました。デジタル表示も見やすく、悪い点が見当たらない商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました