(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動グラインダーセット/単品コントローラー/単品ハンドピース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動グラインダーセット/単品コントローラー/単品ハンドピース

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
33,381円 ~ 65,667円  特別価格 
税込価格
36,719円 ~ 72,234円  特別価格 

【特長】・使いやすさを優先したシンプルなデザイン。・低速回転から高速回転まで連...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

本体

 

バリアブルフットスイッチ(VC60)

 

ON-OFFフットスイッチ(FS18)

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
無負荷回転数(min-1)
商品種類
特徴
補足説明
回転数(min-1)
トラスココード
最大トルク(N・cm)
質量(g)
電源
質量(kg)
付属品詳細
セット内容
コントローラ
モーターハンドピース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
関連品
3500~35000
ハンドピース(単品)
-
-
3500~35000
-
3.4(350g・cm)
200(モーターコード含まず)
-
-
2.34mm コレットチャック(装着)、3.0mm コレットチャック、スパナ、カーボンブラシ1組、モータースタンド
-
-
-

1個

52,874円

45,947

( 50,542円 )

-

関連品
-
コントローラー(単品)
-
-
-
-
-
-
AC100V 50/60Hz
1.7
ヒューズ、アース線
-
-
-

1個

33,381円

30,066

( 33,073円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

本体
3500~35000
セット(コントローラー+ハンドピース)
軽切削タイプ
正逆回転切換え機能付き
-
430-5752
3.6
-
入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC3~30V
-
ヒューズ、アース線、2.34mm コレットチャック、3.0mm コレットチャック、スパナ、カーボンブラシ1組、モータースタンド
グラインダー、コントローラー、付属品
寸法:130(W)×132(D)×87(H)mm重量:1.6kg出力:DC3~30V
寸法:Φ27.5(最大径)×144.5(L)mm重量:200g最高回転数:35,000rpm

1個

65,667( 72,234円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさを優先したシンプルなデザイン。
・低速回転から高速回転まで連続使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動グラインダーセット/単品コントローラー/単品ハンドピース

電動グラインダーセット/単品コントローラー/単品ハンドピース

    エコグランデ トルクセット

    エコグランデ トルクセット

      電動グラインダー用メンテナンス用パーツ

      電動グラインダー用メンテナンス用パーツ

        エコグランデ トルクハンドピース

        エコグランデ トルクハンドピース

          ミニエイト ヘビーユニット

          ミニエイト ヘビーユニット

            電動グラインダー用フットスイッチ(速度調整可)

            電動グラインダー用フットスイッチ(速度調整可)

              コレットチャック CHHグループ

              コレットチャック CHHグループ

                イーマックスエボリューション トルクモータ

                イーマックスエボリューション トルクモータ

                  エコグランデ フットスイッチ

                  エコグランデ フットスイッチ

                    イーマックスエボリューショントルクセット

                    イーマックスエボリューショントルクセット

                      エコグランデ ストロングセット

                      エコグランデ ストロングセット

                        スタンダードロータリー 低速型

                        スタンダードロータリー 低速型

                          ファインベルトサンダー アタッチメント

                          ファインベルトサンダー アタッチメント

                            メーカー 浦和工業 アルゴファイルジャパン 浦和工業 アルゴファイルジャパン 日本精密機械工作 浦和工業 ナカニシ ナカニシ アルゴファイルジャパン ナカニシ アルゴファイルジャパン ミニター ナカニシ
                            通常価格 33,381円 70,637円 2,666円 42,000円 71,257円 7,006円 4,774円 55,116円 9,727円 121,211円 75,808円 60,286円 51,301円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   5日目   1日目   5日目~   9日目   8日目  

                            電動グラインダーセット/単品コントローラー/単品ハンドピースのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金属研削用
                            評価 5.0満足度:5.02023/10/27
                            研削パワーがあるので短時間で作業が完了しました
                            値段は少し高いですがこのスペックでしたら申し分ありません

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました