(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマイクロメーター 79523

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルマイクロメーター 79523

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,216円
税込単価
11,238円

精密な寸法測定に使用するマイクロメーター。【特長】・一目でわかるデジタル表示で...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    16~25
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(詳細):
    0.001~25
  • 器差:
    ±3μm(±0.003mm)
  • 最小読取値(mm):
    0.001
  • 本体サイズ(mm):
    61×156×28
  • 質量(g):
    197
  • 材質:
    フレーム:機械構造用炭素鋼/スピンドル:高炭素クロム軸受鋼/測定面:超硬チップ
  • 測定圧(N):
    10
  • 使用温度(℃):
    0~40
  • 保存温度(℃):
    -20~60
  • 電源:
    リチウム電池 CR2032 1個(モニター用電池付)
  • 電池寿命:
    約8ヶ月

Loading...

 

 

 

クイックドライブ+太いシンブルでスピード測定可能なマイクロメーター

各部の名称

表面

表面

裏面

裏面

使用方法

使用方法

使用方法

商品画像

商品画像

1)ON/OFFスイッチを押し、電源を入れます。
2)防熱板部を持ち測定面をしっかり閉じた状態で、ZEROセットスイッチを押します。
3)クイックドライブを回し、測定物より少し大きく測定面を離し、シンブルを回して測定します。スピンドルが測定物に触れた瞬間一旦止め、シンブルを回すとラチェット機能が働き、2~3回「カチカチ」と音がした所で止めて、液晶表示部の数値を読み取ります。
4)任意の位置からの測定は、測定原点としたい位置に測定面を合わせ、ZEROセットスイッチを押して測定を開始します。

  • ※ 保管の際は必ず基準面と測定面を離し、クランプで固定してください。くっついたままで保管温度が上がると、熱膨張で変形するおそれがあります。

ZEROセットスイッチで比較測定も簡単

1.基準を測定します。

1.基準を測定します。

2.ZEROセットスイッチを押します。

2.ZEROセットスイッチを押します。

3.基準との差が表示されます。

3.基準との差が表示されます。

球面アタッチメントについて

パイプ肉厚等、Rの付いた物の測定の時に使用します。

パイプ肉厚等、Rの付いた物の測定の時に使用します。

球面アタッチメントを装着した際、表示が5,000mmになるのでZEROセットスイッチを押してください。

球面アタッチメントを装着した際、表示が5,000mmになるのでZEROセットスイッチを押してください。

球面アタッチメント画像

球面アタッチメント画像

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

79523

1個

10,216( 11,238円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

精密な寸法測定に使用するマイクロメーター。
【特長】
・一目でわかるデジタル表示です
・クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です
・比較測定ができるゼロセット機能付です
・無操作状態で約5分間経過すると自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付です
・測定面超硬チップ付です
・パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です
【用途】
・厚さ測定に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマイクロメーター 79523の型番79523のページです。
型番79523に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルマイクロメーター 79523

デジタルマイクロメーター 79523

    デジタル外側マイクロメータ(IP65相当)

    デジタル外側マイクロメータ(IP65相当)

      デジマチックキャリパー形内側マイクロメーター

      デジマチックキャリパー形内側マイクロメーター

        デジタル直進式ブレードマイクロメータ MCD235-50BAU

        デジタル直進式ブレードマイクロメータ MCD235-50BAU

          直進式デジマチックミクロンマイクロメーター

          直進式デジマチックミクロンマイクロメーター

            デジタル外側マイクロメータ MCD130シリーズ

            デジタル外側マイクロメータ MCD130シリーズ

              デジマチック直進式歯厚マイクロメーター

              デジマチック直進式歯厚マイクロメーター

                デジタル直進式歯厚マイクロメータ

                デジタル直進式歯厚マイクロメータ

                  デジマチック両球面マイクロメーター

                  デジマチック両球面マイクロメーター

                    293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX

                    293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX

                      ポイントマイクロメータ

                      ポイントマイクロメータ

                        デジマチック片球面マイクロメーター

                        デジマチック片球面マイクロメーター

                          スプラインマイクロメータ

                          スプラインマイクロメータ

                            メーカー シンワ測定 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK)
                            通常価格 10,216円 15,741円 44,874円 31,473円 39,447円 16,259円 43,740円 33,557円 26,163円 29,160円 13,469円 25,029円 14,241円
                            通常出荷日 1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   3日目   1日目~   2日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   2日目~  
                            校正証明書 - - - - - -
                            種類 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ - 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ - 特殊マイクロメータ
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ デジタル アナログ
                            最大測定長(範囲選択)(mm) 16~25 - - - - - - - - - 16~25 - 16~25
                            防水機能

                            デジタルマイクロメーター 79523のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            新入社員の研修用に
                            評価 3.0満足度:3.02019/11/13
                            当社の新入社員の研修用に新たに購入しました。選定した理由は、配属先が製造部門ということと、今どきの新入社員なのでデジタル式のこの商品を購入し研修しました。使った感じはクリックが鈍かったように感じています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 校正証明書の発行は可能ですか?
                            A
                            該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
                            Q 購入済みマイクロメーターの校正証明書などの発行は可能ですか?
                            A
                            校正証明書などの発行はマイクロメーターのご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行には対応できません。ただし、ミスミ校正サービスをご利用いただける可能性があります。詳しくはミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください。

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました