(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイヤ溝測定ゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイヤ溝測定ゲージ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
5,718円
税込単価
6,290円

【特長】・小型で携帯に便利です・ロックネジ付です・アナログ式【用途】・タイヤの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    アナログ
  • 測定範囲(mm):
    0~20
  • 器差(mm):
    ±0.1
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 材質:
    本体:ステンレス/ネジ:鉄
  • 本体サイズ(mm):
    60×55×10
  • 質量(g):
    32
  • 品名:
    ミニデップスゲージ

Loading...

ミニデップスゲージ

小型で携帯に便利

溝の深さが気になるときに

溝の深さが気になるときに

仕様

  • 小型で携帯に便利
  • ロックネジ付き
  • 本体サイズ:60×55×10mm
  • 製品質量:32g
  • 器差:±0.1mm
  • 測定範囲:0~20mm

タイヤ溝深さ限度

  • 二輪車:0.8mm
  • 乗用車:1.6mm
  • 小型トラック:1.6mm
  • 大型トラック:1.6mm
  • バス:1.6mm

材質

  • 本体:ステンレス
  • ネジ:鉄

注意

  • 落下、衝撃に注意してください。
  • 汚れたままですとサビますので、よく拭き取ってから保管してください。

各部の名称

表面

表面

裏面

裏面

ご使用になる前に

  • 使用上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください。

使用方法

使用図

使用図

  • 本体裏側のロックネジをゆるめ、目盛部スケールを15mm位押し出します。
  • 図のようにタイやの溝にスケール先端を入れ、本体を押しつけます。
  • タイヤから離して目盛を読み取ります。
  • ▲マークと目盛の合った所が溝の深さです。
  • 数値が限度以下の場合はタイヤを新品に交換してください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

19300

1個

5,718( 6,290円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で携帯に便利です
・ロックネジ付です
・アナログ式
【用途】
・タイヤの溝の深さ測定に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヤ溝測定ゲージの型番19300のページです。
型番19300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイヤ溝測定ゲージ

タイヤ溝測定ゲージ

    ミニデプスゲージ

    ミニデプスゲージ

      テクロック デプスゲージ

      テクロック デプスゲージ

        テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mm

        テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mm

          テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ

          テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ

            7シリーズダイヤルデプスゲージ

            7シリーズダイヤルデプスゲージ

              簡易型デジタルデプスゲージ 最小表示量:0.01mm

              簡易型デジタルデプスゲージ 最小表示量:0.01mm

                テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形ベースタイプ

                テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形ベースタイプ

                  329・129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMC

                  329・129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMC

                    デプスゲージ(小穴用)

                    デプスゲージ(小穴用)

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

                        デジタルミニデプス DMD-25G

                        デジタルミニデプス DMD-25G

                          デジタルミニデプスゲージ DMD-25G/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                          デジタルミニデプスゲージ DMD-25G/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                            メーカー シンワ測定 フジツール テクロック テクロック テクロック ミツトヨ テクロック テクロック ミツトヨ テクロック テクロック 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 5,718円 4,600円 14,578円 20,822円 13,882円 25,134円 31,262円 17,238円 16,579円 17,205円 14,372円 1,880円 6,291円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   3日目   4日目   1日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目  
                            商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ
                            表示形式 アナログ アナログ ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル デジタル ダイヤル マイクロメータ式 ダイヤル ダイヤル デジタル デジタル
                            測定範囲(mm) 0~20 - - 0〜30 0~10 - 0~12 0~5 - 0~20 0〜20 0~25 0~25
                            器差(mm) ±0.1 - - - - - ±0.02 - - ±0.015 - ±0.2 ±0.2
                            測定データ出力端子 有無 - - -

                            タイヤ溝測定ゲージのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            測定作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/28
                            スケールやノギスの計測だと使う人により曖昧な測定でした。こちらの商品は誰が計測しても安定した測定ができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            車のタイヤの溝(残山)計測に。
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/18
                            これまではノギスを代用したり、デジタル表示タイプのものを使ってきましたが、結局、この商品に行き着きました。電池切れの心配も無用ですし、シンプルで使い勝手も良いです。価格もお手頃なので、おすすめですよ。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました