(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルノギス ソーラーパネル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:19984
デジタルノギス ソーラーパネル ノギス

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
8,660円
税込単価
9,526円

電池の消耗を軽減する2電源方式(ソーラーパネル・リチウム電池)で様々な寸法測定...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • ソーラーパネル付
  • デプスバー付
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • ソーラーパネル:
    あり
  • デプスバー:
    あり
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 器差(mm):
    ±0.03
  • 電源:
    ソーラーパネル/リチウム電池 CR2016 1個(モニター用電池付)
  • 校正:
    対応品
  • 繰り返し精度(mm):
    0.01
  • 使用温度(℃):
    0~40
  • 保存温度(℃):
    -10~60
  • 保存湿度:
    80%以下
  • 材質:
    本体:ステンレス/液晶表示部:ABS樹脂
  • 電池寿命:
    約1年(電池のみで使用した場合)

Loading...

デジタルノギス ソーラーパネル

 

デジタルノギス ソーラーパネル20㎝

デジタルノギス ソーラーパネル

 

デジタルノギス ソーラーパネル20㎝

様々な寸法測定に使用できるデジタルノギス

各部の名称

各部の名称
19983-150mm

19983-150mm

19984-200mm

19984-200mm

製品仕様

 150mm200mm
本体サイズa235mma286mm
b76mmb90mm
c16mmc19mm
d40mmd46mm
e70mme70mm
f16mmf16mm
製品質量160g187g
材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂
デップスバー
器差±0.03mm
最小読取値0.01mm
繰り返し精度0.01mm
使用温度0~40℃
保管温度-10~60℃
保管湿度80%以下
電源ソーラーパネル/リチウム電池 CR2016 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
  • ※ 繰り返し精度とは、繰り返し測定することで得られる精度です。
寸法図

寸法図

使用方法

ご使用の前に

  • ソーラーパネルが汚れていないか確認してください。
  • 必ず本体の汚れ、ホコリ等をふき取ってください。
  • 使用後もキレイにしてから保管してください。
  • 周辺に、マグネット、電気製品がないか確認してください。
  • 電池がセットされた状態でご使用ください。電池を抜いた状態で使用すると誤作動の原因となります。

ボタン電池の確認

  • ボタン電池は出荷時、本体にセットされています(モニター用ですので寿命が短い場合があります)。

使い方

1)ON/OFFスイッチを押し電源を入れると、0.00mmが表示されます。
2)ジョウをぴったり閉じた状態でZEROセットスイッチを押し、測定を開始します。
3)任意の位置からの測定はゼロ基点としたい位置にジョウを合わせ、ZEROセットスイッチを押して測定を開始します。
注意:表示が「0.00」の時に「-」(マイナス)が表示される事がありますが、使用には差し支えありません。

使用例

外径測定

外径測定

内径測定

内径測定

段差測定

段差測定

深さ測定

深さ測定

比較測定1

比較測定1

Aにノギスを合わせ、ZEROセットスイッチを押します。
そのままBを測定する事により、AとBの寸法の差が測定できます。

比較測定2

比較測定2

Aの内側にノギスを合わせ、ZEROセットスイッチを押します。
そのままBを測定する事により、AとBの寸法の差が測定できます。

間接測定1

間接測定1

Aにノギスを合わせ、ZEROセットスイッチを押します。
そのままBを測定する事により、Cの寸法が測定できます
(マイナスは無視してください)。

間接測定2

間接測定2

同一径の2ケの穴の中心と中心の間の距離がわかります。
Aにノギスを合わせ、ZEROセットスイッチを押します。
そのままBを測定する事により、Cの寸法が測定できます。

使用上の注意

(1)外径測定

(1)外径測定

外側用測定面の中央部分で被測定物を垂直に挟みます。
先端部分で挟んだり、必要以上の力を加えたりすると正しい測定はできません。

(2)内径測定

(2)内径測定

内側用のジョウを被測定物の内側になるべく深く入れ、内側に密着させて測定します。
先端部分のみを密着させたり、必要以上の力を加えたりすると正しい測定はできません。

(3)深さ測定

(3)深さ測定

デップス基準面と被測定物の基準面、デップスバーと被測定物の内面をそれぞれ合わせ、
デップスバーが底面に届くまでスライダーを動かします。デップスバーのニゲは被測定物の角に
向けて測定します。必要以上の力を加えたりすると正しい測定はできません。

商品情報を表示

19984 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

19984

200
187

1個

8,660( 9,526円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

電池の消耗を軽減する2電源方式(ソーラーパネル・リチウム電池)で様々な寸法測定に使用するノギス。
【特長】
・ステンレス製のジョウを採用。
・高い精度±0.03mmを実現。
・ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。(周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。)
・オートパワーオフ機能付きです。
・比較測定、間接測定のできるゼロセット機能付。
【用途】
・外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に便利。
・比較測定・間接測定に。
・最少読取値0.01mmで精密な作業に最適。

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルノギス ソーラーパネルの型番19984のページです。
型番19984に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルノギス ソーラーパネル

デジタルノギス ソーラーパネル

    デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

    デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

      デジタルノギス SDV-100・SDV-150

      デジタルノギス SDV-100・SDV-150

        573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

        573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

          デジタル長尺ノギス

          デジタル長尺ノギス

            左勝手デジタルノギス

            左勝手デジタルノギス

              550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C

              550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C

                カノン ピタノギス ULJ ジャッジメント

                カノン ピタノギス ULJ ジャッジメント

                  デジタルロングジョウノギス

                  デジタルロングジョウノギス

                    デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

                    デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

                      デジタルノギス DTタイプ

                      デジタルノギス DTタイプ

                        551シリーズ CN形ノギス CDN-PPMX/C

                        551シリーズ CN形ノギス CDN-PPMX/C

                          ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX

                          ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 SK-11 ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ 中村製作所 新潟精機(SK) シンワ測定 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 6,858円 49,340円 4,728円 23,976円 59,964円 17,604円 90,720円 19,551円 59,837円 4,255円 12,194円 99,630円 14,580円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - 標準ノギス 標準ノギス - 標準ノギス ロングジョウノギス 標準ノギス - - 標準ノギス
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 - 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.1 0.01 - 0.01
                            ソーラーパネル あり なし なし - なし なし - なし なし あり なし - なし
                            デプスバー あり - あり - なし あり なし あり なし - - なし あり

                            デジタルノギス ソーラーパネルのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            現場での測定用
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/15
                            クーポン仕様でお手頃価格になったので購入しました。有名メーカーの半値ですが使用上は何の問題もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安値で精度もいいノギス
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/30
                            ミスミのクーポンでお得にゲットできました。
                            やっぱりデジタルのほうが読み間違えないし楽でいいですね。
                            液晶も大きく老眼入ってる人にもおすすめです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            19983
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大測定長
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            6,858円

                            ( 7,544円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            150160

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました