(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ポケットノギス
  • 数量スライド割引

ポケットノギス (レビュー)

通常価格(税別)
1,701円
税込価格
1,871円
通常出荷日
1日目
【特長】
・小型タイプのノギスで携帯に便利です
【用途】
・外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に

ポケットノギスのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    外径測定
    評価 5.0満足度:5.02022/05/31
    屋外での使用なので、プラスチックノギスでは経年劣化が早く
    重いですがステンレス製であるこちらを使用。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    現場でとっさの時に使用
    評価 4.0満足度:4.02022/05/24
    コンパクトで、自分のポシェットに入るサイズの
    ノギスを探していたところ見つけて購入しました。
    突然測らなければいけない時があるのでとても便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    さっと計測
    評価 4.0満足度:4.02020/11/10
    検査等でポケットから、すばやく出して計測。
    良いサイズで、価格もやさしいです。
    価格の為か、バリ(タレパンのカエリ?)
    若干気になります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    小物の計測
    評価 5.0満足度:5.02019/08/29
    ミツトヨを出すまでもなく、机やポケットに忍ばせても苦にならないサイズ。それでいて、0.1mmの精度は問題なくでているため、0.05mmが必要でなければ、これで十分かもしれない。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    打合せでの寸法確認
    評価 4.0満足度:4.02017/03/11
    ポケットに入るサイズなので、いつも現場へ持ち歩いています。
    ケースが付いていれば、なお良いのですが。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    簡易な計測に
    評価 4.0満足度:4.02016/12/20
    大きさも丁度良く、精度もわるくありません。
    若干動きが渋いですが価格も安いですし、使っていくうちに馴染んでくるでしょう。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケットノギス

ポケットノギス

    高級ミニノギス

    高級ミニノギス

      普及ノギス

      普及ノギス

        536シリーズ フックノギス NT17

        536シリーズ フックノギス NT17

          カノン インサイドノギス ICM

          カノン インサイドノギス ICM

            536シリーズ スイベルノギス NT21-20

            536シリーズ スイベルノギス NT21-20

              デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

              デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

                531シリーズ M形自動ストップノギス NE

                531シリーズ M形自動ストップノギス NE

                  デジタルノギス DTタイプ

                  デジタルノギス DTタイプ

                    573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

                    573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

                      デジタル長尺ノギス

                      デジタル長尺ノギス

                        550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C

                        550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C

                          デジタルノギス SDV-100・SDV-150

                          デジタルノギス SDV-100・SDV-150

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 ミツトヨ 中村製作所 ミツトヨ シンワ測定 ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ SK-11
                            通常価格 1,701円 3,985円 5,962円 38,232円 48,830円 31,104円 49,340円 7,444円 12,194円 23,976円 59,964円 90,720円 4,728円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   9日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス インサイドノギス ロングジョウノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - - 標準ノギス - 標準ノギス
                            表示方式 アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) デジタル アナログ(バーニヤ) デジタル - デジタル デジタル デジタル
                            最大測定長(mm) 100 - - 200 200 200 - - - - - - -
                            最小読取値(mm) 0.1 0.05 0.05 0.02 0.05 0.05 0.01 0.05 0.01 - 0.01 - 0.01
                            校正証明書 なし - - なし なし なし - なし なし - なし - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。