(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
33,429円 ~ 75,600円
税込価格
36,772円 ~ 83,160円

高精度な一体型の焼ばめホルダ。【特長】・先端部は細く、根元は太く、独自の2次曲...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BT
  • 主軸・シャンク番号:
    50
  • 適用工作機械(本体):
    マシニングセンタ

型番

未確定61件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

5軸加工に最適

  • 先端部は細く干渉を避けつつ、根本は太く長くても剛性のあるホルダ。
  • 干渉によりホルダ+工具が長くなる5軸加工でも安定した加工を実現。
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ モノシリーズ特長1
 

剛性UP

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ モノシリーズ特長5
 
5軸加工にも最適なワーククランプシステム
スマートグリップ
  • 干渉がなく優れたホルダ接近性。
    ワークの隅まで加工できる。
  • 外段取りで素早いワーク交換。機械稼働率アップ。
  • 少ないつかみ代で強力クランプ。
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ モノシリーズ特長2
5軸加工での高能率化を目的として開発されたホルダ(モノカーブ)、
ワーククランプ(スマートグリップ)を組合わせて使用すれば
より剛性の安定した加工が実現します。
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ モノシリーズ特長3
 

焼ばめホルダスリムラインは、 焼ばめ専用特殊鋼とシンプル構造でここがスゴい

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ 究極の接近性
  • 低温焼ばめを実現。焼き過ぎがなく壊れない。
  • よく縮む材料で工具シャンク全体を強力に均一にチャッキング。ホルダ先端までしっかり締まる。
  • 超スリム形状で、ホルダがワークの奥深くまで入り込む。
  • 工具突き出しを最短にしてビビリのない高剛性な加工を実現。(スリム型)
  • 肉厚ボディが振動を低減、重切削でもビビリのないスムーズな加工を実現。(レギュラー型・ハイパーバージョン・Z)。
  • 高品位な加工面・工具寿命延長を実現。
  • 軽量・高バランスで高速回転に強い。
  • 部品不要で漏れないクーラントスルーで確実な切粉排出、工具冷却。
  • 4,000種類以上の豊富なバリエーション。
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ 焼ばめホルダの特長1
 

焼ばめホルダ スリムラインの原理

  • スリムラインはホルダの材料(鋼)と刃物の材料(超硬)の熱膨張率の差を利用した、刃物チャッキングシステム。
  • 焼ばめホルダに最適な300℃(材料の変態温度以下)での「焼ばめ」・「焼はずし」を実現し、安定した精度が維持できる。
  • チャッキング部には締付ける為の部品がなく、シンプルでコンパクトなホルダ形状は、金型加工から部品加工まで幅広く使用でき、高速切削加工にも最適。
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ焼きばめ イメージ

焼きばめ イメージ

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ 焼はずし イメージ

焼はずし イメージ

ハイブリッド式ホルダ

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ 特長3

機械と嵌合するテーパシャンク部は、ホルダ用の機械構造用鋼を使用し、一方、工具チャッキング部は熱膨張率の高い焼ばめ専用特殊鋼を使用。各々に求められる機能に合わせて性質の異なる最適な材料を融合させたハイブリッド式のホルダ。

 
クーラントスルー対応
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ 性能・試験情報6
部品不要・もれない
構造上の特性を生かし、ホルダ先端から確実なクーラントスルーが行えます。
切紛排出性が向上し、切削工具を確実に冷却でき工具寿命が延長できます。
豊富なバリエーション
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ 性能・試験情報7

加工に合わせた最適なホルダが選べる

性能・試験情報

焼ばめ専用特殊鋼を使用

  • 焼ばめホルダ スリムラインの材料はMST独自の「焼ばめ専用特殊鋼」を採用。
  • 熱膨張率が高く、300℃の「低温焼ばめ」が可能で「高把握力」、「長寿命」、「小径のチャッキング」を実現。
 

壊れない

>焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ 特長4
材料の耐熱温度以下で焼ばめし、材料の変質なし
  • MSTの「焼ばめ専用特殊鋼」は熱膨張率が非常に大きく他社の1.6倍あり、耐熱温度にも優れた材料。
  • よく伸びるため300℃(Max.430℃)の低温焼ばめを実現。
  • より加熱温度が必要な小径孔もオーバーヒーティングによるホルダ材料の変形の心配がなく、安定した性能をいつまでも発揮できる。
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ 性能・試験情報8
 
他社焼ばめホルダ
材料の耐熱温度を超えレッドゾーンで焼ばめ(オーバーヒーティング)を行います。
オーバーヒーティングを繰り返すと材料が変形しホルダが使用できなくなります。
スリムライン
耐熱温度以下での低温焼ばめは、材料の変形の心配がなく初期性能のまま長期安心してお使い頂けます。
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ 性能・試験情報9
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ 性能・試験情報10
高把握力-重切削加工でも工具のスリップなし-
よく縮む「焼ばめ専用特殊鋼」で、大きな把握力を実現。さらに、ホルダ先端までの工具シャンク全周を均等な力でチャッキングでき、強力で安定した把握力を発揮します。
焼ばめ装置-シンプル・安価・安全-
低温焼ばめを実現したスリムラインは、シンプルで安価な温風装置が使用可能です。放っておいても焼け過ぎの心配はなく安全にご使用いただけます。
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ 性能・試験情報11
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ 性能・試験情報12

部品のないシンプル構造

超スリム形状-圧倒的な細さで加工領域を拡大-

>焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ 特長5
  • シンプルな構造は、先端部肉厚1.5ミリの超スリムな形状を実現。
  • ワーク・治具との干渉がなくホルダがワークギリギリまで接近できるので、工具突き出しを最短に設定可能。
  • 工具のたわみ量を最小限に抑え、強力で安定した切削が行える。
  • ビビリのない高品位な加工面が得られ、何よりも工具寿命が飛躍的に向上する。
工具
シャンク径
φ3φ4φ6φ10・・・
ホルダ外径
(スリム型)
φ6φ7φ9φ13・・・

干渉なし

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ 特長6
工具突出し最短でビビリのない安定した加工を実現。
 
たわみ量を最小限に
たわみ量は突出し長さの3乗に比例して大きくなります。
スリムラインによりホルダを長く、工具突き出しを短くすれば、たわみ量が少なくなり、ビビりのない安定した加工が実現します。
ホームメイド加工
さらに干渉の生じる場合は、お客さまにてホルダ肉厚1.5mm残しまで追加工が可能です。
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ 性能・試験情報1
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ 性能・試験情報2

工具寿命の延長

安定した加工は工具寿命に大きな差が出ます。

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ 性能・試験情報3
 
高精度
熱膨張されたホルダが均一に締まるため、高精度なチャッキングが可能です。
締付け部品の組合せが無く、安定した精度が長く続きます。
高速回転に強い
軽量・高バランス
高バランスな外形は、遠心力によるチャッキング部の拡張が少なく、高速回転でも高把握力が維持できます。
また、軽量のため安心して回転速度を上げられます。
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ 性能・試験情報4
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ 性能・試験情報5

 

外形図

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ 外形図1
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ 外形図2

注意事項
・プルスタッド・・・加熱時は取りはずすか、穴アキタイプをご使用ください。
・工具のセッティング・・・工具はセーフティマークの奥まで挿入しセットしてください。

 

使用方法・使用事例

使用例

型番リスト

型番
把握径(mm)
最大刃具挿入量(mm)
ホルダ長さ(mm)
ヒートロボ対応可否
重量(g)
先端肉厚(mm)
剛性値
φD(mm)
ホルダ型式
φC(mm)
φC1(mm)
M(mm)
H(mm)
φD1(mm)
N(g・mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
250
195
加熱可
5400
4
1.1
8
SLFA
16
85
157
24
9
17.3

1個

44,571( 49,028円 )

3日目

10
310
255
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
6100
4.5
1.7
10
SLFA
19
85
217
30
11
20.3

1個

57,429( 63,172円 )

3日目

10
340
285
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
6200
4.5
2.4
10
SLFA
19
85
247
30
11
21.1

1個

65,143( 71,657円 )

3日目

12
250
195
加熱不可
5600
5
0.8
12
SLFA
22
85
157
30
13
18.0

1個

44,571( 49,028円 )

3日目

12
310
255
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
5800
5
1.6
12
SLFA
22
85
217
30
13
20.7

1個

57,429( 63,172円 )

3日目

12
340
285
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
6100
5
2.1
12
SLFA
22
85
247
30
13
22.4

1個

65,143( 71,657円 )

3日目

8
250
195
加熱可
5400
4
1.1
8
SLRA
16
85
157
24
9
17.3

1個

38,571( 42,428円 )

3日目

8
280
225
加熱可
5600
4
1.5
8
SLRA
16
85
187
24
9
18.3

1個

44,571( 49,028円 )

3日目

8
310
255
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
5800
4
2.2
8
SLRA
16
85
217
24
9
19.1

1個

51,429( 56,572円 )

3日目

8
340
285
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
5900
4
3.0
8
SLRA
16
85
247
24
9
19.9

1個

59,143( 65,057円 )

3日目

10
220
165
加熱不可
5100
4.5
0.7
10
SLRA
19
85
127
30
11
15.9

1個

33,429( 36,772円 )

3日目

10
250
195
加熱可
5200
4.5
1.1
10
SLRA
19
85
157
30
11
16.6

1個

38,571( 42,428円 )

3日目

10
280
225
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
5900
4.5
1.2
10
SLRA
19
85
187
30
11
19.7

1個

44,571( 49,028円 )

3日目

10
310
255
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
6100
4.5
1.7
10
SLRA
19
85
217
30
11
20.3

1個

51,429( 56,572円 )

3日目

10
340
285
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
6200
4.5
2.4
10
SLRA
19
85
247
30
11
21.1

1個

59,143( 65,057円 )

3日目

12
220
165
加熱不可
5100
5
0.7
12
SLRA
22
85
127
30
14
16.1

1個

33,429( 36,772円 )

3日目

12
250
195
加熱不可
5600
5
0.8
12
SLRA
22
85
157
30
13
18.0

1個

38,571( 42,428円 )

3日目

12
280
225
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
5600
5
1.3
12
SLRA
22
85
187
30
13
18.6

1個

44,571( 49,028円 )

3日目

12
310
255
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
5800
5
1.6
12
SLRA
22
85
217
30
13
20.7

1個

51,429( 56,572円 )

3日目

12
340
285
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
6100
5
2.1
12
SLRA
22
85
247
30
13
22.4

1個

59,143( 65,057円 )

3日目

4
220
165
加熱可
5200
1.5
1.8
4
SLSA
7
85
127
12
5
15.4

1個

37,714( 41,485円 )

3日目

4
250
195
加熱可
5300
1.5
2.6
4
SLSA
7
85
157
12
5
15.9

1個

42,857( 47,143円 )

3日目

4
280
225
加熱可
5500
1.5
3.8
4
SLSA
7
85
187
12
5
16.4

1個

48,857( 53,743円 )

3日目

4
310
255
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
5600
1.5
5.7
4
SLSA
7
85
217
12
5
16.9

1個

55,714( 61,285円 )

3日目

4
340
285
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
6400
1.5
5.9
4
SLSA
7
85
247
12
5
19.5

1個

63,429( 69,772円 )

3日目

4
370
315
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
8300
1.5
7.7
4
SLSA
7
85
277
12
5
26.0

1個

75,600( 83,160円 )

3日目

6
220
165
加熱可
5100
1.5
1.5
6
SLSA
9
85
127
18
7
15.1

1個

34,286( 37,715円 )

3日目

6
250
195
加熱可
5200
1.5
2.4
6
SLSA
9
85
157
18
7
15.5

1個

39,429( 43,372円 )

3日目

6
280
225
加熱可
5700
1.5
2.9
6
SLSA
9
85
187
18
7
16.8

1個

45,429( 49,972円 )

3日目

6
310
255
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
5900
1.5
4
6
SLSA
9
85
217
18
7
18.4

1個

52,286( 57,515円 )

3日目

6
340
285
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
6200
1.5
5.2
6
SLSA
9
85
247
18
7
19.5

1個

63,000( 69,300円 )

3日目

6
370
315
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
8400
1.5
6.9
6
SLSA
9
85
277
18
7
26.8

1個

68,571( 75,428円 )

3日目

8
220
165
加熱可
4900
1.5
1.4
8
SLSA
11
85
127
24
9
14.7

1個

33,429( 36,772円 )

3日目

8
250
195
加熱可
5300
1.5
1.9
8
SLSA
11
85
157
24
9
16.1

1個

38,571( 42,428円 )

3日目

8
280
225
加熱可
5800
1.5
2.3
8
SLSA
11
85
187
24
9
17.7

1個

44,571( 49,028円 )

3日目

8
310
255
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
5800
1.5
3.7
8
SLSA
11
85
217
24
9
17.9

1個

51,429( 56,572円 )

3日目

8
340
285
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
6000
1.5
4.9
8
SLSA
11
85
247
24
9
19.1

1個

59,143( 65,057円 )

3日目

8
370
315
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
8400
1.5
5.0
8
SLSA
11
85
277
24
9
28.0

1個

67,714( 74,485円 )

3日目

10
220
165
加熱可
4900
1.5
1.2
10
SLSA
13
85
127
30
11
14.9

1個

33,429( 36,772円 )

3日目

10
250
195
加熱可
5500
1.5
1.5
10
SLSA
13
85
157
30
11
16.9

1個

38,571( 42,428円 )

3日目

10
280
225
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
5400
1.5
2.4
10
SLSA
13
85
187
30
11
16.8

1個

44,571( 49,028円 )

3日目

10
310
255
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
6100
1.5
2.6
10
SLSA
13
85
217
30
11
19.8

1個

51,429( 56,572円 )

3日目

10
340
285
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
6300
1.5
3.7
10
SLSA
13
85
247
30
11
21.2

1個

59,143( 65,057円 )

3日目

10
370
315
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
8400
1.5
4.6
10
SLSA
13
85
277
30
11
18.6

1個

67,714( 74,485円 )

3日目

12
220
165
加熱可
4800
1.5
1.2
12
SLSA
15
84
127
30
13
14.6

1個

33,429( 36,772円 )

3日目

12
250
195
加熱可
5600
1.5
1.2
12
SLSA
15
85
157
30
13
17.6

1個

38,571( 42,428円 )

3日目

12
280
225
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
5800
1.5
1.8
12
SLSA
15
85
187
30
13
18.5

1個

44,571( 49,028円 )

3日目

12
310
255
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
6000
1.5
2.6
12
SLSA
15
85
217
30
13
19.3

1個

51,429( 56,572円 )

3日目

12
340
285
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
6200
1.5
3.5
12
SLSA
15
85
247
30
13
21.2

1個

59,143( 65,057円 )

3日目

12
370
315
加熱可
8500
1.5
3.6
12
SLSA
15
85
277
30
13
29.2

1個

67,714( 74,485円 )

3日目

16
220
165
-
5400
2.5
0.6
16
SLSB
21
85
127
32
17
17.8

1個

35,143( 38,657円 )

3日目

16
250
195
-
5400
2.5
1.1
16
SLSB
21
85
157
32
17
17.7

1個

40,286( 44,315円 )

3日目

16
280
225
-
6300
2.5
1.2
16
SLSB
21
85
187
32
17
21.1

1個

46,286( 50,915円 )

3日目

16
310
255
-
6100
2.5
2.0
16
SLSB
21
85
217
32
17
20.9

1個

53,143( 58,457円 )

3日目

16
340
285
-
7000
2.5
2.0
16
SLSB
21
85
247
32
17
24.3

1個

60,857( 66,943円 )

3日目

16
370
315
-
8600
2.5
2.6
16
SLSB
21
85
277
32
17
30.9

1個

69,429( 76,372円 )

3日目

20
250
195
-
6100
3
0.7
20
SLSB
26
85
157
40
21
20.8

1個

44,100( 48,510円 )

3日目

20
280
225
-
5800
3
1.2
20
SLSB
26
85
187
40
21
20.5

1個

50,400( 55,440円 )

3日目

20
310
255
-
6700
3
1.3
20
SLSB
26
85
217
40
21
23.9

1個

54,857( 60,343円 )

3日目

20
340
285
-
7000
3
1.7
20
SLSB
26
85
247
40
21
25.4

1個

62,571( 68,828円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高精度な一体型の焼ばめホルダ。
【特長】
・先端部は細く、根元は太く、独自の2次曲線を採用して長くても剛性のあるホルダ。
・5軸加工に最適なホルダ。
【用途】
・BT50シャンク専用のホルダ。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ

    焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT40番タイプ

    焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT40番タイプ

      焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-E50タイプ

      焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-E50タイプ

        焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ

        焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ

          焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT30番タイプ

          焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT30番タイプ

            焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノカーブ) HSK-A63タイプ

            焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノカーブ) HSK-A63タイプ

              焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-E32タイプ

              焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-E32タイプ

                焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-F63タイプ

                焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-F63タイプ

                  焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-E40タイプ

                  焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-E40タイプ

                    焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) RS20タイプ

                    焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) RS20タイプ

                      焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型

                      焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型

                        焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 6型

                        焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 6型

                          焼ばめホルダ スリムラインコレット12型(レギュラー・フラッシュ型) 2ピース

                          焼ばめホルダ スリムラインコレット12型(レギュラー・フラッシュ型) 2ピース

                            メーカー MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション
                            通常価格 33,429円 22,286円 22,286円 43,714円 20,700円 26,571円 18,857円 26,571円 19,714円 21,600円 4,501円 3,817円 7,201円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            主軸・シャンク形状 BT BT HSK-E HSK-A BT HSK-A HSK-E HSK-F HSK-E RS20 - - -
                            主軸・シャンク種類 BT BT HSK-E HSK-A BT HSK-A HSK-E HSK-F HSK-E RS20 - - -
                            主軸・シャンク番号 50 40 - - 30 63 - - 40 20 8 - 12
                            適用工作機械(本体) マシニングセンタ マシニングセンタ マシニングセンタ マシニングセンタ マシニングセンタ マシニングセンタ マシニングセンタ マシニングセンタ マシニングセンタ マシニングセンタ - - -

                            焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            焼きばめホルダ・焼きばめチャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました