(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックライン ノズル 丸ストレート【1~20個入り】

ロックライン ノズル 丸ストレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
727円 ~ 5,416円
税込価格
800円 ~ 5,958円

金属加工箇所の冷却・給油・給水用クーラントノズル。【特長】・樹脂製クーラント用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 口径サイズ表記は全て内径です。

型番

未確定23件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 

金属加工箇所の冷却用・給油用・給水用クーラントノズル
ロックラインは金属加工時に生じる加工ポイントの発熱除去、切粉の排除などを目的とした操作性・安全性・耐久性に優れたクーラントノズルシステムです。
機械振動にも強く、常に的確な位置にクーラントを供給できます。

・長さ、方向、組合せ自在

豊富なバリエーションから最適な形状へ…自由に曲げて繋げて、長さや形状を調整できます。機械上でも簡単に調節・組立ができます。

ロックライン ノズル 丸ストレート 特長1
ロックライン ノズル 丸ストレート 特長2
ロックライン ノズル 丸ストレート 特長3
ロックライン ノズル 丸ストレート 特長4

・大きさ3タイプ

必要なクーラント流量に応じ、内径3タイプのシステムをご用意しています。

タイプ内径(mm)R
(最小半径)
最大圧液
(MPa)
流量
(L/min)
タイプ66(1/4")320.3416
タイプ1313(1/2")440.2130
タイプ1919(3/4")650.1470
ロックライン ノズル 丸ストレート タイプ別仕様関連画像
 

・ノズルいろいろ

ロックライン ノズル 丸ストレート 丸L型

丸L型

ロックライン ノズル 丸ストレート 丸ストレート型

丸ストレート

ロックライン ノズル 丸ストレート フレア型

フレア型

ロックライン ノズル 丸ストレート フレアストレート型

フレアストレート

・機械を優しく保護

樹脂素材のロックラインは機械内部の接触部品を傷つけません。また、サビの心配もありません。

ロックライン ノズル 丸ストレート 特長6

・取扱い簡単

パーツは素手でピース同士を強く押し込むと組立てられます。プライヤーをご利用いただくとさらに簡単便利です。

ロックライン ノズル 丸ストレート 特長7

性能・試験情報

耐薬品性

標準タイプ

アセトン酸類アルコール/エチル水酸化アンモニューム塩基(強)市販台所洗剤ガソリン
×××
グリース類亜鉛化イオン溶液ラッカー洗剤オイル類水酸化ナトリウム亜鉛化ナトリウム-
××-

 

外形図

ロックライン ノズル 丸ストレート 外形図1

NZ6

ロックライン ノズル 丸ストレート 外形図2

NZ13

ロックライン ノズル 丸ストレート 外形図3

NZ19

 

 

選定サポート情報

ロックライン ノズル 丸ストレート 選定サポート情報1

NZ6

ロックライン ノズル 丸ストレート 選定サポート情報2

NZ13

ロックライン ノズル 丸ストレート 選定サポート情報3

NZ19

注意・禁止事項

・仕様の範囲内でご使用ください。

型番リスト

型番
ノズル口径/幅(mm)
全長(mm)
d
数量
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
30
φ1.5
1
6

1個

727( 800円 )

3日目

1.5
30
φ1.5
4
6

1パック

4個入り

1,754( 1,929円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
30
φ1.5
20
6

1パック

20個入り

4,382( 4,820円 )

3日目

3
30
φ3.0
1
6

1個

727( 800円 )

3日目

3
30
φ3.0
4
6

1パック

4個入り

1,754( 1,929円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
30
φ3.0
20
6

1パック

20個入り

4,382( 4,820円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
30
φ6.0
1
6

1個

727( 800円 )

3日目

6
30
φ6.0
4
6

1パック

4個入り

1,754( 1,929円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
30
φ6.0
20
6

1パック

20個入り

4,382( 4,820円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.5
38
φ6.5
1
13

1個

727( 800円 )

3日目

6.5
38
φ6.5
4
13

1パック

4個入り

1,923( 2,115円 )

3日目

6.5
38
φ6.5
20
13

1パック

20個入り

4,936( 5,430円 )

3日目

9.5
38
φ9.5
1
13

1個

727( 800円 )

3日目

9.5
38
φ9.5
4
13

1パック

4個入り

1,923( 2,115円 )

3日目

9.5
38
φ9.5
20
13

1パック

20個入り

4,700( 5,170円 )

3日目

12.5
38
φ12.5
1
13

1個

727( 800円 )

3日目

12.5
38
φ12.5
4
13

1パック

4個入り

1,923( 2,115円 )

5日目

12.5
38
φ12.5
20
13

1パック

20個入り

4,936( 5,430円 )

3日目

16
43
φ16
1
19

1個

822( 904円 )

3日目

16
43
φ16
4
19

1パック

4個入り

2,227( 2,450円 )

3日目

16
43
φ16
20
19

1パック

20個入り

5,416( 5,958円 )

3日目

19
43
φ19
1
19

1個

822( 904円 )

3日目

19
43
φ19
20
19

1パック

20個入り

5,416( 5,958円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金属加工箇所の冷却・給油・給水用クーラントノズル。
【特長】
・樹脂製クーラント用ノズルの先駆者として完成された機能、豊富なシステム。
・溶けない・サビない・折れない。
・ロックラインは曲げることによる内径変化がなく、流量が減少しません。
・形を一度セットすればクーラント圧力で戻ることはありません。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 口径サイズ表記は全て内径です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックライン ノズル 丸ストレート

ロックライン ノズル 丸ストレート

    クーラントライナー 丸ノズル

    クーラントライナー 丸ノズル

      ロックライン アダプタ ストレート径違い

      ロックライン アダプタ ストレート径違い

        ロックライン ノズル 丸L型

        ロックライン ノズル 丸L型

          ロックライン ノズル フラッシュストレート

          ロックライン ノズル フラッシュストレート

            “クーラントライナー”(フラットノズル)

            “クーラントライナー”(フラットノズル)

              クーラントライナー(90°ノズル)

              クーラントライナー(90°ノズル)

                クーラントライナー(90°スプレーノズル)

                クーラントライナー(90°スプレーノズル)

                  ロックライン ノズル 丸T型

                  ロックライン ノズル 丸T型

                    クーラントライナー(異型アダプター) CL-A01・P-CL-A01

                    クーラントライナー(異型アダプター) CL-A01・P-CL-A01

                      ロックライン ノズル フレアL型

                      ロックライン ノズル フレアL型

                        クーラントライナー サイドフローノズル

                        クーラントライナー サイドフローノズル

                          ロックライン チェックバルブ(逆止弁)

                          ロックライン チェックバルブ(逆止弁)

                            メーカー MSTコーポレーション トラスコ中山 MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 MSTコーポレーション トラスコ中山 MSTコーポレーション トラスコ中山 MSTコーポレーション
                            通常価格 727円 540円 1,233円 822円 785円 712円 652円 632円 919円 921円 1,446円 951円 1,753円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   1日目   1日目~   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   3日目  
                            材質 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 -
                            ノズル形状 丸ストレート 丸ストレート - 丸90° フラットストレート フラットストレート 丸90° スプレー90° サイドフロー - スプレー90° サイドフロー -
                            ノズルタイプ ノズル - - ノズル ノズル - - - ノズル - ノズル - -

                            ロックライン ノズル 丸ストレートのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            エアーブロー用に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/04/17
                            今までと形状の違ったパターンで製品のエアーブローを試したかったのでこの商品を購入しました。イメージ通りのパターンでブローでき、特に問題もなく使用できています。可もなく不可もない商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            取付
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/22
                            少数(4個単位)で購入でき、かつ短い納期で納品していただけるので
                            とても助かってます。
                            これからも利用します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工作機械備品
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/24
                            ネットでサクサク購入できるので助かってます
                            商社経由では見積を取る時間が長すぎて!

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました