(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックライン コネクタ【1~20個入り】

ロックライン コネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
727円 ~ 5,157円
税込価格
800円 ~ 5,673円

金属加工箇所の冷却・給油・給水用クーラントコネクタ。【特長】・樹脂製クーラント...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • ノズルタイプ:
    コネクタ
  • ノズル形式:
    オネジ式

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 

金属加工箇所の冷却用・給油用・給水用クーラントノズル
ロックラインは金属加工時に生じる加工ポイントの発熱除去、切粉の排除などを目的とした操作性・安全性・耐久性に優れたクーラントノズルシステムです。
形を一度セットすれば、金属ホースのようにクーラント圧力で動くことなく流量の変化もありません。機械振動にも強く、常に的確な位置にクーラントを供給できます。

・長さ、方向、組合せ自在

豊富なバリエーションから最適な形状へ…自由に曲げて繋げて、長さや形状を調整できます。機械上でも簡単に調節・組立ができます。

ロックライン コネクタ 特長1
ロックライン コネクタ 特長2
ロックライン コネクタ 特長3
ロックライン コネクタ 特長4

・大きさ3タイプ

必要なクーラント流量に応じ、内径3タイプのシステムをご用意しています。

タイプ内径(mm)R
(最小半径)
最大圧液
(MPa)
流量
(L/min)
タイプ66(1/4")320.3416
タイプ1313(1/2")440.2130
タイプ1919(3/4")650.1470
ロックライン コネクタ タイプ別仕様関連画像

・ノズルいろいろ

ロックライン コネクタ 丸L型

丸L型

ロックライン コネクタ 丸ストレート

丸ストレート

ロックライン コネクタ フレア型

フレア型

ロックライン コネクタ フレアストレート

フレアストレート

・機械を優しく保護

樹脂素材のロックラインは機械内部の接触部品を傷つけません。また、サビの心配もありません。

ロックライン コネクタ 特長6

・取扱い簡単

パーツは素手でピース同士を強く押し込むと組立てられます。プライヤーをご利用いただくとさらに簡単便利です。

ロックライン コネクタ 特長7

性能・試験情報

耐薬品性

標準タイプ

アセトン酸類アルコール/エチル水酸化アンモニューム塩基(強)市販台所洗剤ガソリン
×××
グリース類亜鉛化イオン溶液ラッカー洗剤オイル類水酸化ナトリウム亜鉛化ナトリウム-
××-

 

外形図

ロックライン コネクタ 外形図1

CN6:R(PT)1/4

ロックライン コネクタ 外形図2

CN6:R(PT)1/8

ロックライン コネクタ 外形図3

CN13:R(PT)1/2

ロックライン コネクタ 外形図4

CN13:R(PT)3/8

ロックライン コネクタ 外形図5

CN13:R(PT)3/4

 

 

選定サポート情報

CN6

ロックライン コネクタ 選定サポート情報1
 

CN13

ロックライン コネクタ 選定サポート情報2

CN19

ロックライン コネクタ 選定サポート情報3

注意・禁止事項

・仕様の範囲内でご使用ください。

型番リスト

型番
ねじ規格
G
数量
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PT1/4
PT1/4
1
6

1個

727( 800円 )

3日目

PT1/4
PT1/4
4
6

1パック

4個入り

1,754( 1,929円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PT1/4
PT1/4
20
6

1パック

20個入り

4,382( 4,820円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PT1/8
PT1/8
1
6

1個

727( 800円 )

3日目

PT1/8
PT1/8
4
6

1パック

4個入り

1,754( 1,929円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PT1/8
PT1/8
20
6

1パック

20個入り

4,382( 4,820円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PT1/2
PT1/2
1
13

1個

727( 800円 )

3日目

PT1/2
PT1/2
4
13

1パック

4個入り

1,923( 2,115円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PT1/2
PT1/2
20
13

1パック

20個入り

4,936( 5,430円 )

3日目

PT3/8
PT3/8
1
13

1個

727( 800円 )

3日目

PT3/8
PT3/8
4
13

1パック

4個入り

1,923( 2,115円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PT3/8
PT3/8
20
13

1パック

20個入り

4,936( 5,430円 )

5日目

PT3/4
PT3/4
1
19

1個

822( 904円 )

3日目

PT3/4
PT3/4
4
19

1パック

4個入り

2,227( 2,450円 )

3日目

PT3/4
PT3/4
20
19

1パック

20個入り

5,157( 5,673円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金属加工箇所の冷却・給油・給水用クーラントコネクタ。
【特長】
・樹脂製クーラント用ノズルの先駆者として完成された機能、豊富なシステム。
・溶けない・サビない・折れない。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックライン コネクタ

ロックライン コネクタ

    ロックライン バルブ メネジ式

    ロックライン バルブ メネジ式

      ロックライン バルブ インライン式

      ロックライン バルブ インライン式

        ロックライン チェックバルブ(逆止弁)

        ロックライン チェックバルブ(逆止弁)

          ロックライン 標準セット

          ロックライン 標準セット

            ロックライン プライヤー

            ロックライン プライヤー

              ロックライン ノズル ストレートフロー

              ロックライン ノズル ストレートフロー

                ロックライン ノズル フレアスイベル

                ロックライン ノズル フレアスイベル

                  ロックライン エンドキャップ

                  ロックライン エンドキャップ

                    ロックライン アダプタ ストレート径違い

                    ロックライン アダプタ ストレート径違い

                      ロックライン ノズル フレアストレート

                      ロックライン ノズル フレアストレート

                        ロックライン バルブ オネジ式

                        ロックライン バルブ オネジ式

                          ロックライン ノズル フラッシュストレート

                          ロックライン ノズル フラッシュストレート

                            メーカー MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション
                            通常価格 727円 2,018円 2,018円 1,753円 2,043円 4,651円 1,137円 1,923円 727円 1,233円 1,446円 2,018円 785円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            材質 樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            ノズルタイプ コネクタ - - - - - - - - - - - -
                            ノズル形式 オネジ式 - - - - - - - - - - - -

                            ロックライン コネクタのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            設備部品
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/20
                            この商品は元々自社の設備に設置されていたものが劣化して使えなくなってしまいましたので、購入して交換しました。元々設置されてのものと全く同じものをホースとセットで購入していますので、交換作業や使用等については、何も問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マシニングで使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/31
                            マシニングセンターでクーラントホースとして使用。
                            ネジ部から切削液が漏れることなく使用できています。
                            またリピートしたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の一部
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/23
                            1個売りより、4個売りの方が安いので購入しました。すぐに届いたので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保守
                            評価 4.0満足度:4.02018/04/27
                            機械メンテナンスで古いものと交換。
                            特に問題なく使用しています。
                            納期が早く、価格も安くて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属加工機械のクーラント液用のホースに使用
                            評価 5.0満足度:5.02017/06/23
                            古くなると硬く動きが悪くなるため、定期的に変えています。
                            じゃばら形状なため、自由に向きが変えられる点が使いやすく、重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クーラントコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました