(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックライン アダプタL型【1~10個入り】

ロックライン アダプタL型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,330円 ~ 7,471円
税込価格
1,463円 ~ 8,218円

金属加工箇所の冷却・給油・給水用クーラントノズル。【特長】・樹脂製クーラント用...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • アダプタ・フィッティング形状:
    L型
  • ノズルタイプ:
    アダプタ・フィッティング

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 

金属加工箇所の冷却用・給油用・給水用クーラントノズル
ロックラインは金属加工時に生じる加工ポイントの発熱除去、切粉の排除などを目的とした操作性・安全性・耐久性に優れたクーラントノズルシステムです。
機械振動にも強く、常に的確な位置にクーラントを供給できます。

・長さ、方向、組合せ自在

豊富なバリエーションから最適な形状へ…自由に曲げて繋げて、長さや形状を調整できます。機械上でも簡単に調節・組立ができます。

ロックライン アダプタL型 特長1
ロックライン アダプタL型 特長2
ロックライン アダプタL型 特長3
ロックライン アダプタL型 特長4

・大きさ3タイプ

必要なクーラント流量に応じ、内径3タイプのシステムをご用意しています。

タイプ内径(mm)R
(最小半径)
最大圧液
(MPa)
流量
(L/min)
タイプ66(1/4")320.3416
タイプ1313(1/2")440.2130
タイプ1919(3/4")650.1470
ロックライン アダプタL型 タイプ別仕様関連画像

・ノズルいろいろ

ロックライン アダプタL型 丸L型

丸L型

ロックライン アダプタL型 丸ストレート

丸ストレート

ロックライン アダプタL型 フレア型

フレア型

ロックライン アダプタL型 フレアストレート

フレアストレート

・機械を優しく保護

樹脂素材のロックラインは機械内部の接触部品を傷つけません。また、サビの心配もありません。

ロックライン アダプタL型 特長6
 

・取扱い簡単

パーツは素手でピース同士を強く押し込むと組立てられます。プライヤーをご利用いただくとさらに簡単便利です。

ロックライン アダプタL型 特長7

性能・試験情報

耐薬品性

標準タイプ

アセトン酸類アルコール/エチル水酸化アンモニューム塩基(強)市販台所洗剤ガソリン
×××
グリース類亜鉛化イオン溶液ラッカー洗剤オイル類水酸化ナトリウム亜鉛化ナトリウム-
××-

 

外形図

ロックライン アダプタL型 外形図1

AD6

ロックライン アダプタL型 外形図2

AD13

ロックライン アダプタL型 外形図3

AD19

 

 

選定サポート情報

AD6

ロックライン アダプタL型 選定サポート情報1
 

AD13

ロックライン アダプタL型 選定サポート情報2
 

AD19

ロックライン アダプタL型 選定サポート情報3

注意・禁止事項

・仕様の範囲内でご使用ください。

型番リスト

型番
タイプ
数量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
1

1個

1,330( 1,463円 )

3日目

6
2

1パック

2個入り

2,227( 2,450円 )

5日目

6
10

1パック

10個入り

5,731( 6,304円 )

3日目

13
1

1個

1,446( 1,591円 )

3日目

13
2

1パック

2個入り

2,437( 2,681円 )

3日目

13
10

1パック

10個入り

6,361( 6,997円 )

3日目

19
1

1個

1,754( 1,929円 )

3日目

19
2

1パック

2個入り

2,912( 3,203円 )

3日目

19
10

1パック

10個入り

7,471( 8,218円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金属加工箇所の冷却・給油・給水用クーラントノズル。
【特長】
・樹脂製クーラント用ノズルの先駆者として完成された機能、豊富なシステム。
・溶けない・サビない・折れない。
・ロックラインは曲げることによる内径変化がなく、流量が減少しません。
・形を一度セットすればクーラント圧力で戻ることはありません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックライン アダプタL型

ロックライン アダプタL型

    クーラントライナー L型フィッティング

    クーラントライナー L型フィッティング

      ロックライン ノズル 丸L型

      ロックライン ノズル 丸L型

        ロックライン ノズル フレアL型

        ロックライン ノズル フレアL型

          クーラントライナー(90°ノズル)

          クーラントライナー(90°ノズル)

            クーラントライナー(90°スプレーノズル)

            クーラントライナー(90°スプレーノズル)

              ロックライン ノズル 丸T型

              ロックライン ノズル 丸T型

                クーラントライナー サイドフローノズル

                クーラントライナー サイドフローノズル

                  ロックライン ダブルソケット

                  ロックライン ダブルソケット

                    ロックライン ノズル ストレートフロー

                    ロックライン ノズル ストレートフロー

                      ロックライン ノズル フラッシュストレート

                      ロックライン ノズル フラッシュストレート

                        ロックライン エンドキャップ

                        ロックライン エンドキャップ

                          クーラントライナー エンドキャップ

                          クーラントライナー エンドキャップ

                            メーカー MSTコーポレーション トラスコ中山 MSTコーポレーション MSTコーポレーション トラスコ中山 トラスコ中山 MSTコーポレーション トラスコ中山 MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション トラスコ中山
                            通常価格 1,330円 809円 822円 1,446円 652円 632円 919円 951円 727円 1,137円 785円 727円 1,059円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   3日目~   3日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            材質 樹脂 樹脂 - - - - - - - - - - -
                            アダプタ・フィッティング形状 L型 L型 - - - - - - - - - - -
                            ノズルタイプ アダプタ・フィッティング - - - - - - - - - - - -

                            ロックライン アダプタL型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            狭スペースでのエアー吹きかけ
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/24
                            どうしてもスペースが無く無理やり曲げてエアーを使用していましたがこちらを使用することにより省スペースでエアー圧での曲げ戻りもなく使用できるようになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削水をかけながらの内径加工
                            評価 5.0満足度:5.02016/10/05
                            今まで旋盤内径加工の時は、ノズルを無理矢理曲げて内径まで届かせていたので、しょっちゅう外れて困っていました。
                            この商品を根元につければ内径加工時も楽にノズルが届き、切削水をかけれます。

                            もちろんつけたままで外径にも使えるので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クーラントアダプタ・フィッティングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました