(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型)

焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
7,200円 ~ 18,000円
税込価格
7,920円 ~ 19,800円

ベースホルダと焼ばめコレットを交換できるモジュラー方式の焼ばめホルダ。焼ばめホ...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク番号:
    12
  • 2ピース・モジュラー型:

型番

未確定48件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

本体とスリムラインコレットが組合せ自在

・組合せ7,600通り
・コンパクトで焼ばめ操作が楽
・前段取りが可能
・収納簡単、省スペース

焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型) 本体とスリムラインコレットが組合せ自在

12型

焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型) 12型

焼ばめホルダスリムラインは、焼ばめ専用特殊鋼とシンプル構造でここがスゴい!

  • 壊れない!
    低温焼ばめを実現。焼き過ぎがなく壊れない!
  • 高把握力
    よく縮む材料で工具シャンク全体を強力に均一にチャッキング!ホルダ先端までしっかり締まる!
  • 高剛性!
    超スリム形状で、ホルダがワークの奥深くまで入り込む!
    工具突き出しを最短にしてビビリのない高剛性な加工を実現!(スリム型)
    肉厚ボディが振動を低減!重切削でもビビリのないスムーズな加工を実現!
    (レギュラー型・ハイパーバージョン・Z)
  • 高精度!
    高品位な加工面・工具寿命延長を実現!
  • 軽量・高バランス!
    高速回転に強い!
  • 部品不要で漏れないクーラントスルー!
    確実な切粉排出、工具冷却!
  • 豊富なバリエーション!
    なんと4,000種類以上!お客様の加工に最適なホルダが必ず見つかります!
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型) 焼ばめホルダの特長1
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型) 焼ばめホルダの特長2
 

焼ばめホルダスリムラインの原理

スリムラインはホルダの材料(鋼)と刃物の材料(超硬)の熱膨張率の差を利用した、刃物チャッキングシステムです。焼ばめホルダに最適な300℃(材料の変態温度以下)での
「焼ばめ」・「焼はずし」を実現し、安定した精度が維持できます。
また、チャッキング部には締付ける為の部品がなく、シンプルでコンパクトなホルダ形状は、金型加工から部品加工まで幅広く使用でき、高速切削加工にも最適です。

焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型) 焼ばめホルダの特長3

ハイブリッド式ホルダ

機械と嵌合するテーパシャンク部は、ホルダ用の機械構造用鋼を使用し、一方、工具チャッキング部は熱膨張率の高い焼ばめ専用特殊鋼を使用。
各々に求められる機能に合わせて性質の異なる最適な材料を融合させたハイブリッド式のホルダです。

焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型) 焼ばめホルダの特長4
クーラントスルー対応
部品不要!もれない!
構造上の特性を生かし、ホルダ先端から確実なクーラントスルーが行えます。
切粉排出性が向上し、切削工具を確実に冷却でき工具寿命が延長できます。
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型) 焼ばめホルダの特長5
豊富なバリエーション
加工に合わせた最適なホルダが選べる。

 
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型) 焼ばめホルダの特長6

性能・試験情報

焼ばめ専用特殊鋼を使用

焼ばめホルダ スリムラインの材料はMST独自の「焼ばめ専用特殊鋼」を採用しています。
熱膨張率が高く、300℃の「低温焼ばめ」が可能で 「高把握力」、「長寿命」、「小径のチャッキング」を実現しました。

・壊れない -材料の耐熱温度以下で焼ばめし、材料の変質なし-

「焼ばめ専用特殊鋼」は熱膨張率が非常に大きく他社の1.6倍あり、耐熱温度にも優れた材料です。よく伸びるため300℃(Max.430℃)の低温焼ばめを実現。より加熱温度が必要な小径孔もオーバーヒーティングによるホルダ材料の変形の心配がなく、安定した性能をいつまでも発揮できます。
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型) 性能試験情報1
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型) 性能試験情報2
 
他社焼ばめホルダ
材料の耐熱温度を超えレッドゾーンで焼ばめ(オーバーヒーティング)を行います。
オーバーヒーティングを繰り返すと材料が変形しホルダが使用できなくなります。
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型) 性能試験情報3
スリムライン
耐熱温度以下での低温焼ばめは、材料の変形の心配がなく初期性能のまま長期間安心してお使い頂けます。
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型) 性能試験情報4
高把握力 -重切削加工でも工具のスリップなし-
よく縮む「焼ばめ専用特殊鋼」で、大きな把握力を実現。さらに、ホルダ先端までの工具シャンク全周を均等な力でチャッキングでき、強力で安定した把握力を発揮します。
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型) 性能試験情報5
焼ばめ装置 -シンプル・安価・安全-
低温焼ばめを実現したスリムラインはシンプルで安価な温風装置が使用可能です。
放っておいても焼け過ぎの心配はなく安全にご使用いただけます。
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型) 性能試験情報6

部品のないシンプル構造!

超スリム形状! -圧倒的な細さで加工領域を拡大-

焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型) 性能試験情報7
シンプルな構造は、先端部肉厚1.5ミリの超スリムな形状を実現。ワーク・治具との干渉がなくホルダがワークギリギリまで接近できるので、工具突き出しを最短に設定できます。
工具のたわみ量を最小限に抑え、強力で安定した切削が行えます。ビビリのない高品位な加工面が得られ、
何よりも工具寿命が飛躍的に向上します。
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型) 性能試験情報8

干渉なし -工具突出し最短でビビリのない安定した加工を実現-

焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型) 性能試験情報9
 
たわみ量を最小限に
たわみ量は突出し長さの3乗に比例して大きくなります。
スリムラインによりホルダを長く、工具突き出しを短くすれば、たわみ量が少なくなり、ビビりのない安定した加工が実現します。
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型) 性能試験情報10
ホームメイド加工
さらに干渉の生じる場合は、お客様にてホルダ肉厚1.5mm残しまで追加工が可能です。

 
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型) 性能試験情報11

工具寿命の延長
安定した加工は工具寿命に大きな差が出ます。

焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型) 性能試験情報12
 
高精度
熱膨張されたホルダが均一に縮まるため、高精度なチャッキングが可能です。
締付け部品の組合せが無く、安定した精度が長く続きます。
 
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型) 性能試験情報13
高速回転に強い
軽量・高バランス
高バランスな外形は、遠心力によるチャッキング部の拡張が少なく、高速回転でも高把握力が維持できます。また、軽量のため安心して回転速度を上げられます。
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型) 性能試験情報14

 

外形図

焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型) 外形図

 

選定サポート情報

本体:A63-SLK12-75
コレット:CS12-6-80
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型) 切削データ1
スリムな形状の為干渉チェックが軽減される。回転・送りを1.5倍増にでき、加工時間が短縮された。揺れ精度が良く工具寿命が伸びた。
本体:BT50-SLK12-75
コレット:CS12-10-55
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型) 切削データ2
面粗度がアップし、工具寿命が3倍伸びた。

関連商品はこちら!

型番リスト

型番
把握径(mm)
最大刃具挿入量(mm)
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
重量(g)
先端肉厚(mm)
剛性値
φD(mm)
呼称、径
φC(mm)
L1(mm)
φC1(mm)
M(mm)
H(mm)
φD1(mm)
φD2(mm)
φD3(mm)
H1(mm)
H2(mm)
N(g・mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
60
35
14
200
4
1
6
CRB12
14
9.5
16.3
22
18
-
-
-
-
-
0.7

1個

7,200( 7,920円 )

3日目

6
80
55
14
200
4
1.7
6
CRB12
14
9.5
18
42
18
-
-
-
-
-
0.8

1個

9,000( 9,900円 )

3日目

6
105
80
14
300
4
2.7
6
CRB12
14
9.5
21
67
18
-
-
-
-
-
1

1個

10,800( 11,880円 )

3日目

8
60
35
18
200
5
0.7
8
CRB12
18
9.5
20.3
22
25
-
-
-
-
-
0.7

1個

7,200( 7,920円 )

3日目

8
80
55
18
200
5
1.1
8
CRB12
18
6.5
22.4
42
25
-
-
-
-
-
0.9

1個

9,000( 9,900円 )

3日目

8
105
80
18
300
5
1.8
8
CRB12
18
-
-
-
25
-
-
-
-
-
0.9

1個

10,800( 11,880円 )

3日目

10
60
35
22
200
6
0.6
10
CRB12
22
9.5
24.3
22
30
-
-
-
-
-
0.9

1個

8,100( 8,910円 )

3日目

10
60
55
22
300
6
0.9
10
CRB12
22
-
25.5
-
30
-
-
-
-
-
0.9

1個

9,900( 10,890円 )

3日目

10
60
80
22
400
6
1.5
10
CRB12
22
-
25.5
-
30
-
-
-
-
-
1.1

1個

11,700( 12,870円 )

3日目

3
60
35
6
200
1.5
4.8
3
CS12
6
9.5
8.4
22
10
4
-
-
-
-
0.5

1個

10,800( 11,880円 )

3日目

3
80
55
6
200
1.5
9.5
3
CS12
6
9.5
10.5
42
10
4
-
-
-
-
0.5

1個

12,600( 13,860円 )

3日目

3
105
80
6
200
1.5
15.0
3
CS12
6
9.5
13.1
67
10
4
6
8.6
39.4
74.3
0.7

1個

14,400( 15,840円 )

3日目

3.175
60
35
6.175
200
1.5
4.6
3.175
CS12
6.175
9.5
8.5
22
10
4
-
-
-
-
0.5

1個

11,700( 12,870円 )

3日目

3.175
80
55
6.175
200
1.5
9
3.175
CS12
6.175
9.5
10.6
42
10
4
-
-
-
-
0.5

1個

13,500( 14,850円 )

3日目

3.175
105
80
6.175
200
1.5
14.3
3.175
CS12
6.175
9.5
13.2
67
10
4
6
8.6
39.4
74.3
0.7

1個

15,300( 16,830円 )

3日目

3.175
135
110
6.175
200
1.5
19.7
3.175
CS12
6.175
9.5
16.4
97
10
4
6
8.6
39.4
104.3
0.8

1個

18,000( 19,800円 )

3日目

4
60
35
7
200
1.5
3.8
4
CS12
7
9.5
9.4
22
12
5
-
-
-
-
0.5

1個

9,000( 9,900円 )

3日目

4
80
55
7
200
1.5
7.5
4
CS12
7
9.5
11.5
42
12
5
-
-
-
-
0.5

1個

10,800( 11,880円 )

3日目

4
135
110
7
200
1.5
16.6
4
CS12
7
9.5
17.2
97
12
5
7
8.6
39.4
104.6
0.9

1個

15,300( 16,830円 )

3日目

5
60
35
8
200
1.5
3.0
5
CS12
8
9.5
10.4
22
15
-
-
6
-
-
0.5

1個

8,100( 8,910円 )

3日目

5
80
55
8
200
1.5
6
5
CS12
8
9.5
12.5
42
15
6
-
8.6
49.3
-
0.6

1個

9,900( 10,890円 )

3日目

5
105
80
8
200
1.5
9.7
5
CS12
8
9.5
15.1
67
15
6
-
8.6
49.3
-
0.8

1個

11,700( 12,870円 )

3日目

5
135
110
8
200
1.5
13.6
5
CS12
8
9.5
18.2
97
15
6
-
8.6
69.3
-
1

1個

14,400( 15,840円 )

3日目

6
60
35
9
200
1.5
2.4
6
CS12
9
9.5
11.4
22
18
-
-
7
-
-
0.5

1個

7,201( 7,921円 )

3日目

6
80
55
9
200
1.5
4.9
6
CS12
9
9.5
13.5
42
18
7
-
8.6
49.6
-
0.7

1個

9,000( 9,900円 )

3日目

6
135
110
9
200
1.5
11.4
6
CS12
9
9.5
19.2
97
18
7
-
8.6
69.6
-
1

1個

13,500( 14,850円 )

3日目

7
60
35
10
200
1.5
2.0
7
CS12
10
9.5
12.4
22
20
-
-
8.6
-
-
0.6

1個

8,100( 8,910円 )

3日目

7
80
55
10
200
1.5
4.1
7
CS12
10
9.5
14.5
42
20
-
-
8.6
-
-
0.7

1個

9,900( 10,890円 )

3日目

7
105
80
10
200
1.5
6.8
7
CS12
10
9.5
17.1
67
20
-
-
8.6
-
-
0.9

1個

11,700( 12,870円 )

3日目

7
135
110
10
300
1.5
9.7
7
CS12
10
9.5
20.2
97
20
-
-
8.6
-
-
1.2

1個

14,400( 15,840円 )

3日目

8
60
35
11
200
1.5
1.6
8
CS12
11
9.5
13.4
22
25
-
-
8.6
-
-
0.6

1個

7,201( 7,921円 )

3日目

8
80
55
11
200
1.5
3.4
8
CS12
11
9.5
15.5
42
25
-
-
8.6
-
-
0.7

1個

9,000( 9,900円 )

3日目

8
105
80
11
200
1.5
5.6
8
CS12
11
9.5
18.1
67
25
-
-
8.6
-
-
0.9

1個

10,800( 11,880円 )

3日目

8
135
110
11
300
1.5
8.2
8
CS12
11
9.5
21.2
97
25
-
-
8.6
-
-
1.2

1個

13,500( 14,850円 )

3日目

9
60
35
12
200
1.5
1.4
9
CS12
12
9.5
14.4
22
30
-
-
9.6
-
-
0.7

1個

8,100( 8,910円 )

3日目

9
60
55
12
200
1.5
2.9
9
CS12
12
9.5
16.5
42
30
-
-
9.6
-
-
0.9

1個

10,800( 11,880円 )

3日目

9
60
80
12
200
1.5
4.8
9
CS12
12
9.5
19.1
67
30
-
-
9.6
-
-
1.1

1個

12,600( 13,860円 )

3日目

9
60
110
12
300
1.5
7.1
9
CS12
12
9.5
22.2
97
30
-
-
9.6
-
-
1.3

1個

15,300( 16,830円 )

3日目

10
60
55
13
200
1.5
2.5
10
CS12
13
9.5
17.5
42
30
-
-
10.6
-
-
0.9

1個

9,900( 10,890円 )

3日目

10
60
80
13
200
1.5
4.3
10
CS12
13
9.5
20.1
67
30
-
-
10.6
-
-
1.1

1個

11,700( 12,870円 )

3日目

10
60
110
13
300
1.5
6.2
10
CS12
13
9.5
23.2
97
30
-
-
10.6
-
-
1.4

1個

14,400( 15,840円 )

3日目

11
60
35
14
200
1.5
1.1
11
CS12
14
9.5
16.4
22
30
-
-
11.6
-
-
0.9

1個

9,000( 9,900円 )

3日目

11
60
55
14
200
1.5
2.3
11
CS12
14
9.5
18.5
42
30
-
-
11.6
-
-
1

1個

10,800( 11,880円 )

3日目

11
60
80
14
200
1.5
3.8
11
CS12
14
9.5
21.1
67
30
-
-
11.6
-
-
1.3

1個

12,600( 13,860円 )

3日目

11
60
110
14
300
1.5
5.6
11
CS12
14
9.5
24.2
97
30
-
-
11.6
-
-
1.5

1個

15,300( 16,830円 )

3日目

12
60
35
15
200
1.5
1
12
CS12
15
9.5
17.4
22
30
-
-
12.6
-
-
1

1個

8,100( 8,910円 )

3日目

12
60
55
15
200
1.5
2.1
12
CS12
15
9.5
19.5
42
30
-
-
12.6
-
-
1.1

1個

9,900( 10,890円 )

3日目

12
60
80
15
200
1.5
3.5
12
CS12
15
9.5
22.1
67
30
-
-
12.6
-
-
1.4

1個

11,700( 12,870円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベースホルダと焼ばめコレットを交換できるモジュラー方式の焼ばめホルダ。
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ 本体 12型との組み合わせでBTやHSKに対応。
【特長】
・コンパクトで焼ばめ操作が簡単。
・交換式で汎用性が高く経済的。
・ベースホルダ(本体)はBT30、40、50やその他HSKも各種ラインナップ。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型)

焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型)

    焼ばめホルダ スリムラインコレット12型(レギュラー・フラッシュ型) 2ピース

    焼ばめホルダ スリムラインコレット12型(レギュラー・フラッシュ型) 2ピース

      焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 6型

      焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 6型

        焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型

        焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型

          焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT30番タイプ

          焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT30番タイプ

            焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) HSK-A40タイプ

            焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) HSK-A40タイプ

              焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ 本体 12型

              焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ 本体 12型

                焼ばめホルダ スリムライン ストレートアーバ

                焼ばめホルダ スリムライン ストレートアーバ

                  焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) BT50番タイプ

                  焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) BT50番タイプ

                    焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ

                    焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ

                      焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) HSK-E50タイプ

                      焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) HSK-E50タイプ

                        焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) HSK-A50タイプ

                        焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) HSK-A50タイプ

                          焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー セット治具

                          焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー セット治具

                            メーカー MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション
                            通常価格 7,200円 7,201円 3,817円 4,501円 20,700円 18,000円 17,100円 9,000円 26,100円 33,429円 18,900円 18,900円 3,197円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            主軸・シャンク番号 12 12 - 8 30 40 - - 50 50 - - -
                            2ピース・モジュラー型 - - - - - - - - -

                            焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            部品加工に使用しました
                            評価 3.0満足度:3.02019/10/16
                            焼きばめツールは日本の中だとMSTコーポレーションが品揃えがあるので、その中から選定しました。焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ 本体 12型と一緒に使用しています。何種類か使用していますが、肉厚が薄いタイプだとコレットが割れやすいです。耐久性を追求すると肉厚が厚くなるので、材質を変えるなど、もう少し割れにくいと良いと思います。ミスミも工具屋さんも値段は変わらないので、在庫してあればミスミの方が早いのでミスミで購入し、在庫してなければ工具屋さんで購入と状況に応じて購入先を変えています。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            焼きばめホルダ・焼きばめチャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました