(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A63-SLSA3-125-M42
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノ3°) HSK-A63タイプ モノシリーズ

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノ3°) HSK-A63タイプ A63-SLSA3-125-M42

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,800円
税込単価
41,580円

高精度な一体型焼ばめホルダ。【特長】・振れ精度3μ・精度・剛性・バランス特性に...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    HSK-A
  • 主軸・シャンク種類:
    HSK-A
  • 主軸・シャンク番号:
    63
  • 適用工作機械(本体):
    マシニングセンタ
  • 付属品:
    クーラントダクト

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

A63-SLSA3-125-M42 解除

Loading...

A63-SLSA3-125-M42 の仕様・寸法情報

商品情報

※MSTコーポレーションのツールクリニックをご希望のお客様
ツールホルダの正しい使い方やメンテナンス方法を紹介する無償講座をご希望のお客様はお問い合わせフォームをご入力ください。

製品特長・仕様

 

製品の基本仕様・特長

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノ3°) HSK-A63タイプ 製品特長
■標準付属品
  • クーラントダクト(固定式)

■備考
  • クーラントダクトは可動式にも対応いたします。

外形図

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノ3°) HSK-A63タイプ 外形図1

Fig.1

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノ3°) HSK-A63タイプ 外形図2

Fig.2

注意・禁止事項

■注意事項

  • 工具のセッティング:工具はセーフティマークの奥まで挿入しセットしてください。
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノ3°) HSK-A63タイプ 注意事項

型番リスト

型番
把握径(mm)
最大刃具挿入量(mm)
先端タイプ
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
ヒートロボ対応可否
重量(g)
先端肉厚(mm)
剛性値
φD(mm)
ホルダ型式
ホルダ先端径  φC2
φC(mm)
L1(mm)
L2(mm)
φC1(mm)
M(mm)
H(mm)
φD1(mm)
N(g・mm)
φC3(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A63-SLSA3-125-M42

3
100
スリム
125
6
加熱可
800
1.5
9.8
3
SLSA
25
6
57
-
10.4
42
9
4
8.2
-

1個

37,800( 41,580円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高精度な一体型焼ばめホルダ。
【特長】
・振れ精度3μ
・精度・剛性・バランス特性に優れている
・片角3°のスリムなボディは接近性に優れており、干渉の大きい壁際の加工に最適
【用途】
・HSK-A63シャンク専用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

A63-SLSA3-125-M42で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノ3°) HSK-A63タイプの型番A63-SLSA3-125-M42のページです。
型番A63-SLSA3-125-M42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノ3°) HSK-A63タイプ

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノ3°) HSK-A63タイプ

    焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) HSK-A40タイプ

    焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) HSK-A40タイプ

      焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) HSK-A100タイプ

      焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) HSK-A100タイプ

        焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) HSK-A50タイプ

        焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) HSK-A50タイプ

          焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ 本体 12型

          焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ 本体 12型

            焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノ3°) HSK-E25タイプ

            焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノ3°) HSK-E25タイプ

              焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ 本体 mini 8型

              焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ 本体 mini 8型

                焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノカーブ) HSK-A63タイプ

                焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノカーブ) HSK-A63タイプ

                  焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) S20Tタイプ

                  焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) S20Tタイプ

                    焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT30番タイプ

                    焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT30番タイプ

                      焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(UNO3°)

                      焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(UNO3°)

                        焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) RS20タイプ

                        焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) RS20タイプ

                          焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノ3°) HSK-E32タイプ

                          焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノ3°) HSK-E32タイプ

                            メーカー MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション
                            通常価格 27,000円 18,000円 36,900円 18,900円 17,100円 16,200円 14,400円 26,571円 14,400円 20,700円 26,100円 21,600円 17,100円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~  
                            主軸・シャンク形状 HSK-A HSK-A HSK-A HSK-A - HSK-E - HSK-A S20T BT - RS20 HSK-E
                            主軸・シャンク種類 HSK-A HSK-A HSK-A HSK-A - HSK-E - HSK-A S20T BT - RS20 HSK-E
                            主軸・シャンク番号 63 40 100 - - 25 - 63 20 30 - 20 32
                            適用工作機械(本体) マシニングセンタ マシニングセンタ マシニングセンタ マシニングセンタ マシニングセンタ マシニングセンタ マシニングセンタ マシニングセンタ マシニングセンタ マシニングセンタ マシニングセンタ マシニングセンタ マシニングセンタ
                            付属品 クーラントダクト クーラントダクト - クーラントダクト - - - クーラントダクト - - - - -

                            焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノ3°) HSK-A63タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A63-SLFB10-135-M22
                            A63-SLFB10-150-M67
                            A63-SLFB10-180-M67
                            A63-SLSA3-150-M67
                            A63-SLSA3-150-M97
                            A63-SLSA3-155-M42
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            把握径
                            (mm)
                            最大刃具挿入量
                            (mm)
                            先端タイプ ホルダ長さ
                            (mm)
                            先端チャック部外径
                            (mm)
                            ヒートロボ対応可否 重量
                            (g)
                            先端肉厚
                            (mm)
                            剛性値 φD
                            (mm)
                            ホルダ型式 ホルダ先端径  φC2 φC
                            (mm)
                            L1
                            (mm)
                            L2
                            (mm)
                            φC1
                            (mm)
                            M
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            φD1
                            (mm)
                            N
                            (g・mm)
                            φC3
                            (mm)

                            37,800円

                            ( 41,580円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10109ジェットスルー・フラッシュスルー13522加熱不可140060.910SLFB3222305724.322301210.946

                            39,600円

                            ( 43,560円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10124ジェットスルー・フラッシュスルー15022加熱可130061.310SLFB422257-2967301218.9-

                            43,200円

                            ( 47,520円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10154ジェットスルー・フラッシュスルー18022加熱可180061.310SLFB422228592967301219.246

                            40,500円

                            ( 44,550円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3125スリム1506加熱可8001.515.83SLSA25657-1367949.3-

                            42,300円

                            ( 46,530円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3125スリム1506加熱可8001.520.53SLSA25627-16.2979410.5-

                            40,500円

                            ( 44,550円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3130スリム1556加熱可12001.59.93SLSA266335410.442948.440

                            焼きばめホルダ・焼きばめチャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました