(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CLT-GTA-01
焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー クリーニングツール ゴム砥石【1~5個入り】 ヤキバメホルダアクセサリ

焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー クリーニングツール ゴム砥石 CLT-GTA-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,850円
税込単価
6,435円

クリーニングツールのゴム砥石タイプ。【特長】・チャッキング孔に発生した強度の酸...

詳細情報を確認する

型番

CLT-GTA-01 解除

Loading...

CLT-GTA-01 の仕様・寸法情報

商品情報

焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー クリーニングツール ゴム砥石の仕様

焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー クリーニングツール ゴム砥石の寸法

焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー クリーニングツール ゴム砥石の寸法図

焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー クリーニングツール ゴム砥石の寸法図

標準セット

コード備考
CLT-GTA-01下記部品 各1ヶ

部品

コード品名φd
CLT-GTA-GPグリップ-
CLT-GTA3-5ゴム砥石3
CLT-GTA4-54
CLT-GTA6-56
CLT-GTA8-58
CLT-GTA10-510

型番リスト

型番
単品/パック/セット
適用径
商品名
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLT-GTA-01

セット
-
クリーニングツール(標準セット)
グリップ1ヶ+ゴム砥石 各1ヶ

1個

5,850( 6,435円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーニングツールのゴム砥石タイプ。
【特長】
・チャッキング孔に発生した強度の酸化膜やゴミ・油分の焼付などを除去。
【用途】
・工具が入りにくくなった時に最適。

カタログ

CLT-GTA-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー クリーニングツール ゴム砥石の型番CLT-GTA-01のページです。
型番CLT-GTA-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー クリーニングツール ゴム砥石

焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー クリーニングツール ゴム砥石

    焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 刃物アジャスター

    焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 刃物アジャスター

      焼ばめホルダ スリムラインコレット12型(レギュラー・フラッシュ型) 2ピース

      焼ばめホルダ スリムラインコレット12型(レギュラー・フラッシュ型) 2ピース

        焼ばめホルダ スリムライン ストレートアーバ 超硬

        焼ばめホルダ スリムライン ストレートアーバ 超硬

          焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型)

          焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型)

            焼ばめホルダ スリムライン ストレートアーバ

            焼ばめホルダ スリムライン ストレートアーバ

              焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 6型

              焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 6型

                焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型

                焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型

                  焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) 15Tタイプ

                  焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) 15Tタイプ

                    焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 脱着ストッパー

                    焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 脱着ストッパー

                      焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) RS20タイプ

                      焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) RS20タイプ

                        焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノ3°) BT40タイプ

                        焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノ3°) BT40タイプ

                          焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-E50タイプ

                          焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-E50タイプ

                            メーカー MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション
                            通常価格 3,000円 3,817円 7,201円 37,800円 7,200円 9,000円 3,817円 4,501円 14,400円 1,156円 21,600円 21,600円 22,286円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            ツーリング用品種類 クリーナ - - - - - - - - - - - -

                            焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー クリーニングツール ゴム砥石のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CLT-GTA-GP
                            CLT-GTA10-5
                            CLT-GTA3-5
                            CLT-GTA4-5
                            CLT-GTA6-5
                            CLT-GTA8-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            単品/パック/セット 適用径 商品名 備考

                            3,000円

                            ( 3,300円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            単品-クリーニングツール(グリップ)-

                            3,397円

                            ( 3,737円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            3日目

                            パックΦ10孔用クリーニングツール(ゴム砥石)-

                            4,770円

                            ( 5,247円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            3日目

                            パックΦ3孔用クリーニングツール(ゴム砥石)-

                            4,770円

                            ( 5,247円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            3日目

                            パックΦ4孔用クリーニングツール(ゴム砥石)-

                            3,397円

                            ( 3,737円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            パックΦ6孔用クリーニングツール(ゴム砥石)-

                            3,397円

                            ( 3,737円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            3日目

                            パックΦ8孔用クリーニングツール(ゴム砥石)-

                            ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました