(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CN-245
焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー アクアクール ヤキバメホルダアクセサリ

焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー アクアクール CN-245

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

焼ばめホルダスリムラインの冷却に便利な水冷キット。【特長】・わずか10秒で冷却...

詳細情報を確認する

Loading...

CN-245 の仕様・寸法情報

商品情報

焼ばめホルダ/焼ばめ装置用アクセサリー アクアクールの詳細

焼ばめホルダ/焼ばめ装置用アクセサリー アクアクールの製品イメージ

焼ばめホルダ/焼ばめ装置用アクセサリー アクアクールの製品イメージ

  • ※ 専用液は希釈3%でご使用ください。
  • AQC-AH-01:アダプタハンガー
  • AQC-AT-01:アクアトレー
  • AQC-EK-01-2:アクアクール専用液(原液2l)
  • CN-245:コンテナBOX
  • CN-FT:コンテナBOXフタ
  • AQC-KIT-01:アクアクールキット(各1コ:AQC-AH-01/AQC-AT-01/AQC-EK-01-2/CN-245/CN-FT)

【特長】

  • 冷却時間の短縮が可能。
  • アダプタごと水冷するので安全。
  • 防錆効果。
  • 洗浄効果。
CN-245の製品イメージ

CN-245の製品イメージ

CN-FTの製品イメージ

CN-FTの製品イメージ

型番リスト

型番
単品/パック/セット
商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CN-245

単品
コンテナBOX

1個

2,500( 2,750円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

焼ばめホルダスリムラインの冷却に便利な水冷キット。
【特長】
・わずか10秒で冷却完了。
・加熱されたホルダをアダプタごと水冷が可能。
・一次防錆作用あり、錆の発生を抑制。
・油分や汚れの洗浄にも利用可能。

カタログ

CN-245で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー アクアクールの型番CN-245のページです。
型番CN-245に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー アクアクール

焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー アクアクール

    焼ばめ装置 電磁誘導加熱方式 ヒートロボ

    焼ばめ装置 電磁誘導加熱方式 ヒートロボ

      焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー  刃物プライヤー

      焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 刃物プライヤー

        焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 6型

        焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 6型

          焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) HSK-F63タイプ

          焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) HSK-F63タイプ

            焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) HSK-E50タイプ

            焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) HSK-E50タイプ

              焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ 本体 mini 8型

              焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ 本体 mini 8型

                焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー  刃物トレー

                焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 刃物トレー

                  焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型

                  焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型

                    焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノ3°) HSK-A63タイプ

                    焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノ3°) HSK-A63タイプ

                      焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ 本体 mini 6型

                      焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ 本体 mini 6型

                        焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-E32タイプ

                        焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-E32タイプ

                          焼ばめ装置 温風式 ヒートロボ

                          焼ばめ装置 温風式 ヒートロボ

                            メーカー MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション
                            通常価格 1,599円 1,499円 4,117円 3,817円 27,000円 18,900円 14,400円 6,750円 4,501円 27,000円 15,300円 18,857円 59,429円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            ツーリング用品種類 ツーリング保守部品・用品 - レンチ - - - - 整理用品 - - - - -

                            焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー アクアクールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AQC-AH-01
                            AQC-AT-01
                            AQC-EK-01-2
                            AQC-KIT-01
                            CN-FT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            単品/パック/セット 商品名

                            3,300円

                            ( 3,630円 )
                            1個 -

                            3日目

                            単品アダプタハンガー

                            3,697円

                            ( 4,067円 )
                            1個 -

                            3日目

                            単品アクアトレー

                            3,000円

                            ( 3,300円 )
                            1個 -

                            3日目

                            単品アクアクール専用液

                            12,600円

                            ( 13,860円 )
                            1個 -

                            3日目

                            セットアクアクールキット

                            1,599円

                            ( 1,759円 )
                            1個 -

                            3日目

                            単品コンテナBOXフタ

                            ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました