(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CAP3436
ツールキャップTCA型・キャップサーバ/専用ブラケット キャップサーバー

ツールキャップTCA型・キャップサーバ/専用ブラケット CAP3436

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,301円
税込単価
6,931円

ツールキャップTCA型専用のストック用サーバ。【特長】・取出しはワンタッチ。・...

詳細情報を確認する

型番

CAP3436 解除

Loading...

CAP3436 の仕様・寸法情報

商品情報

周辺機器 ツールキャップ キャップサーバーの仕様

周辺機器 ツールキャップ キャップサーバー イメージ

周辺機器 ツールキャップ キャップサーバー イメージ

キャップサーバ

コード型式収納数
CAP2022TCA202231ケ
CAP2830TCA283020ケ
CAP3436TCA3436
CAP4043TCA404322ケ
CAP4650TCA4650

専用ブラケット

  • キャップサーバが5本取付け可能。
  • 壁面はボルトで取付ける。

型番リスト

型番
単品/パック/セット
商品名
収納数(ヶ)
適用キャップ
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CAP3436

単品
キャップサーバ
20
TCA3436
-

1個

6,301( 6,931円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ツールキャップTCA型専用のストック用サーバ。
【特長】
・取出しはワンタッチ。
・残量が確認できる透明アクリル製。
・ブラケットにキャップサーバが5本取付けられます。
・壁面はボルトで取付けます。
・表面は金属メッキ仕上げしています。

カタログ

 

CAP3436で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールキャップTCA型・キャップサーバ/専用ブラケットの型番CAP3436のページです。
型番CAP3436に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールキャップTCA型・キャップサーバ/専用ブラケット

ツールキャップTCA型・キャップサーバ/専用ブラケット

    バックアップスクリュー

    バックアップスクリュー

      ABSシステムアダプタ部品セット

      ABSシステムアダプタ部品セット

        ドリルソケット【モーテルステーパ用】

        ドリルソケット【モーテルステーパ用】

          高圧用バックアップスクリュ-

          高圧用バックアップスクリュ-

            マイクロコレット用セット箱

            マイクロコレット用セット箱

              スリムチャック用スパナ

              スリムチャック用スパナ

                空圧式テールストック

                空圧式テールストック

                  プルスタッド PSシリーズ

                  プルスタッド PSシリーズ

                    プルレンチ 先端熱処理

                    プルレンチ 先端熱処理

                      モジュラータイプスペーサ(段付スペーサ)

                      モジュラータイプスペーサ(段付スペーサ)

                        メガナット

                        メガナット

                          ニューベビーコレット用セット箱

                          ニューベビーコレット用セット箱

                            メーカー MSTコーポレーション マンヨーツール 住友電工ハードメタル トラスコ中山 マンヨーツール 大昭和精機 日研工作所 ユキワ精工 日研工作所 マンヨーツール 日研工作所 大昭和精機 大昭和精機
                            通常価格 5,956円 2,000円 6,597円 12,132円 5,197円 4,388円 1,072円 186,300円 2,967円 7,621円 7,866円 6,565円 5,178円
                            通常出荷日 3日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            ツーリング用品種類 整理用品 - ツーリング保守部品・用品 - - 整理用品 - - - - - コレットチャック用ナット 整理用品

                            ツールキャップTCA型・キャップサーバ/専用ブラケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CAP2022
                            CAP2830
                            CAP4043
                            CAP4650
                            SRV-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            単品/パック/セット 商品名 収納数
                            (ヶ)
                            適用キャップ 備考

                            6,301円

                            ( 6,931円 )
                            1個 -

                            3日目

                            単品キャップサーバ31TCA2022-

                            5,956円

                            ( 6,552円 )
                            1個 -

                            3日目

                            単品キャップサーバ20TCA2830-

                            5,956円

                            ( 6,552円 )
                            1個 -

                            3日目

                            単品キャップサーバ22TCA4043-

                            6,301円

                            ( 6,931円 )
                            1個 -

                            3日目

                            単品キャップサーバ22TCA4650-

                            9,804円

                            ( 10,784円 )
                            1個 -

                            3日目

                            パック専用ブラケット--キャップサーバが5本取付けられます。壁面はボルトで取付けます。

                            ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました