(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCA2022-10
ツールキャップ(ストック用)【10~500個入り】 ツールキャップ

ツールキャップ(ストック用) TCA2022-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,779円
税込単価
3,057円

カラーバリエーションが豊富な工具カバー。【特長】・中身の見える工具カバー・工具...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TCA2022-10 解除

Loading...

TCA2022-10 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●ツールキャップ TCC型

〈工具費用のコストダウン〉
保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け、破損を防ぎます。
工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。
 

ツールキャップ(ストック用)【10~500個入り】 製品特長1
ツールキャップ(ストック用)【10~500個入り】 製品特長2

中身の見える工具カバー

ツールキャップ(ストック用)【10~500個入り】 製品特長3

工具を安全に簡単に管理できる

ツールキャップ(ストック用)【10~500個入り】 製品特長4

逆さにしても落ちない

【仕様】

型番φDh1H
TCD03-503-25
TCD04-504-32
TCC0607-505.4~6.73540
TCC0607-100
TCC0607-500
TCC0709-506.8~8.93540
TCC0709-100
TCC0709-500
TCC0911-508.9~10.96570
TCC0911-100
TCC0911-500
TCC1113-5010.9~13.46570
TCC1113-100
TCC1113-500
TCC1418-2513.8~17.8100110
TCC1418-50
TCC1418-250
TCC1822-2517.8~22.4100110
TCC1822-50
TCC1822-250
TCC2228-2522.3~28135150
TCC2228-50
TCC2228-250
TCC2836-1028~36130150
TCC2836-20
TCC2836-50
TCC2836-200
TCC3646-1036.2~47165190
TCC3646-20
TCC3646-50
TCC3646-200
TCC4760-1046~60160190
TCC4760-20
TCC4760-50
TCC4760-200

【バラエティーセット】

  • 型番:TCC-F
 
●TCA型
ツールキャップ(ストック用)【10~500個入り】 TCA型

ツールホルダ先端に装着

●TCB型
ツールキャップ(ストック用)【10~500個入り】 TCB型

工具に装着

外形図

ツールキャップ(ストック用)【10~500個入り】 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

(1)ツールキャップの口をつまみ、楕円が正円になるように押さえます。

ツールキャップ(ストック用)【10~500個入り】 使用方法1

(2)正円のまま、工具またはホルダを差込みます。

ツールキャップ(ストック用)【10~500個入り】 使用方法2

型番リスト

型番
単品/パック/セット
φD(mm)
φC(mm)
φd(mm)
H(mm)
最大工具挿入長h(mm)
h1(mm)
h2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCA2022-10

パック
20~22
29
8
100
70
30
70

1パック

10個入り

2,779( 3,057円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カラーバリエーションが豊富な工具カバー。
【特長】
・中身の見える工具カバー
・工具を安全・簡単に管理
・保管時の工具同士の接触による欠け、破損を防ぐ
・ツールの出し入れ、運搬中の怪我を防ぐ
・工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費を節約
・形状・メーカーを問わず使用できる

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

TCA2022-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールキャップ(ストック用)の型番TCA2022-10のページです。
型番TCA2022-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールキャップ(ストック用)

ツールキャップ(ストック用)

    コレットエジェクタ(ニューベビーEコレット用)

    コレットエジェクタ(ニューベビーEコレット用)

      コレットエジェクタ(ニューベビーコレット用)

      コレットエジェクタ(ニューベビーコレット用)

        αテーパクリーナ

        αテーパクリーナ

          ツールセットアップスタンド マイキューブ

          ツールセットアップスタンド マイキューブ

            αツーリングクリーナ

            αツーリングクリーナ

              ビッグ キャプトスピンドルクリーナ

              ビッグ キャプトスピンドルクリーナ

                プルスタッドボルト(BT30~BT50)

                プルスタッドボルト(BT30~BT50)

                  ロックナットカバー

                  ロックナットカバー

                    NAナット・高速用ナット

                    NAナット・高速用ナット

                      プルボルト専用脱着工具プル丸 プル丸(BT30)用アダプター

                      プルボルト専用脱着工具プル丸 プル丸(BT30)用アダプター

                        SEC-カートリッジユニット CP型/CE型

                        SEC-カートリッジユニット CP型/CE型

                          M1-M6  アジャスタブルタップホルダー

                          M1-M6 アジャスタブルタップホルダー

                            メーカー MSTコーポレーション 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 MSTコーポレーション 大昭和精機 大昭和精機 マンヨーツール ユキワ精工 アルプスツール THE CUT 住友電工ハードメタル エスコ
                            通常価格 1,650円 1,297円 1,297円 900円 10,286円 3,497円 1,100円 3,282円 1,540円 7,106円 10,538円 12,917円 4,490円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~   3日目~   3日目   5日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目  
                            ツーリング用品種類 ツーリング保守部品・用品 ツーリング保守部品・用品 ツーリング保守部品・用品 クリーナ - クリーナ クリーナ - ツーリング保守部品・用品 - アダプタ - -
                            商品名 ツールキャップ - - - - - - - - - - - -

                            ツールキャップ(ストック用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            保護カバーとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/14
                            安全面を考慮し躓きなどで転倒した際、誤って鋭利な刃物との接触を防ぐ保護カバーとして使用しています。ニーズに合っており、早めに欲しかったため選定し購入しました。想定通りの性能で問題なく保護ができているため現状満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCA2022-100
                            TCA2022-300
                            TCA2022-50
                            TCA2022-500
                            TCA2830-10
                            TCA2830-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            単品/パック/セット φD
                            (mm)
                            φC
                            (mm)
                            φd
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            最大工具挿入長h
                            (mm)
                            h1
                            (mm)
                            h2
                            (mm)

                            13,714円

                            ( 15,085円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            3日目

                            パック20~22298100703070

                            39,214円

                            ( 43,135円 )

                            300個入り

                            1パック -

                            3日目

                            パック20~22298100703070

                            8,000円

                            ( 8,800円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            3日目

                            パック20~22298100703070

                            58,821円

                            ( 64,703円 )

                            500個入り

                            1パック -

                            3日目

                            パック20~22298100703070

                            3,077円

                            ( 3,385円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            3日目

                            パック28~303414130904090

                            13,714円

                            ( 15,085円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            3日目

                            パック28~303414130904090

                            ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました