(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タッピングオイルEC-26HM/30HM/37HM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EC-30HM-18
タッピングオイルEC-26HM/30HM/37HM タッピングオイルEC-26HM/30HM/37HM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,790円
税込単価
20,669円

Loading...

 

商品情報を表示

EC-30HM-18 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
危険物種別
粘度(40℃)(度)
(用途)
(特徴)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EC-30HM-18

第四類第三石油類
33.22
合金鋼、快削鋼、オーステナイト系ステンレス
MCやドリル、リーマー等の汎用切削加工に適応。ミスト対策しています。
1缶(18L)

1個

18,790( 20,669円 )

3日目

Loading...

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タッピングオイルEC-26HM/30HM/37HMの型番EC-30HM-18のページです。
型番EC-30HM-18に関する仕様情報を記載しております。

タッピングオイルEC-26HM/30HM/37HMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EC-26HM-18
EC-26HM-4
EC-30HM-4
EC-37HM-18
EC-37HM-4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
危険物種別 粘度(40℃)
(度)
(用途) (特徴) 内容量

18,790円

( 20,669円 )
1個 あり

3日目

第四類第四石油類33.27炭素鋼、合金鋼、ステンレス、非鉄金属優れた潤滑効果でガイドブッシュの焼き付きを防止。ミスト対策しています。1缶(18L)

6,189円

( 6,808円 )
2個 あり

4日目

第四類第四石油類33.27炭素鋼、合金鋼、ステンレス、非鉄金属優れた潤滑効果でガイドブッシュの焼き付きを防止。ミスト対策しています。1缶(4L)

6,189円

( 6,808円 )
2個 あり

3日目

第四類第三石油類33.22合金鋼、快削鋼、オーステナイト系ステンレスMCやドリル、リーマー等の汎用切削加工に適応。ミスト対策しています。1缶(4L)

21,016円

( 23,118円 )
1個 あり

3日目

第四類第三石油類33.09高合金鋼、SUS、チタン(銅・銅合金は使用不可)特に難削材の旋削、ドリル、スライスタップ加工に適用。1缶(18L)

6,581円

( 7,239円 )
2個 あり

3日目

第四類第三石油類33.09高合金鋼、SUS、チタン(銅・銅合金は使用不可)特に難削材の旋削、ドリル、スライスタップ加工に適用。1缶(4L)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました