(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合板平台車

型番:WD-609-4
合板平台車 ゴウバンヒラダイシャ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,253円
税込単価
13,478円

取っ手穴のついた合板平台車。【特長】・各コーナーR加工。・持ち運びに便利な取っ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    木製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 備考:
    キャスター直付け
  • 特記事項:
    発注は2個単位です。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WD-609-4 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

型番積載面キャスター積載荷重仕様
WD-345450×300×17t50mmナイロン100kgキャスター直付け
WD-454450×450×17t50mmナイロン100kg
WD-456600×450×17t75mmエラストマー150kg
WD-459900×450×17t75mmエラストマー150kg
WD-609-4900×600×20t100mmエラストマー(B入)200kg
商品情報を表示

WD-609-4の仕様・寸法情報

商品タイプ平台車本体材質木製
均等荷重(kg)200本体/オプション本体
床面サイズ(mm)900×600キャスター材質エラストマー(ベアリング入り)
積載面高さ(mm)150車輪径(mm)100
板厚(mm)20自重(㎏)9.5
備考キャスター直付け特記事項発注は2個単位です。
内容量1台 - -

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
床面サイズ(mm)
キャスター材質
積載面高さ(mm)
車輪径(mm)
板厚(mm)
自重(㎏)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WD-609-4

200
900×600
エラストマー(ベアリング入り)
150
100
20
9.5
1台

1個

12,253( 13,478円 )

2日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

取っ手穴のついた合板平台車。
【特長】
・各コーナーR加工。
・持ち運びに便利な取っ手穴つき。
・使用環境・用途に合わせてキャスターの選定が可能。
【用途】
・引越し作業の必需品。オフィス内レイアウト変更に便利。
・大きな荷物の運搬も可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合板平台車の型番WD-609-4のページです。
型番WD-609-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合板平台車

合板平台車

    樹脂台車(ブルー)

    樹脂台車(ブルー)

      ドンキーカート 平台車

      ドンキーカート 平台車

        リスキャリー 平台車

        リスキャリー 平台車

          樹脂製平台車 ルートバン (2段式タイプ)

          樹脂製平台車 ルートバン (2段式タイプ)

            サカエキャリーオプション 連結金具

            サカエキャリーオプション 連結金具

              サカエ連結キャリー

              サカエ連結キャリー

                連結型樹脂製平台車“サンキャリー 6839"(ナイロン車)

                連結型樹脂製平台車“サンキャリー 6839"(ナイロン車)

                  エコフラットキャリー(エアーキャスター・グレータイヤ仕様)

                  エコフラットキャリー(エアーキャスター・グレータイヤ仕様)

                    合板平台車 プティカルゴ(ゴム板張り・ゴムキャスター仕様)

                    合板平台車 プティカルゴ(ゴム板張り・ゴムキャスター仕様)

                      ルートバン用連結金具

                      ルートバン用連結金具

                        連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

                        連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

                          板台車 スタッキング仕様

                          板台車 スタッキング仕様

                            メーカー ナンシン サカエ トラスコ中山 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 サカエ サカエ 三甲 ワコーパレット トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 7,024円 3,739円 12,649円 18,909円 11,216円 545円 4,385円 5,400円 17,966円 10,564円 3,310円 11,748円 6,881円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 3日目   7日目   7日目   1日目~   3日目   3日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 平台車 平台車 平台車 - 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車
                            本体材質 木製 樹脂製 スチール製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 木製 スチール製 樹脂製 木製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体
                            備考 キャスター直付け - - - - - - - - - - - -
                            特記事項 発注は2個単位です。 - - - - - - - - - - - -

                            合板平台車のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            重量物運搬
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/25
                            キャスターが4輪とも自在に動くので運搬しやすい。
                            かなりの重量物を運んだが耐久性は問題なさそう。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            重量物運搬
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/25
                            キャスターが4輪とも自在に動くので運搬しやすい。
                            かなりの重量物を運んだが耐久性は問題なさそう。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            運搬
                            評価 4.0満足度:4.02016/09/23
                            軽いのにけっこう丈夫で使いやすい
                            重いのを運ぶのに使ってます 

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            大きな荷物の運搬
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/30
                            ハンドルが付いていないので2台使用すれば大きな荷物を運ぶことができます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 引越しに使用する際に床を汚さないか心配です。
                            A
                            平坦な床面であればナイロン車輪を、多少の凹凸がある場合は、エラストマー車輪をおすすめします。どちらも黒ゴム車輪のように床にマーキングをおこしません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WD-456
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            床面サイズ
                            (mm)
                            キャスター材質 積載面高さ
                            (mm)
                            車輪径
                            (mm)
                            板厚
                            (mm)
                            自重
                            (㎏)
                            内容量

                            7,024円

                            ( 7,726円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            150600×450エラストマー11075174.4-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            床面サイズ
                            (mm)
                            キャスター材質 積載面高さ
                            (mm)
                            車輪径
                            (mm)
                            板厚
                            (mm)
                            自重
                            (㎏)
                            内容量

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト