(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

曲尺 シルバー 表裏同目(マグネット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

曲尺 シルバー 表裏同目(マグネット付)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,470円
税込単価
3,817円

長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺。【特長】・高所作業で曲尺を落...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲(mm):
    150×75
  • 形状:
    厚手広幅
  • 目盛:
    mm
  • 表面仕上げ:
    シルバー
  • 材質:
    ステンレス
  • 長枝(短枝)(mm):
    170(85)
  • 厚(mm):
    2
  • 幅(mm):
    20
  • 表目盛:長枝(外目盛)(cm):
    15
  • 表目盛:長枝(内目盛):
    10cm
  • 表目盛:短枝(外目盛):
    7.5cm
  • 表目盛:短枝(内目盛):
    5cm
  • 裏目盛:長枝(外目盛):
    15cm
  • 裏目盛:長枝(内目盛):
    10cm
  • 裏目盛:短枝(外目盛):
    7.5cm
  • 裏目盛:短枝(内目盛):
    5cm
  • 質量(g):
    72.5

Loading...

同厚シルバー50㎝マグネット付

曲尺 シルバー マグネット付

10175 表面

10175 表面

10175 裏面

10175 裏面

10175 角部

10175 角部

10175 竿部断面

10175 竿部断面

10435 表面

10435 表面

10435 裏面

10435 裏面

10435 角部

10435 角部

10435 竿部断面

10435 竿部断面

全面シルバー加工

全面シルバー加工

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10435

1個

3,470( 3,817円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺。
【特長】
・高所作業で曲尺を落とさない様に足場などにピッタリくっつけられます。
・10435はストラップ穴付です。
・全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
・焼入れ加工により強度を持たせています。(10175)
【用途】
・各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

曲尺 シルバー 表裏同目(マグネット付)の型番10435のページです。
型番10435に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

曲尺 シルバー 表裏同目(マグネット付)

曲尺 シルバー 表裏同目(マグネット付)

    曲尺 シルバー 厚手広巾 表裏同目(マグネット付)

    曲尺 シルバー 厚手広巾 表裏同目(マグネット付)

      曲尺 平ぴた シルバー

      曲尺 平ぴた シルバー

        曲尺 広ピタ シルバー

        曲尺 広ピタ シルバー

          曲尺 大金

          曲尺 大金

            曲尺 厚手広巾 シルバー

            曲尺 厚手広巾 シルバー

              曲尺 中金

              曲尺 中金

                曲尺 小型

                曲尺 小型

                  曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm

                  曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm

                    曲尺 角厚 シルバー 重宝

                    曲尺 角厚 シルバー 重宝

                      曲尺 同厚 シルバー 名作

                      曲尺 同厚 シルバー 名作

                        曲尺 巻金 シルバー

                        曲尺 巻金 シルバー

                          曲尺 角厚 シルバー併用目盛

                          曲尺 角厚 シルバー併用目盛

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定
                            通常価格 3,470円 4,630円 1,900円 3,451円 9,417円 2,739円 7,627円 552円 5,734円 6,100円 3,319円 6,841円 5,750円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            測定範囲(mm) 150×75 - - 500×250 - - 600×300 - - - - - 300×150
                            形状 厚手広幅 厚手広幅 同厚 同厚 同厚 厚手広幅 同厚 同厚 角厚 角厚 同厚 同厚 角厚
                            目盛 mm mm - mm - - mm - mm - - - mm・尺併用
                            表面仕上げ シルバー シルバー シルバー シルバー - シルバー - - シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス

                            曲尺 シルバー 表裏同目(マグネット付)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            寸法測定
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/30
                            はじめてマグネット付きを購入しました。マグネット強度もしっかりありました。鉄板に張り付け物を測定する感じに使用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            曲尺カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました