(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
曲尺 中金
  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引

曲尺 中金 (レビュー)

通常価格(税別)
7,627円 ~ 18,771円  特別価格 
税込価格
8,390円 ~ 20,648円  特別価格 
通常出荷日
1日目
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺。
【特長】
・石材、材木、鋼材など、大きな物の測定、ケガキに便利です。
【用途】
・各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。

曲尺 中金のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ステンレス材のマーキング
    評価 5.0満足度:5.02022/01/26
    複数のステンレス材をマーキングするために使用。
    曲尺は直角に線を引く際に便利なのですが、やはり60cmクラスだと何かと重宝します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    石材切削時
    評価 5.0満足度:5.02018/11/26
    厚みがあるのでしならず、切削機の刃に合わせやすい
    長さも2尺が選べるので丁度良い
    ちょっと無理すればスコヤ替わりにもなる

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

曲尺 中金

曲尺 中金

    曲尺 大金

    曲尺 大金

      曲尺 小型

      曲尺 小型

        曲尺 角厚 シルバー

        曲尺 角厚 シルバー

          曲尺 厚手広巾 シルバー

          曲尺 厚手広巾 シルバー

            曲尺 角厚 シルバー 内ぴた

            曲尺 角厚 シルバー 内ぴた

              曲尺 シルバー 厚手広巾 表裏同目(マグネット付)

              曲尺 シルバー 厚手広巾 表裏同目(マグネット付)

                曲尺 平ぴた シルバー

                曲尺 平ぴた シルバー

                  曲尺 シルバー 表裏同目(マグネット付)

                  曲尺 シルバー 表裏同目(マグネット付)

                    曲尺 高級 角厚 シルバー 匠甚五郎しなやか

                    曲尺 高級 角厚 シルバー 匠甚五郎しなやか

                      曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm

                      曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm

                        曲尺 同厚 シルバー 名作

                        曲尺 同厚 シルバー 名作

                          曲尺 角厚 ステン

                          曲尺 角厚 ステン

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定
                            通常価格 7,627円 9,417円 552円 6,100円 2,739円 4,702円 4,630円 1,900円 3,470円 12,080円 5,734円 3,319円 5,750円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目  
                            測定範囲(mm) 600×300 - - - - - - - 150×75 - - - 500×250
                            形状 同厚 同厚 同厚 角厚 厚手広幅 角厚 厚手広幅 同厚 厚手広幅 角厚 角厚 同厚 角厚
                            目盛 mm - - - - - mm - mm - mm - mm
                            材質 ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            表目盛:長枝(外目盛)(cm) 60 - - - - - - - 15 - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。