(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:10014
曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm チョクジャク

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,100円
税込単価
6,710円

長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺。【特長】・目盛部分は表面の光...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    角厚
  • 目盛:
    mm
  • 表面仕上げ:
    シルバー
  • 材質:
    ステンレス
  • JIS:
    JIS
  • 厚(mm):
    1.4
  • 幅(mm):
    15
  • 文字:
    赤数字入
  • 直角度(mm):
    100につき0.1以下
  • 長さの許容差(mm):
    ±0.2

Loading...

角厚シルバー

角厚 シルバー

曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm:関連画像

角部

曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm:関連画像

目盛部分のみシルバー加工

曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm:関連画像

型番10030と10294(表)

曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm:関連画像

型番10030と10294(角部)

曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm:関連画像

型番10030と10294(裏)

曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm:関連画像

型番10030と10294(竿部断面)

曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm:関連画像

型番10014(表)

曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm:関連画像

型番10014(角部)

曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm:関連画像

型番10014(裏)

曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm:関連画像

型番10014(竿部断面)

商品情報を表示

10014 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
長枝(短枝)(mm)
表目盛:短枝(外目盛)
裏目盛:長枝(外目盛)
裏目盛:長枝(内目盛)
裏目盛:短枝(外目盛)
裏面目盛
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10014

500×250
520(260)
25cm
角目
丸目ホゾ
25cm
角目
91

1個

6,100( 6,710円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺。
【特長】
・目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。
・大きく読み取りやすい目盛数字となっています。
・墨付けのときににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
・併用目盛はメートルと尺相当の目盛が付いていますので、必要に応じた使い分けができます。
・焼入れ加工により強度を持たせています。
【用途】
・各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cmの型番10014のページです。
型番10014に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm

曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm

    曲尺 同厚 シルバー 名作

    曲尺 同厚 シルバー 名作

      曲尺 シルバー 表裏同目(マグネット付)

      曲尺 シルバー 表裏同目(マグネット付)

        曲尺 シルバー 厚手広巾 表裏同目(マグネット付)

        曲尺 シルバー 厚手広巾 表裏同目(マグネット付)

          曲尺 高級 角厚 シルバー 匠甚五郎しなやか

          曲尺 高級 角厚 シルバー 匠甚五郎しなやか

            曲尺 厚手広巾 シルバー

            曲尺 厚手広巾 シルバー

              曲尺 平ぴた シルバー

              曲尺 平ぴた シルバー

                曲尺 小型

                曲尺 小型

                  曲尺 角厚 ステン

                  曲尺 角厚 ステン

                    曲尺 大金

                    曲尺 大金

                      曲尺 角厚 シルバー

                      曲尺 角厚 シルバー

                        曲尺 中金

                        曲尺 中金

                          曲尺 角厚 シルバー 内ぴた

                          曲尺 角厚 シルバー 内ぴた

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定
                            通常価格 5,734円 3,319円 3,470円 4,630円 12,080円 2,739円 1,900円 552円 5,750円 9,417円 6,100円 7,627円 4,702円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            形状 角厚 同厚 厚手広幅 厚手広幅 角厚 厚手広幅 同厚 同厚 角厚 同厚 角厚 同厚 角厚
                            目盛 mm - mm mm - - - - mm - - mm -
                            表面仕上げ シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー - ステン - シルバー - シルバー
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            JIS JIS - - JIS - - - - JIS - - - -

                            曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cmのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ケガキや仮直角出し
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/19
                            表裏同寸表示で内寸なし、墨付け用途なのかフラット状ではありませんが前述用途に重宝しています。
                            もう少し剛性があった方が良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10030
                            10294
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲
                            (mm)
                            長枝(短枝)
                            (mm)
                            表目盛:短枝(外目盛) 裏目盛:長枝(外目盛) 裏目盛:長枝(内目盛) 裏目盛:短枝(外目盛) 裏面目盛 質量
                            (g)

                            6,006円

                            ( 6,607円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            500×250520(260)25cm50cm-25cm同目91

                            5,734円

                            ( 6,307円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            300×150320(160)15cm30cm-15cm同目60

                            曲尺カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました