(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直尺 シルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

直尺 シルバー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
959円 ~ 31,236円
税込価格
1,055円 ~ 34,360円

【特長】・JIS 1級です。(15cm~2m)・シルバー仕上げ(艶消し加工)で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当商品は本体のみで校正証明書は付属しておりません。校正証明書付の商品は、型番「19014」になります。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 製造国:中国(13056、13064、13072:日本)
  • RoHS対応
  • JCSS校正可能(150mm~2,000mm)
  • 校正可能(2001mm~3,000mm)
 
13005/15cm 赤数字入 JIS認証品

13005/15cm 赤数字入 JIS認証品

13013/30cm 赤数字入 JIS認証品

13013/30cm 赤数字入 JIS認証品

13021/60cm 赤数字入 JIS認証品

13021/60cm 赤数字入 JIS認証品

13048/1m 赤数字入 JIS認証品

13048/1m 赤数字入 JIS認証品

13056/1.5m 赤数字入 JIS認証品

13056/1.5m 赤数字入 JIS認証品

13064/2m 赤数字入 JIS認証品

13064/2m 赤数字入 JIS認証品

13072/3m

13072/3m

仕様

  • 材質 ステンレスSUS420J2、ステンレスSUS304(13072のみ)
  • 包装形態 ビニールケース
  • 裏面インチ換算表付(15cm~1mまで、1.5m以上なし)
 15cm~1m1.5m~3m
上段目盛1mmピッチ10cmまでは
0.5mmピッチ
他は1mmピッチ
下段目盛0.5mmピッチ1mmピッチ
 
型番品名全長×巾×厚さ
(mm)
製品質量
1300515cm JIS (赤)175×15×0.510g
1301330cm JIS (赤)335×25×1.065g
1302160cm JIS (赤)640×30×1.2180g
130481m JIS (赤)1,050×35×1.5425g
130561.5m JIS (赤)1,565×40×2.0950g
130642m JIS (赤)2,065×40×2.01,250g
130723m3,065×40×3.02,865g

金属製直尺のJIS規格

B7516(抜粋)150~2,000mm

 
JIS認証品

JIS認証品

赤数字入

赤数字入

ビニールケース

ビニールケース

シルバーとステンの違いについて

シルバー仕上げは表面を荒らして光の屈折で白っぽく見せるつや消し加工の事で、目盛や数字がより見やすくなります。
シルバー、ステンは表面仕上げが違うのみで材質は全く同じものです。
どちらもステンレス製で目盛やサイズなども全く同じですが、表面加工が異なります。
ステンの表面は材料そのものですが、シルバーの表面は艶消し加工をほどこしてあり、光の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

よくあるご質問(FAQ)

エッチングについて
写真製版技術の応用で、ステンレス・鉄・銅などの各種金属を薬品処理によりその表面に溝加工・彫刻・穴開けをする加工法です。

商品仕様を表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
目盛りピッチ下段(mm)
目盛りピッチ上段(mm)
JIS
長さ(mm)
厚(mm)
幅(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
0.5
1
JIS1級
335
1
25
-
65

1個

959( 1,055円 )

1日目

600
0.5
1
JIS1級
640
1.2
30
-
180

1個

2,409( 2,650円 )

1日目

1000
0.5
1
JIS1級
1050
1.5
35
-
425

1個

4,699( 5,169円 )

1日目

1500
1
100mm迄0.5、他は1
JIS1級
1565
2
40
421-9473
950

1個

20,629( 22,692円 )

1日目

2000
1
100mm迄0.5、他は1
JIS1級
2065
2
40
-
1250

1個

27,046( 29,751円 )

1日目

3000
1
100mm迄0.5、他は1
-
3065
3
40
-
2865

1個

31,236( 34,360円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS 1級です。(15cm~2m)
・シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。
・エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
・裏面にインチ換算表、ネジ下穴表付です。(15cm~1m)
【用途】
・長さ測定、線引き、ケガキ作業に。

(i)ご注意

  • 当商品は本体のみで校正証明書は付属しておりません。校正証明書付の商品は、型番「19014」になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直尺 シルバー

直尺 シルバー

    直尺シルバー 製品 証明書付(製品本体とJCSS校正証明書)

    直尺シルバー 製品 証明書付(製品本体とJCSS校正証明書)

      直尺 ステン

      直尺 ステン

        キャッチアップスケール快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        キャッチアップスケール快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          キャッチアップスケール 快段目盛

          キャッチアップスケール 快段目盛

            直尺 14000シリーズ

            直尺 14000シリーズ

              アルミカッター定規 カット師 取手付

              アルミカッター定規 カット師 取手付

                3倍尺 のび助 両方向式 併用目盛

                3倍尺 のび助 両方向式 併用目盛

                  直尺 シルバー 併用目盛 cm表示

                  直尺 シルバー 併用目盛 cm表示

                    フック付スケール 快段目盛

                    フック付スケール 快段目盛

                      アルミカッター定規 カット師

                      アルミカッター定規 カット師

                        アルミ直尺 アル助

                        アルミ直尺 アル助

                          製図用品 三角スケール

                          製図用品 三角スケール

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) アズワン シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 新潟精機(SK) シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定
                            通常価格 959円 10,380円 840円 15,925円 586円 16,119円 6,610円 9,970円 5,970円 950円 5,550円 550円 1,316円
                            通常出荷日 1日目   20日目~   1日目~   8日目   3日目~   1日目   1日目~   3日目~   1日目~   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            校正証明書 - - - - - - - - - -
                            表面仕上げ シルバー シルバー ステンレス シルバー シルバー - - - - シルバー - - -
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - アルミ アルミ - ステンレス アルミ アルミ 樹脂
                            校正 対応 対応 対応 対応 対応 - - - - - - - -
                            商品タイプ 測定器本体 測定器本体 - - 測定器本体 - - - - 測定器本体 - - 測定器本体

                            直尺 シルバーのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 90件のレビュー
                            直尺
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/28
                            寸法メモリも見やすく、しっかりしているので、いつも携帯しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            寸法を測るのに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/11
                            安くて丈夫なので大変助かっています。本来の使い方と違いますが、宅急便の梱包を剥がすとき重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワークの測定
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/28
                            現場の定番品で常に胸ポケットに入れています。
                            裏にタップの下穴径が書いてあるのも便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            寸法確認
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/10
                            部品の仕上がり寸法を簡易的に測定するのに使用しています。胸ポケットに入るサイズなので、重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            模型の制作
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/02
                            見やすく、扱いやすい。JISマーク付きなので精度に信頼性もある。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            直尺カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました