(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター グラインディングサンダー L-JB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リューター グラインディングサンダー L-JB

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
46,794円 ~ 52,346円
税込価格
51,473円 ~ 57,581円

【特長】・高速回転できれいに仕上がります・ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々で...

詳細情報を確認する

  • ベルト寸法(幅)(mm):
    10
  • 商品タイプ:
    本体品
  • 電源(V):
    AC100
  • 無負荷回転数(min-¹):
    15000
  • ベルト寸法(長さ)(mm):
    330
  • 定格電流(A):
    0.75
  • 消費電力(W):
    68
  • ベルトスピード(M/SEC):
    15
  • 電源:
    AC 100V 50/60Hz
  • 定格電流(A):
    0.75
  • 握り太さ(mm):
    51.5
  • 重量(g):
    770
  • 付属品:
    サンドベルト(幅10mm 周長330mm) 1本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番ベルトスピード
(M/SEC)
回転数
(min-1
定格電流
(A)
消費電力
(W)
質量
(kg)
L-JB1515,0000.45680.77

外形図

リューター グラインディングサンダー L-JB 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

リューター グラインディングサンダー L-JB 使用事例

部品バリ取り

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
回転方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
正回転

1個

52,346( 57,581円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

逆回転

1個

46,794( 51,473円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速回転できれいに仕上がります
・ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です
・切粉が手元に戻らない回転方向になっております
【用途】
・バリ取り、面取り、研磨作業に最適です
・ソトタッチで細やかな作業に適してます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リューター グラインディングサンダー L-JB

リューター グラインディングサンダー L-JB

    ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)

    ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)

      ベルトサンダ(ベルト幅 100mm)

      ベルトサンダ(ベルト幅 100mm)

        レクソン BD460A用サンディングベルト

        レクソン BD460A用サンディングベルト

          ベルトサンダ  9911

          ベルトサンダ 9911

            ベルトサンダ(ベルト速度(m/s)8.3)

            ベルトサンダ(ベルト速度(m/s)8.3)

              ベルトサンダ  9031

              ベルトサンダ 9031

                ゴムローラー MTM-GC

                ゴムローラー MTM-GC

                  ベルトサンダ  9032

                  ベルトサンダ 9032

                    フェルトベルト MTM-FB60

                    フェルトベルト MTM-FB60

                      ユニロンベルト ハード 60×265mm

                      ユニロンベルト ハード 60×265mm

                        マイティミニ(電動) MTM-ET60S

                        マイティミニ(電動) MTM-ET60S

                          マイン セラプロンベルト#180 (5本入)

                          マイン セラプロンベルト#180 (5本入)

                            メーカー 日本精密機械工作 マキタ マキタ レクソン マキタ マキタ マキタ 柳瀬 マキタ 柳瀬 柳瀬 柳瀬 オフィスマイン
                            通常価格 46,794円 30,184円 34,964円 3,050円 24,932円 41,555円 22,636円 11,926円 20,819円 4,284円 1,444円 51,510円 11,612円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目~   1日目   1日目  
                            ベルト寸法(幅)(mm) 10 76 100 100 76 100 30 - 9 - - 60 -
                            商品タイプ 本体品 本体品 本体品 関連部品 本体品 本体品 本体品 関連部品 本体品 関連部品 関連部品 本体品 -
                            電源(V) AC100 単相100 単相100 - AC100V 単相100 AC100V - AC100V - - 100(50/60Hz) -
                            無負荷回転数(min-¹) 15000 - - - 75~270 - 3.3~16.7 - 300~1700 - - - -
                            ベルト寸法(長さ)(mm) 330 533 610 915 457 610 533 - 533 - - 265 -

                            リューター グラインディングサンダー L-JBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました