ワークの位置決め用ピン。【特長】・ソケットスクリューによる固定式位置決めピン。...
ロケートピンの外観
ロケートピンの外形図
型番 | A | B | C | D | E | F | 適合取付ボルト | 質量g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCP04-12X08 | 12 | 8 | 14 | 8 | 4.5 | 4.5 | SKS04015 | 7 |
LCP06-18X12 | 18 | 12 | 20 | 12 | 7 | 7 | SKS06020 | 26 |
LCP08-24X15 | 24 | 15 | 27 | 15 | 9 | 9 | SKS08030 | 52 |
LCP08-24X25 | 24 | 15 | 37 | 25 | 9 | 9 | SKS08040 | 80 |
Loading...
ワークの位置決め用ピン。
【特長】
・ソケットスクリューによる固定式位置決めピン。
・繰り返し使用できます。
・取付ボルトは、別売です。
・ソケットスクリューをご利用ください。
【用途】
・ワークの位置決めに便利。
LCP04-12X08で型番確定
ロケートピン(SK5)の型番LCP04-12X08のページです。
型番LCP04-12X08に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
LCP06-18X12 |
LCP08-24X15 |
LCP08-24X25 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 突き当てピン部径 (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | 適合ボルト | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,342円 ( 4,776円 ) | 1個 | - | 3日目 | 18 | 12 | 20 | 12 | 7 | 7 | SKS06020 | 26 | |
4,797円 ( 5,277円 ) | 1個 | - | 3日目 | 24 | 15 | 27 | 15 | 9 | 9 | SKS08030 | 52 | |
5,120円 ( 5,632円 ) | 1個 | - | 3日目 | 24 | 15 | 37 | 25 | 9 | 9 | SKS08040 | 80 |