(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LP206B
ロケーティングピン B型(セルフカット品) ロケートピン ブロック

ロケーティングピン B型(セルフカット品) LP206B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,200円
税込単価
4,620円

外径A及びBはユーザー様にて許容差に合せて加工して下さい。(セルフカット品)

詳細情報を確認する

  • 種類:
    位置決めピン
  • 突き当てピン部材質:
    焼入れ鋼
  • 材質:
    SK7
  • 熱処理:
    焼入HRC60
  • 表面処理:
    黒染め
  • A寸公差:
    +0.30~+0.23
  • B寸公差:
    +0.30~+0.23

LP206B の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
突き当てピン部径(mm)
A(mm)
C(mm)
D(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LP206B

10
16
20
4
16

1個

4,200( 4,620円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径A及びBはユーザー様にて許容差に合せて加工して下さい。(セルフカット品)

カタログ

 

Loading...

LP206Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロケーティングピン B型(セルフカット品)の型番LP206Bのページです。
型番LP206Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロケーティングピン B型(セルフカット品)

ロケーティングピン B型(セルフカット品)

    基準座(フランジ付エアー穴)

    基準座(フランジ付エアー穴)

      ロケーティングピン A型(セルフカット品)

      ロケーティングピン A型(セルフカット品)

        ロケーティングピン A型(仕上げ品)

        ロケーティングピン A型(仕上げ品)

          ガイドブロック(ストレート型)

          ガイドブロック(ストレート型)

            ロケートシリンダー

            ロケートシリンダー

              Qロック(サイド式)用ラフガイドLプレート

              Qロック(サイド式)用ラフガイドLプレート

                Qロック ラフガイドLプレート

                Qロック ラフガイドLプレート

                  ガイドブロック(段付型)

                  ガイドブロック(段付型)

                    ロケートピン(SK5)

                    ロケートピン(SK5)

                      Vブロック用ガイドブロック 11291-GB12/GB20

                      Vブロック用ガイドブロック 11291-GB12/GB20

                        ストッパーブロック

                        ストッパーブロック

                          基準座(丸座)

                          基準座(丸座)

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 3,440円 6,034円 2,180円 5,710円 3,860円 8,726円 3,190円 3,190円 10,089円 3,900円 2,510円 2,390円 4,602円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~  
                            種類 位置決めピン 位置決めブロック 位置決めピン 位置決めピン 位置決めブロック 位置決めピン 治具段取りシステム 治具段取りシステム 位置決めブロック 位置決めピン - 位置決めブロック -
                            突き当てピン部材質 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 - - - 焼入れ鋼 - - -
                            材質 SK7 - SK7 SK7 S45C SCM420 SUS304 SUS304 S15C SK7 S45C - SCM420
                            熱処理 焼入HRC60 焼入HRC57~63 焼入 (HRC45~50) 焼入 (HRC50~60) 焼入 HRC40±4 焼入HRC60 - - 焼入 焼入(HRC54~60) 焼入HRC45 - 焼入HRC57~63
                            表面処理 黒染め 黒染め 黒染め 黒染め - - - - 黒染め - - - 黒染め

                            ロケーティングピン B型(セルフカット品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LP203B
                            LP204B
                            LP205B
                            LP207B
                            LP208B
                            LP209B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            突き当てピン部径
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            3,480円

                            ( 3,828円 )
                            1個 -

                            3日目

                            8121838

                            3,770円

                            ( 4,147円 )
                            1個 -

                            3日目

                            81418410

                            3,880円

                            ( 4,268円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101520414

                            4,230円

                            ( 4,653円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101820518

                            4,320円

                            ( 4,752円 )
                            1個 -

                            3日目

                            122024526

                            4,670円

                            ( 5,137円 )
                            1個 -

                            3日目

                            122224630

                            ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました