(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LP251A
ロケーティングピン A型(仕上げ品) ロケートピン ブロック

ロケーティングピン A型(仕上げ品) LP251A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,710円
税込単価
6,281円

【特長】・外径A及びBはユーザー様にて許容差に合せて加工して下さい。(セルフカ...

詳細情報を確認する

LP251A の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
突き当てピン部径(mm)
A(mm)
C(mm)
質量(g)
A寸公差
B寸公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LP251A

6
8
16
6
-0.005~-0.014
 +0.020~+0.012

1個

5,710( 6,281円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径A及びBはユーザー様にて許容差に合せて加工して下さい。(セルフカット品)
・外径A及びB研削仕上(仕上品)。

カタログ

 

Loading...

LP251Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロケーティングピン A型(仕上げ品)の型番LP251Aのページです。
型番LP251Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロケーティングピン A型(仕上げ品)

ロケーティングピン A型(仕上げ品)

    ロケーティングピン B型(セルフカット品)

    ロケーティングピン B型(セルフカット品)

      ロケーティングピン B型(仕上げ品)

      ロケーティングピン B型(仕上げ品)

        ロケーティングピン A型(セルフカット品)

        ロケーティングピン A型(セルフカット品)

          グリップ付ロケーティングピンB型

          グリップ付ロケーティングピンB型

            ロケーティングピン(インチ仕上丸ピン) PIR0104

            ロケーティングピン(インチ仕上丸ピン) PIR0104

              アジャストミントストップ

              アジャストミントストップ

                グリップ付ロケーティングピンA型

                グリップ付ロケーティングピンA型

                  フランジ付ロケートピン(丸ピン)

                  フランジ付ロケートピン(丸ピン)

                    フランジ付ロケートピン(ダイヤピンS)

                    フランジ付ロケートピン(ダイヤピンS)

                      基準座(丸座)

                      基準座(丸座)

                        ストッパーブロック

                        ストッパーブロック

                          ロケーティングピン(ボールDLCダイヤ)

                          ロケーティングピン(ボールDLCダイヤ)

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 5,710円 3,440円 6,960円 2,180円 6,500円 2,590円 11,076円 4,069円 5,898円 8,089円 4,602円 2,390円 5,486円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目~   3日目  
                            種類 位置決めピン 位置決めピン - 位置決めピン 位置決めピン - - 位置決めピン 位置決めピン 位置決めピン - 位置決めブロック 位置決めピン
                            突き当てピン部材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - - 焼入れ鋼
                            材質 SK7 SK7 SK7 SK7 SUM22 SCM435 S45C SUM22 SCM440 SCM440 SCM420 - SK3
                            熱処理 焼入 (HRC50~60) 焼入HRC60 焼入HRC60 焼入 (HRC45~50) 焼入HRC50~60 焼入HRC30 - 焼入HRC50~60 焼入HRC45~55 焼入HRC45~55 焼入HRC57~63 - 焼入HRC53~57
                            表面処理 黒染め 黒染め 黒染め 黒染め 黒染め 黒染め 黒染め 黒染め 黒染め 黒染め 黒染め - DLCコーティング(基準面)

                            ロケーティングピン A型(仕上げ品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LP252A
                            LP253A
                            LP254A
                            LP255A
                            LP256A
                            LP257A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            突き当てピン部径
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            A寸公差 B寸公差

                            5,710円

                            ( 6,281円 )
                            1個 -

                            3日目

                            610167-0.005~-0.014 +0.020~+0.012

                            5,710円

                            ( 6,281円 )
                            1個 -

                            3日目

                            8121814-0.006~-0.017 +0.024~+0.015

                            6,290円

                            ( 6,919円 )
                            1個 -

                            3日目

                            8141814-0.006~-0.017 +0.024~+0.015

                            6,290円

                            ( 6,919円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10152021-0.006~-0.017 +0.024~+0.015

                            6,500円

                            ( 7,150円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10162021-0.006~-0.017 +0.024~+0.015

                            6,590円

                            ( 7,249円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10182025-0.006~-0.017 +0.024~+0.015

                            ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました