(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LP203A
ロケーティングピン A型(セルフカット品) ロケートピン ブロック

ロケーティングピン A型(セルフカット品) LP203A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,180円
税込単価
2,398円

外径A及びBはユーザー様にて許容差に合せて加工して下さい。(セルフカット品)

詳細情報を確認する

  • 種類:
    位置決めピン
  • 突き当てピン部材質:
    焼入れ鋼
  • 材質:
    SK7
  • 熱処理:
    焼入 (HRC45~50)
  • 表面処理:
    黒染め
  • A寸公差:
    +0.3~+0.23
  • B寸公差:
    +0.3~+0.23

LP203A の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
突き当てピン部径(mm)
A(mm)
C(mm)
質量(g)
C寸公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LP203A

8
12
18
12
vv

1個

2,180( 2,398円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径A及びBはユーザー様にて許容差に合せて加工して下さい。(セルフカット品)

カタログ

 

Loading...

LP203Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロケーティングピン A型(セルフカット品)の型番LP203Aのページです。
型番LP203Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロケーティングピン A型(セルフカット品)

ロケーティングピン A型(セルフカット品)

    ロケーティングピン A型(仕上げ品)

    ロケーティングピン A型(仕上げ品)

      偏心ハイトシリンダー

      偏心ハイトシリンダー

        ロケーティングピン B型(仕上げ品)

        ロケーティングピン B型(仕上げ品)

          ロケーティングピン B型(セルフカット品)

          ロケーティングピン B型(セルフカット品)

            ハイトシリンダー

            ハイトシリンダー

              ロケートピン(SK5)

              ロケートピン(SK5)

                基準座(フランジ付エアー穴)

                基準座(フランジ付エアー穴)

                  ロケートシリンダー

                  ロケートシリンダー

                    基準座(丸座)

                    基準座(丸座)

                      偏芯ラフガイド

                      偏芯ラフガイド

                        基準座(フランジ付)

                        基準座(フランジ付)

                          ガイドブロック(ストレート型)

                          ガイドブロック(ストレート型)

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 2,180円 5,710円 4,505円 6,960円 3,440円 2,360円 3,900円 6,034円 8,726円 4,602円 1,350円 4,505円 3,860円
                            通常出荷日 3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 位置決めピン 位置決めピン 位置決めブロック - 位置決めピン - 位置決めピン 位置決めブロック 位置決めピン - 位置決めピン - 位置決めブロック
                            突き当てピン部材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - - 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 - 樹脂・その他 - -
                            材質 SK7 SK7 SCM420 SK7 SK7 SCM420 SK7 - SCM420 SCM420 MCナイロン 硬度:R120 使用温度:-40℃~120℃ - S45C
                            熱処理 焼入 (HRC45~50) 焼入 (HRC50~60) 焼入HRC60 焼入HRC60 焼入HRC60 - 焼入(HRC54~60) 焼入HRC57~63 焼入HRC60 焼入HRC57~63 - 焼入HRC57~63 焼入 HRC40±4
                            表面処理 黒染め 黒染め 黒染め 黒染め 黒染め 黒染め - 黒染め - 黒染め - 黒染め -

                            ロケーティングピン A型(セルフカット品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LP201A
                            LP202A
                            LP204A
                            LP205A
                            LP206A
                            LP207A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            突き当てピン部径
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            C寸公差
                            (mm)

                            2,180円

                            ( 2,398円 )
                            1個 -

                            3日目

                            68165-

                            2,180円

                            ( 2,398円 )
                            1個 -

                            3日目

                            610167-

                            2,400円

                            ( 2,640円 )
                            1個 -

                            3日目

                            8141816-

                            2,400円

                            ( 2,640円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10152020-

                            2,700円

                            ( 2,970円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10162023-

                            2,880円

                            ( 3,168円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10182025-

                            ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました