(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PFDS1012-22
フランジ付ロケートピン(ダイヤピンS) ロケートピン ブロック

フランジ付ロケートピン(ダイヤピンS) PFDS1012-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,226円
税込単価
9,049円

【特長】・フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。・A寸法は0.1単位、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    位置決めピン
  • 突き当てピン部材質:
    焼入れ鋼
  • B(mm):
    12
  • D(mm):
    9
  • F(mm):
    10
  • G(mm):
    39
  • H(mm):
    17
  • I(mm):
    30°
  • J(mm):
    2
  • K(mm):
    30°
  • M(mm):
    25
  • N(mm):
    4
  • 材質:
    SCM440
  • 熱処理:
    焼入HRC45~55
  • 表面処理:
    黒染め
  • A寸公差:
    h6mm
  • B寸公差:
    h5mm

PFDS1012-22 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
突き当てピン部径(mm)
C(mm)
E(mm)
L(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PFDS1012-22

10
32
22
4
51

1個

8,226( 9,049円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
・A寸法は0.1単位、A寸法許容差はh6、m6、p6での特殊対応が可能です。
・スタンダードな先端テーパ形状です。
・ダイヤピンは、ダイヤの向きを選ぶことができます。

カタログ

 

Loading...

PFDS1012-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジ付ロケートピン(ダイヤピンS)の型番PFDS1012-22のページです。
型番PFDS1012-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フランジ付ロケートピン(ダイヤピンS)

フランジ付ロケートピン(ダイヤピンS)

    フランジ付ロケートピン(丸ピン)

    フランジ付ロケートピン(丸ピン)

      フランジ付ロケートピン(ダイヤピン)

      フランジ付ロケートピン(ダイヤピン)

        基準座(フランジ付)

        基準座(フランジ付)

          偏心ハイトシリンダー

          偏心ハイトシリンダー

            ロケーティングピン A型(仕上げ品)

            ロケーティングピン A型(仕上げ品)

              ロケーティングピン A型(セルフカット品)

              ロケーティングピン A型(セルフカット品)

                ロケーティングピン B型(セルフカット品)

                ロケーティングピン B型(セルフカット品)

                  ロケーティングピン B型(仕上げ品)

                  ロケーティングピン B型(仕上げ品)

                    基準座(フランジ付エアー穴)

                    基準座(フランジ付エアー穴)

                      ロケートシリンダー

                      ロケートシリンダー

                        ハイトシリンダー

                        ハイトシリンダー

                          ガイドブロック(段付型)

                          ガイドブロック(段付型)

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 8,089円 5,898円 6,903円 4,505円 4,505円 5,710円 2,180円 3,440円 6,960円 6,034円 8,726円 2,360円 10,089円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 位置決めピン 位置決めピン 位置決めピン - 位置決めブロック 位置決めピン 位置決めピン 位置決めピン - 位置決めブロック 位置決めピン - 位置決めブロック
                            突き当てピン部材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - - 焼入れ鋼 - -
                            B(mm) 12 - - - - - - - - - - - 20
                            D(mm) 9 - - - - - - - - - - - -
                            F(mm) 10 - - - - - - - - - - - 11

                            フランジ付ロケートピン(ダイヤピンS)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PFDS0612-27
                            PFDS0812-22
                            PFDS0812-27
                            PFDS1012-27
                            PFDS1212-22
                            PFDS1212-27
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            突き当てピン部径
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            L
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            8,180円

                            ( 8,998円 )
                            1個 -

                            3日目

                            637272.464

                            8,089円

                            ( 8,898円 )
                            1個 -

                            3日目

                            832223.248

                            8,180円

                            ( 8,998円 )
                            1個 -

                            3日目

                            837273.265

                            8,271円

                            ( 9,098円 )
                            1個 -

                            3日目

                            103727467

                            8,362円

                            ( 9,198円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1232224.554

                            8,408円

                            ( 9,249円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1237274.572

                            ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました